フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DRTB-DINレールシリーズ | スタンダードおよびプレカットタイプ

DRTB-Rail Series

DRTB-DINレールシリーズ | スタンダードおよびプレカットタイプDINレール | オメガエンジニアリング | DRTB-Rail Series

DRTB-DINレールシリーズ | スタンダードおよびプレカットタイプDINレール | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1および2メートルの長さで35x7.5 mmおよび35x15mm幅
  • 電解亜鉛めっき鋼
  • 標準サブパネル幅のプレカットDINレールをラインナップ
  • 45°角度と3種のストレートブラケット
  • DIN 50045、50022、および50035規格に準拠
ヒューズ / 変圧器 / ブレーカ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DRTB-RailsシリーズDINレールは、設計機能を強化し、スペースを節約し、設置作業の負担を削減します。 DINレールは世界中で普及しており、制御コンポーネント、デバイス、端子台などに多種多様な製品を取り付けることができます。 DRTB-レールは、電解亜鉛めっきを施した穴あきスチールで、35x7.5mmおよび35x15 mmのサイズを取り揃えております。 また、これらのDINレールは、DIN 50045、50022、および50035規格に準拠しています。

プレカットDINレール
プレカットDINレールは、筐体のサイズに合わせた幅のカット済みレールを提供しています。 12H x 10Wインチの筐体の場合、DRTB-RAIL-10を使用します。 このDINレールの幅は8.75 "なので、8.88"幅の筐体のサブパネルより少し短くなります。

サポートブラケット
サポートブラケットは、コンポーネントの配線アクセスを容易にするために、サブパネルからDINレールを引き上げます。 角度付きブラケットは、DINレールを45°傾けて、視認性を向上させることができます。 レールを最適に配置するために、3種類の高さのストレートブラケットをラインナップしています。


Dimensions mm(in)
        
      Brackets include screws
      & lock washers
    
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 2 週間
 
35 x 7.5 mm (1.4 x 0.3") slotted DIN rail, 1 m (3.3')
  
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
35 x 7.5 mm (1.4 x 0.3") slotted DIN rail, 1 m (3.3'), 20-pack
  
DRTB-RAIL-3575
¥2,503 (税込)
(税抜価格 ¥2,275)
納期: 2 週間
 
35 x 7.5 mm (1.4 x 0.3") slotted DIN rail, 2 m (6.6')
  
DRTB-RAIL-3575-20PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
35 x 7.5 mm (1.4 x 0.3") slotted DIN rail, 2 m (6.6'), 20-pack
  
DRTB-RAIL-3515-1
¥2,382 (税込)
(税抜価格 ¥2,165)
納期: 3 週間
 
35 x 15 mm (1.4 x 0.6") slotted DIN rail, 1 m (3.3')
  
DRTB-RAIL-3515-1-20PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
35 x 15 mm (1.4 x 0.6") slotted DIN rail, 1 m (3.3'), 20-pack
  
DRTB-RAIL-3515
¥4,087 (税込)
(税抜価格 ¥3,715)
納期: 2 週間
 
35 x 15 mm (1.4 x 0.6") slotted DIN rail, 2 m (6.6')
  
DRTB-RAIL-3515-10PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
35 x 15 mm (1.4 x 0.6") slotted DIN rail, 2 m (6.6'), 10-pack
プレカットタイプ | 35x7.5 mm DINレール-サブパネルの幅に合わせた長さにカットしたタイプ
  
DRTB-RAIL-4
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
¥2,360 (税込)
(税抜価格 ¥2,145)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
¥2,448 (税込)
(税抜価格 ¥2,225)
納期: 5 週間
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
¥2,915 (税込)
(税抜価格 ¥2,650)
納期: 7 週間
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
¥3,091 (税込)
(税抜価格 ¥2,810)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
  
DRTB-RAIL-20
¥2,597 (税込)
(税抜価格 ¥2,361)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 20" wide enclosure, actual width 16.75"
  
DRTB-RAIL-24
¥3,091 (税込)
(税抜価格 ¥2,810)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 24" wide enclosure, actual width 20.75"
DINレール サポートブラケット - includes one M6x1 screw & lock washer per bracket
  
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
¥3,383 (税込)
(税抜価格 ¥3,075)
納期: 2 週間
 
45° Angle bracket, 6 per pack
  
DRTB-RAIL-SBKT-1-6pk
¥2,926 (税込)
(税抜価格 ¥2,660)
納期: 16 週間
 
1" H bracket, 6 per pack
  
DRTB-RAIL-SBKT-2-6pk
¥4,400 (税込)
(税抜価格 ¥4,000)
納期: 2 週間
 
2" H bracket, 6 per pack
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-RAIL-SBKT-3-6pk
DRTB-RAIL-SBKT-3-6pk
¥5,385 (税込)
(税抜価格 ¥4,895)
納期: 6 週間
 
3" H bracket, 6 per pack
Ordering Example:  



We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.