フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Process Water Immersion Heater, 3 Element Design–2" NPT Fitting

EMTS-3 Series

Water Immersion Heater | EMTS-3 Series

Water Immersion Heater

¥225,240 EMTS-330/208V

  • Compact .475" Diameter Electropolished Stainless Steel Sheath; 3 Element Design
  • General Purpose; NEMA-1 Rated Enclosure or Explosion Resistant Enclosure Available
  • 2" NPT Electropolished Stainless Steel Screw Plug
  • 3 to 18 kW
  • 208, 240, and 480 Volts
  • Rugged, Reliable, Premium OMEGALUX™ Quality
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGALUX™ EMTS-3 Series Includes 3 heating elements all within the compact 2" NPT fitting. The electropolished stainless steel sheath design is well suited for mild corrosive solutions commonly found in industrial applications.



kW Volts Phase W/in2 Dim.B.
in (cm)
Wt
Ib(kg)
E1 General Purpose Enclosure1
Model No.
E2 Moisture Res/Exp. Resis Enc2
Model No.
32083477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/208V/*EMTS-330E2/208V/*
32403477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/240V/*EMTS-330E2/240V/*
34803477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/480V/*EMTS-330E2/480V/*
4.520834411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/208V/*EMTS-345E2/208V/*
4.524034411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/240V/*EMTS-345E2/240V/*
4.548034411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/480V/*EMTS-345E2/480V/*
620833817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/208V/*EMTS-360E2/208V/*
624033817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/240V/*EMTS-360E2/240V/*
648033817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/480V/*EMTS-360E2/480V/*
7.520834319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/208V/*EMTS-375E2/208V/*
7.524034319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/240V/*EMTS-375E2/240V/*
7.548034319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/480V/*EMTS-375E2/480V/*
920834024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/208V/*EMTS-390E2/208V/*
924034024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/240V/*EMTS-390E2/240V/*
948034024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/480V/*EMTS-390E2/480V/*
1220834032 7/16 (62)9 (4)EMTS-3120/208V/*EMTS-3120E2/208V/*
1224034032 7/16 (82)9 (4)EMTS-3120/240V/*EMTS-3120E2/240V/*
1248034032 7/16 (82)9 (4)EMTS-3120/480V/*EMTS-3120E2/480V/*
1520834140 3/8 (82)10 (5)EMTS-3150/208V/*EMTS-3150E2/208V/*
1524034140 3/8 (101)10 (5)EMTS-3150/240V/*EMTS-3150E2/240V/*
1548034140 3/8 (101)10 (5)EMTS-3150/480V/*EMTS-3150E2/480V/*
1820834147 7/8 (101)12 (5)EMTS-3180/208V/*EMTS-3180E2/208V/*
1824034147 7/8 (120)12 (5)EMTS-3180/240V/*EMTS-3180E2/240V/*
1848034147 7/8 (120)12 (5)EMTS-3180/480V/*EMTS-3180E2/480V/*
/*Insert the suffix “3P” to the catalog number for 3 phase power.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models that exceed 48 amps.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified except models that exceed 48 amps
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
EMTS-330/208V
¥247,764 (税込)
(税抜価格 ¥225,240)
納期: 7 週間
 
Heater, 3 kW, 208 V, General purpose enclosure
EMTS-345E2/240V
¥441,452 (税込)
(税抜価格 ¥401,320)
納期: 7 週間
 
Heater, 4.5 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
EMTS-345/480V/3P
¥279,796 (税込)
(税抜価格 ¥254,360)
納期: 7 週間
 
Heater, 4.5 kW, 480 V, General purpose enclosure, 3 Phase power
EMTS-360/240V
¥319,237 (税込)
(税抜価格 ¥290,215)
納期: 7 週間
 
Heater, 6 kW, 240 V, General purpose enclosure
EMTS-360E2/208V/3P
¥418,330 (税込)
(税抜価格 ¥380,300)
納期: 7 週間
 
Heater, 6 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-375E2/208V/3P
¥456,891 (税込)
(税抜価格 ¥415,355)
納期: 7 週間
 
Heater, 7.5 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-375/240V
¥340,329 (税込)
(税抜価格 ¥309,390)
納期: 7 週間
 
Heater, 7.5 kW, 240 V, General purpose enclosure
EMTS-390/480V/3P
¥407,066 (税込)
(税抜価格 ¥370,060)
納期: 6 週間
 
Heater, 9 kW, 480 V, General purpose enclosure, 3 Phase Power
EMTS-3150E2/480V/3P
¥636,449 (税込)
(税抜価格 ¥578,590)
納期: 7 週間
 
Heater, 15 kW, 480 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-3180E2/208V/3P
¥696,542 (税込)
(税抜価格 ¥633,220)
納期: 7 週間
 
Heater, 18 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
30 : 3 kW
45 : 4.5 kW
60 : 6 kW
75 : 7.5 kW
90 : 9 kW
120 : 12 kW
150 : 15 kW
180 : 18 kW

(2) Enclosure :
オプション選択がない場合 : General Purpose Enclosure
E2 : Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage :
208V : 208 V
240V : 240 V
480V : 480 V

(4) Power :
オプション選択がない場合 : 1 Phase Power
/3P : 3 Phase Power
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.