フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

測温抵抗体/サーミスタ用 補償導線
ガラス/テフロン/ポリビニール被覆

EXGG, EXTT, EXPP

測温抵抗体/サーミスタ用補償導線 | EXGG, EXTT, EXPP | EXGG, EXTT, EXPP

測温抵抗体/サーミスタ用補償導線 | EXGG, EXTT, EXPP

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • RTDの線式RTDとサーミスタ信号リードを拡張
  • 絶縁体:ガラス、PFA、ポリビニール
  • 導体: 2、3、4で利用可能なワイヤー
  • 直径:0.8mm、0.5mm、0.4mm 撚線
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

カラーコード: 2Cu:赤/黒、3Cu:赤/黒/黒、4Cu:赤/赤/黒/黒

被覆 型番 導体数 ワイヤータイプ 絶縁体 最高温度 mm 重量 kg/
300m
導体 全体 °F °C
ガラス EXGG-2CU-20 2 ソリッド ガラス編組 ガラス編組 900 482 1.5 x 2.4 4
EXGG-2CU-26S 2 7 x 34 ガラス編組 ガラス編組 900 482 1.5 x 1.3 2
EXGG-3CU-26S 3 7 x 34 ガラス編組 ガラス編組 900 482 1.5 x 1.6 3
EXGG-4CU-26S 4 7 x 34 ガラス編組 ガラス編組 900 482 1.5 x 1.6 4
Neoflon®
PFA
EXTT-2CU-26S 2 7 x 34 PFA PFA 500 260 1.1 x 1.7 2
EXTT-3CU-26S 3 7 x 34 PFA PFA 500 260 1.9 4
EXTT-4CU-26S 4 7 x 34 PFA PFA 500 260 2.1 4
ポリビニール EXPP-2CU-24S 2 7 x 32 ポリビニール ポリビニール 221 105 2.1 x 3.4 5
EXPP-3CU-24S 3 7 x 32 ポリビニール ポリビニール 221 105 4.22 6
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
EXGG-2CU-20-25
¥10,137 (税込)
(税抜価格 ¥9,215)
納期: 7 週間
 
補償導線(サーミスタおよびRTDリード線)、
長さ:7.5m、直径:0.8mm、2導体、ガラス編組
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-2CU-20-100
EXGG-2CU-20-100
¥25,792 (税込)
(税抜価格 ¥23,447)
納期: 7 週間
 
補償導線(サーミスタおよびRTDリード線)、
長さ:30m、直径:0.8mm、2導体、被覆:ガラス編組
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-3CU-26S-50
EXTT-3CU-26S-50
¥24,045 (税込)
(税抜価格 ¥21,859)
納期: 20 週間
 
補償導線(サーミスタおよびRTDリード線)、
長さ:15m、直径:0.4mm、3導体、被覆:PFA
  
EXPP-3CU-24S-30M
¥34,962 (税込)
(税抜価格 ¥31,784)
納期: 2 週間
 
補償導線(サーミスタおよびRTDリード線)、
長さ:30m、直径:0.5mm、3導体、被覆:ポリビニール
注: *最高温度は、ワイヤーまたは絶縁体向けの、どちらかの低い値です。
スプールおよびワイヤーの重量、次に重いkgに四捨五入されます。(梱包素材は含みません)。
***溶接が可能
※赤/灰色も可能です。
注文例:EXTT-3CU-26S-25、1巻(スプール):7.5m(タイプJ、24ゲージ(0.5mm)、撚りポリビニール絶縁体。)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
GG : ガラス編組絶縁体
TT : PFA絶縁体
PP : ポリビニール絶縁体

(2) 導体数 :
2 : コンダクター2個
3 : コンダクター3個
4 : コンダクター4個

(3) 直径 :
20 : 0.8mm
24S : 0.5mm 撚線
26S : 0.4mm 撚線

(4) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
7.5M : 7.5m
30M : 30m
150M : 150m
300M : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.