Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
補償導線
» EXGG-G
G熱電対用 補償導線
ガラス被覆
EXGG-G
G熱電対補償導線 | EXGG
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
納期2週間〜と記載しておりますが、一部国内に在庫があります。
詳しくは
カスタマーサービス
までご連絡ください。
合金:タングステン vs タングステン-26%レニウム
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
ANSIカラーコード:
+線:白/青トーレス、-線:赤、外被覆:白/青トーレス
型番
被覆
直径
mm
ワイヤータイプ
絶縁タイプ
最高温度
mm
重量 kg/
300m
導体
全体
°F
°C
EXGG-G-24
ガラス
0.5
ソリッド
ガラス編組
ガラス編組
500
260
1.3 x 2.0
5
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
EXGG-G-24-1000
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ガラス被覆補償導線(耐熱 260℃)、G熱電対、線径 24 AWG (0.5 mm)、長さ 300 m
注:
製品技術情報:
熱電対カラーコード
製品技術情報:
熱電対線の原理
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >