フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

UL規格ツイスト熱電対用 補償導線
ポリビニール被覆

EXPP-(*)-(*)-TWSH-UL

UL規格ツイスト熱電対用 補償導線 | EXPP-(*)-(*)-TWSH-UL | EXPP-(*)-(*)-TWSH-UL

UL規格ツイスト熱電対用 補償導線 | EXPP-(*)-(*)-TWSH-UL

商品説明

OMEGA™撚り/シールド補償導線は、電圧や電子ノイズを誘発しやすいシステムに理想的です。ワイヤ導体をカラーコードPVCから隔離して、メッキ/銅ドレインワイヤでツイスト状にします。次に、メッキ加工されたポリエステルテープがワイヤの周りに巻かれており、PVC被覆の最後の層が重なります。ワイヤは、Power Limited Tray Cable (PLTC) アプリケーション向けにリストされたUL規格品 です。
注:編組線ではUL規格外です。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
EXPP-K-16-TWSH-UL-1000
¥466,127 (税込)
(税抜価格 ¥423,752)
納期: 12 週間
 
補償導線(K熱電対用)、直径:1.3mm、長さ:300m、
UL規格ツイストシールド
  
EXPP-J-16S-TWSH-UL-100
¥80,750 (税込)
(税抜価格 ¥73,409)
納期: 12 週間
 
補償導線(J熱電対用)、直径:1.3mm、長さ:30m、
UL規格ツイストシールド
  
EXPP-J-20-TWSH-UL-25
¥7,457 (税込)
(税抜価格 ¥6,779)
納期: 12 週間
 
補償導線(J熱電対用)、直径:0.8mm、長さ:7.5m、
UL規格ツイストシールド
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-T-20-TWSH-UL-50
EXPP-T-20-TWSH-UL-50
¥12,135 (税込)
(税抜価格 ¥11,032)
納期: 12 週間
 
補償導線(T熱電対用)、直径:0.8mm、長さ:15m、
UL規格ツイストシールド
  
EXPP-T-16S-TWSH-UL-500
¥231,545 (税込)
(税抜価格 ¥210,495)
納期: 12 週間
 
補償導線(T熱電対用)、直径:1.3mm、長さ:150m、
UL規格ツイストシールド
  
EXPP-E-20S-TWSH-UL-50
¥35,719 (税込)
(税抜価格 ¥32,472)
納期: 12 週間
 
補償導線(E熱電対用)、直径:0.8mm、長さ:15m、
UL規格ツイストシールド
  
EXPP-E-16-TWSH-UL-200
¥144,475 (税込)
(税抜価格 ¥131,341)
納期: 12 週間
 
補償導線(E熱電対用)、直径:1.3mm、長さ:60m、
UL規格ツイストシールド

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 補償導線グレード :
J : J熱電対(補償導線)
K : K熱電対(補償導線)
T : T熱電対(補償導線)
E : E熱電対(補償導線)

(2) 直径 :
16 : 1.3mm
16S : 1.3mm 撚線
20 : 0.8mm
20S : 0.8mm

(3) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.