フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

E熱電対補償導線
テフロン/ポリビニール

EXTT-E, EXPP-E, EXFF-E

E熱電対用 補償導線 | EXTT-E, EXPP-E, EXFF-E | EXTT-E, EXPP-E, EXFF-E

E熱電対用 補償導線 | EXTT-E, EXPP-E, EXFF-E

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 合金:クロメル vs コンスタンタン
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ANSIカラーコード:+線:紫、−線:赤、外被覆:紫
補償導線グレード熱電対線

被覆直径
mm
型番ワイヤータイプ絶縁体最大温度*mm重量 kg/
300m
導体 全体 °F °C
Neoflon
PFA
1.3 EXTT-E-16 ソリッド PFA PFA 392 200 2.2 x 3.9 8
0.8 EXTT-E-20 ソリッド PFA PFA 392 200 1.7 x 2.9 4
0.5 EXTT-E-24 ソリッド PFA PFA 392 200 1.4 x 2.3 3
ポリビニール 1.3 EXPP-E-16 ソリッド ポリビニール ポリビニール 221 105 3.1 x 5.3 10
1.0 EXPP-E-18S 7 x 26 ポリビニール ポリビニール 221 105 3.5 x 5.2 8
0.8 EXPP-E-20 ソリッド ポリビニール ポリビニール 221 105 2.4 x 3.8 6
0.5 EXPP-E-24S 7 x 32 ポリビニール ポリビニール 221 105 2.1 x 3.4 4
Neoflon
FEP
1.3 EXFF-E-16 ソリッド FEP FEP 392 200 2.2 x 3.9 8
0.8 EXFF-E-20 ソリッド FEP FEP 392 200 1.7 x 2.9 4
0.5 EXFF-E-24 ソリッド FEP FEP 392 200 1.4 x 2.3 3
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
部品番号ビルダーより、被覆・線径・長さ・オプション等を選択し、ご注文ください。
バルクで在庫がある場合がありますので、納期はお問い合わせください。
  
EXTT-E-16-25
¥37,172 (税込)
(税抜価格 ¥33,793)
納期: 20 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、E熱電対、線径 16 AWG (1.3 mm)、長さ 7.5 m
  
EXTT-E-16-SLE-25
¥42,863 (税込)
(税抜価格 ¥38,966)
納期: 20 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、E熱電対、線径 16 AWG (1.3 mm)、長さ 7.5 m、SLEグレード
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-E-24-25
EXTT-E-24-25
¥14,058 (税込)
(税抜価格 ¥12,780)
納期: 20 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、E熱電対、線径 24 AWG (0.8 mm)、長さ 7.5 m
  
EXTT-E-24-SLE-25
¥16,000 (税込)
(税抜価格 ¥14,545)
納期: 20 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、E熱電対、線径 24 AWG (0.8 mm)、長さ 7.5 m、SLEグレード
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
TT : Neoflon PFA
PP : ポリビニール
FF : Neoflon FEP

(2) 線径 :
16 : 1.3mm
20 : 0.8mm
24 : 0.5mm
18S : 1.0mm 撚線 (PPのみ)
24S : 0.5mm 撚線 (PPのみ)

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SLE : 特殊精度

(4) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.