フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

C熱電対用 補償導線
Nextelセラミック/ガラス/テフロン被覆

EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C, EXGG-C, EXTT-C

C熱電対補償導線 | EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C, EXGG-C, EXTT-C | EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C, EXGG-C, EXTT-C

C熱電対補償導線 | EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C, EXGG-C, EXTT-C

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 合金:タングステン- 5%レニウム/タングステン- 26%レニウム
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対の延長線です。補償導線は熱電対とほぼ同等の熱起電力特性の金属を使用した線のことですが、OMEGAは熱電対と同材質または延長に最適な材料をを使用しています。(R,B,S,C,D,Gは熱電対と同材質ではありません。)


EXGG補償導線:+線:白/赤ストライプ、−線:赤 、外被覆:白/赤トーレス
EXX補償導線:+線:白、−線:白/赤トーレス、外被覆:白/赤トーレス

型番 被覆 直径
mm
ワイヤータイプ 絶縁体 最大温度
mm
重量 kg/
300m
導体 全体 °F °C
EXXC-C-24
EXXT-C-24
EXXL-C-24
セラミック*0.5
0.5
0.5
ソリッド
ソリッド
ソリッド
Nextel セラミック
Nextel セラミック
Nextel セラミック
Nextel セラミック
Nextel セラミック
Nextel セラミック
500
500
500
260
260
260
2.92 x 4.44
2.23 x 3.35
1.98 x 2.95
5.4
4.9
4.5
EXGG-C-24ガラス0.5ソリッドガラス編組ガラス編組5002601.27 x 2.033.1
The XC is the standard braid, XT is a tight braid and XL is a light duty braid; the three types of braid affect only the amount of Nextel used in manufacturing.
*Has color tracers on jacket and conductors
†Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
部品番号ビルダーより、被覆・線径・長さ・オプション等を選択し、ご注文ください。
バルクで在庫がある場合がありますので、納期はお問い合わせください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
¥52,342 (税込)
(税抜価格 ¥47,584)
納期: 7 週間
 
Nextelセラミック補償導線(耐熱 260℃)、C熱電対、線径 24 AWG (0.5 mm)、長さ 7.5 m
  
EXTT-C-24-25
¥29,220 (税込)
(税抜価格 ¥26,564)
納期: 20 週間
 
PFA補償導線(耐熱 260℃)、C熱電対、線径 24 AWG (0.5 mm)、長さ 7.5 m
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
XC : Nextel セラミック/Nextel(標準編組)
XT : Nextelセラミック/Nextelセラミック(三つ編み)
XL : Nextelセラミック/Nextelセラミック(軽量編組)
GG : ガラス/ガラス
TT : PFA/PFA

(2) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
7.5M : 7.5m
30M : 30m
150M : 150m
300M : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.