フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ドップラ式 超音波流量計
クランプオン式

FD-400

ドップラー式 超音波流量計 | FD-400 | オメガエンジニアリング | FD-400

ドップラー式 超音波流量計 | FD-400 | オメガエンジニアリング

¥591,329 FD-400

  • 非貫入式、クランプオントランスデューサ、6 ~ 3050 mm のほとんどのパイプに対応
  • 挿入プローブトランスデューサの選択可能
  • 広い測定範囲、0.05 ~ 9m/s
  • 精度: 校正範囲の± 2%
  • 環境設定および 積算値を非揮発性フラッシュROM に保存
  • NEMA 4X(IP66)屋外用筐体
  • 1 つの配管システムに4 つの測定器を供給
  • NIST 校正証明書付属
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FD-400シリーズ 超音波ドップラ流量計は、100ミクロン以上の音響反射体、浮遊物質、または気泡を含む液体の流れを測定します。これらの精巧な機器は、自動的にフィルタリングおよびゲイン設定を調節し、流体および反射体のさまざまな条件における安定した読み取りを行います。

FD-400流量計は、トランスデューサおよびプローブ先端に含まれるピエゾ電気結晶を使用し、管壁を通じて、または流体中のプローブ先端から超音波を送ります。超音波が液体中に浮遊する音響反射体に反射し、受信機によって記録されます。音響反射体が音響経路内で動いている場合は、音波は、送信された周波数から変化した周波数(ドップラ周波数)で反射します。2つの周波数の差は、音響反射体の速度に正比例します。また、液体流量はユーザが設定する単位に変換されます。

FD-400の環境設定は、フロントパネルのキーパッドを使用して行います。2行バックライトLCDは、ユーザーが選択した単位で、速度および 積算値を表示します。電源オプションには、ACおよびDCが含まれます。出力については、4 ~20 mA、リレー、速度パルスのオプションがあります。2つのトランスデューサタイプが選択可能です。

FD-400Cクランプオン非貫入式トランスデューサは、ほとんどの金属パイプまたはプラスチックパイプ用として推奨されます。FD-400Cは、NEMA 6P(IP68)定格に準拠しており、高温バージョン(“HT”)の選択が可能です。ユーザは、これらのクランプオントランスデューサを、ディスプレイ筐体から最大305 m 離して設置することができます。FD-400I挿入プローブトランスデューサは、超音波の透過が不可能な配管システムで使用します。FD-400Iは管壁を通して挿入し、流体に直接接触した状態で使用します。

仕様
一般
測定の原理:ドップラー超音波
流速範囲:0.05~9 m/s
精度:校正範囲の±2% FS
液体のタイプ: 100ミクロン以上の有意な浮遊音響反射体の100 ppmを含む液体

モニタ
筐体: NEMA 4X (IP66)、ポリカーボネート、ステンレス鋼、真鍮、メッキ鋼取り付けブラケット
寸法: 高さ178 x 幅146 x 奥行99 mm
電源: 115/230 Vac、最大50/60 Hz ±15% @ 5 VA、最大12~28 Vdc@ 2.5 VA
ディスプレイ:2行 x 8文字LCD、LEDバックライト、上行7セグメント18 mm、下行14セグメント 9 mm、8桁の「瞬時値」、8桁の「積算値」(リセット可能)
単位: ユーザーによる設定-フィート、ガロン、ft3、ミリガロン、メートル、リットル、ミリft3、m3、ミリリットル、エーカーフィート、オイルバレル (42ガロン)、リカーバレル (32.5ガロン)、lb、kg
速度:間隔-秒、分、時間、日
積算計指数: E-2~E+6
応答速度:
ユーザーによる選択可能、1~60s
出力: 4~20 mA、最大800 Ω、内部または外部電源、12ビット分解能、光学的に絶縁
デュアルリレー:リレーを個別に設定; フォーム“C”、200 Vac @ 0.5 A抵抗性; レートアラーム、積算計パルス、誤差
速度パルス: 2出力タイプ-500mVacまたはオープンコレクター; 最大2500 Hz; 12ビット分解能。最小2 kΩで500 mV AC; 最大100 Vでオープンコレクター1 A
マルチプルメータ: 同期提供を含む-マルチプルメータ/単管配管方式で使用; 最大4つの測定器が、30 m 離れて相互接続可能
キーパッド: 4プッシュボタンキー
動作温度: 汎用、40~85°C

トランスデューサ
タイプ: 圧縮モード超音波、625 kHz
ハウジング材質:
標準クランプオン:NEMA 6P (IP68)、-40~100°C CPVC、Ultem ™、ナイロン、PVC (ケーブルジャケット)、アルミニウム (小型パイプ)
高温クランプオン:NEMA 4 (IP65)、-40~200°C Vespel ™、陽極酸化アルミニウム、ニッケルメッキ真鍮、PFA (ケーブルジャケット)
ドップラープローブ:NEMA 6 (IP67) -40~100°C
最大700 psi (48 bar)、316 SS、Ultem ™、FKM、ナイロン、PVC (ケーブルジャケット)
オプションのフレキシブル外装コンジット: 亜鉛メッキ鋼、PVC
ケーブル長さ:標準6 m
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
超音波流量計
  
FD-400
¥650,462 (税込)
(税抜価格 ¥591,329)
納期: 9 週間
 
超音波速度および積算計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-410
FD-410
¥743,710 (税込)
(税抜価格 ¥676,100)
納期: 9 週間
 
速度・積算計、4~20 mA出力
  
FD-411
¥831,540 (税込)
(税抜価格 ¥755,945)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、2つの4~20 mA出力
  
FD-412
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、4~20 mAおよび2リレー出力
  
FD-413
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、4~20 mAおよびパルス出力
  
FD-420
¥746,372 (税込)
(税抜価格 ¥678,520)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、2リレー出力
  
FD-422
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、4リレー出力
  
FD-423
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、2リレーおよび1パルス出力
  
FD-430
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、パルス出力
  
FD-433
¥828,559 (税込)
(税抜価格 ¥753,235)
納期: 5 週間
 
速度・積算計、2パルス出力
クランプオントランスデューサと付属品
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFD-400C-STD
FD-400C-STD
¥351,049 (税込)
(税抜価格 ¥319,135)
納期: 9 週間
 
標準サイズクランプオントランスデューサセット、25 mm~3 m
  
FD-400C-SML
¥468,794 (税込)
(税抜価格 ¥426,176)
納期: 6 週間
 
小型パイプクランプオントランスデューサセット、6~25 mm
  
FD-400C-STD-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
標準サイズクランプオントランスデューサセット、25 mm~3 m
  
FD-400C-SML-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型パイプクランプオントランスデューサセット、最大200°C、6~25 mm
挿入タイプトランスデューサと付属品
  
FD-400I-8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
挿入トランスデューサセンサ、203 mm
  
FD-400I-18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
挿入トランスデューサセンサ、457 mm
  
FD-400I-28
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
挿入トランスデューサセンサ、711 mm
  
FD-400I-38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
挿入トランスデューサセンサ、965 mm
  
FD-400I-48
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
挿入トランスデューサセンサ、1.2 m
  
FD-400I-CR-18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FD-400I-18用挿入クランク
  
FD-400I-CR-28
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FD-400I-28用挿入クランク
  
FD-400I-CR-38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FD-400I-38用挿入クランク
  
FD-400I-CR-48
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FD-400I-48用挿入クランク
  
FD-400I-BV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
青銅バルブ絶縁キット、1½ NPT
  
FD-400I-SSV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ステンレス鋼バルブ絶縁キット、1½ NPT
注: 詳しくはPDF商品仕様をご覧ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.