お問合せ
カート
|
お問い合わせ
|
0120-769-103
|
フリーダイヤル
0120-769-103
Email
jpesales@dwyeromega.com
search term
部品番号
製品検索
Menu
部品番号
製品検索
ご注文
製品
製品カテゴリから探す
温度
データロガー
圧力
流量およびレベル
pHおよび導電率
FA機器
用途から探す
テスト / 検査 / 校正器
実験用機器
環境測定
PIDコントローラ
電力監視
検索ツール
サポート
販売
ご注文状況の確認について
ご購入・お見積に関して
出荷・送料
返品・修理・校正
参照
製品技術情報
テクニカルガイド
SDS
ダウンロード
製品マニュアル
ソフトウェア
OMEGAについて
会社概要
会社データ
Career@OMEGA
グローバル
マイアカウント
アカウント管理
ご注文状況の確認について
ログイン情報を忘れた場合
電子見積り
お問い合わせ
カタログ請求
国を選択
北米・中南米
ブラジル
カナダ
カナダ(French)
メキシコ
アメリカ合衆国
ヨーロッパ
チェコ共和国
デンマーク
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
スペイン
イギリス
中東およびアフリカを含む
アジア 太平洋地域
オーストラリア
ニュージーランドでもサービスを提供
中国
インド
日本
韓国
マレーシア
フィリピン
シンガポール
ブルネイ
カンボジア
インドネシア
ラオス
ミャンマー
ベトナム
台湾
タイ
Dwyer InstrumentsとOmega Engineeringは、DwyerOmegaのブランドで事業を統合することになりました。
関連製品
pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
pH計
サニタリ
タービン流量計 (羽根車式)
ポンプ
レベルスイッチ / レベルセンサ
ロタメータ / 流量スイッチ
導電率計
工業用:電極 / 校正液
水質・土壌分析計
渦流量計 (オーバル) / ピトー管
溶存酸素計
研究用:電極 / 校正液
表示器 / 調節器
質量流量計 (マスフローメータ)
超音波流量計
電磁弁 (バルブ)
電磁流量計
風速計
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
流量およびレベル
»
超音波流量計
»
トランジットタイム式超音波流量計 (きれいな液体用)
» FDT-25
トランジットタイム式 超音波流量計
クランプオン型
FDT-25
トランジットタイム式 超音波流量計クランプオンタイプ|FDT-25|オメガエンジニアリング
¥
386,463
FDT-25
注文する
高精度1%
幅広い範囲の測定 DN15~DN6000mm
充電式電源:大容量NiMH充電式バッテリ
クランプ式で配管切断の必要がありません。
内蔵ストレージ(2,000計測値)、 RS232通信
簡単な設置と測定
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ページ印刷
Top
商品説明
FDT-25ポータブル超音波流量計は、クランプオン式のセンサを採用しており、計測部の配管の切断や内部へ機械部品の取り付けが必要なく、液体に満たされた密閉パイプ内の液体の流速を測定できるように設計されています。 設置も使用も簡単なハンディタイプ測定システムです。
トランジットタイム式を採用しており、、FDT-25は15~6000mmまでの範囲の外径(モデルやセンサに依存します。)の様々な材質の配管で使用することができます。また、幅広い温度の流体に対応します。
仕様:
精度:
読取値の±1% 、0.2m/s以上
再現性:
0.2%
線形:
0.5%
応答速度:
0 ~ 999s ( ユーザーによる設定)
速度:
±32 m/s
計測温度範囲:
標準仕様:
0 ~ 90°C
高温トランスデューサ仕様:
0 ~ 160°C
動作温度範囲:
Meter, -20 ~ 60C
動作湿度:
Meter, 85% RH
配管サイズ:
標準 DN 15 ~ 100 mm [オプションセンサ使用時 最大 DN 6000 mm]
計測単位 (ユーザーによる設定):
メートル、フィート、立法メートル、立法フィート、米ガロン、リッター、オイルバレル、米リキッドバレル、英リキッドバレル、ミリオンUSA ガロン
トータライザ:
正、負、ネットの流量で7 桁の 積算値
液体のタイプ:
清浄水、海水、排水、化学液体、油、原油、アルコール、ビールを含むほとんどの液体
配管材質:
すべての金属、ほとんどのプラスチック、ガラス繊維
セキュリティ:
プログラム可能なロックアウトコード
ディスプレイ:
4 x 16 英数字
通信:
RS232C (75~115,200 bpsのボーレート)
トランスデューサケーブルの長さ:
5 m
電源:
単3形NiMH電池3本(付属) 、100~240 Vac の充電器
(100% 充電で10 時間以上作動
*バッテリ動作時間はあくまで目安になります。動作環境や設定等により変動します。
)
データロガー:
内蔵ストレージ(2,000計測値)
積算計/校正:
7-digit totals for net, positive and negative flow respectively press-to-go for calibration
本体材質:
ABSプラスチック。アルミニウム合金保護キャリーケース付
ケース:
IP65
重量:
514 g
技術情報:
テクニカルラーニング:
ドップラー式と伝搬時間差方式(トランジットタイム)の違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
FDT-25
¥
425,109 (税込)
(税抜価格 ¥386,463)
納期: 2 週間
注文数
Handheld Ultrasonic Flow Meter Kit -- Three NiMH Rechargable Batteries Included. Kit includes Flow Meter, Small Standard Transducer, Transducer Cables, Chain, Clamp, Ruler, RS232 Cable (1 meter), Universal AC Power Adapter/Battery Charger, Acoustic gel for Standard Transducers
STD-HS
¥96,129 (税込)
(税抜価格 ¥87,390)
納期: 2 週間
注文数
Standard Clamp on Transducer - Small (0 to 90C) Pipe Size DN15~DN100 (3/4" to 4")
STD-HM
¥
88,356 (税込)
(税抜価格 ¥80,324)
納期: 2 週間
注文数
Standard Clamp on Transducer - Medium (0 to 90C) Pipe Size DN50~DN700 (2" to 28")
STD-HL
¥
99,769 (税込)
(税抜価格 ¥90,699)
納期: 2 週間
注文数
Standard Clamp on Transducer - Large (0 to 90C) Pipe Size DN300~DN6000 (12" to 240")
HT-HS
¥
96,433 (税込)
(税抜価格 ¥87,666)
納期: 2 週間
注文数
Hi Temp Clamp on Transducer - Small (0 to 160C) Pipe Size DN15~DN100 (3/4" to 4")
HT-HM
¥
96,648 (税込)
(税抜価格 ¥87,862)
納期: 5 週間
注文数
Hi Temp Clamp on Transducer - Medium (0 to 160C) Pipe Size DN50~DN700 (2" to 28")
HT-HL
¥
105,743 (税込)
(税抜価格 ¥96,130)
納期: 10 週間
注文数
Hi Temp Clamp on Transducer - Large (0 to 160C) Pipe Size DN300~DN6000 (12" to 240")
STDGEL
¥
7,701 (税込)
(税抜価格 ¥7,001)
納期: 2 週間
注文数
Acoustic gel for Standard Transducers
HTGEL
¥
10,265 (税込)
(税抜価格 ¥9,332)
納期: 2 週間
注文数
Acoustic gel for High Temperature Transducers
FDT-25-5M
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Replacement Transducer Cable (Red & Blue) 5Mx2
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >