フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

トランジットライム式 超音波流量計
クランプオン型

FDT-30

トランジットライム式 超音波流量計 | FDT-30 | オメガエンジニアリング | FDT-30

トランジットライム式 超音波流量計 | FDT-30 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • コンパクトな筐体
  • 大型デジタルディスプレイ
  • 4 ~20 mA、TTL およびタービンシミュレート出力
  • 速度および 積算値の表示
  • クリーンな流体の互換性
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FDT-30シリーズは、既存の配管システムの外側に固定することにより、簡単にローコストで、設置が可能です。非侵襲的トランジットタイムシステムにより、流量計の影響なしに、個体がパイプ内を通過できます。Y型ストレーナやフィルタ装置は必要ありません。同伴ガスを使用した用途で、より高い精度を得ること ができます。FDT-30シリーズは、表示された流量および電子出力を自動的に修正します。流体の流量に比例する4 ~20mA出力、TTLパルス出力、およびシミュレートされたタービン流量計出力を介したデータ収集システムのために、ディレクトインタフェースを備えています。機械的な流量計では作業に支障をきたしやすい流体の条件において使用する場合に、機械的な流量計に代えて使用できる製品です。メンテナンスは不要です。FDT-30シリーズは、井戸水や中程度量の浮遊物または曝気を含んだ液体などの用途で使用できます。

FDT-30シリーズは、屋外での設置に適した筐体に格納されています。50 mm以下のパイプ用の一体型マウントトランスデューサの選択が可能です。

仕様
液体のタイプ:ほとんどのクリーンな液体、中程度量の浮遊物を含んだ液体
電源:11~30 Vdc @ 0.25 A
速度:0.03~12.4 MPS
4~20 mA出力 (標準):12ビット分解能、ソース電力、最大5V 挿入損失、900 Ω 最大ループインピーダンス、配管システムと絶縁された電源と接地の共有が可能

タービン周波数出力
(TTLパルス):スイッチ選択可能、非接地参照AC、グラウンド基準方形波、最小100 mV pp/5 Vdc振幅、0~1 kHz範囲、50% ±10%デューティサイクル
ディスプレイ:2行 x 8 文字LCDは10秒間隔で瞬時値と積算値の切り替え
上行:18 mm、7セグメント
下行:9 mm、14セグメント
瞬時値:最大8桁
積算計:最大8桁、-1から+6まで指数乗
単位:フィート、ガロン、ft3、ミリガロン、バレル (液体と油)、エーカーフィート、ポンド、メートル、m3、リットル、ミリリットル、キログラム
プログラム可能な 瞬時値の時間単位:秒、分、時間、日
動作環境:-40~85°C
筐体:NEMA 3 ABS、PVC、Ultem、真鍮またはSSハードウェア
寸法:高さ75 x 幅150 x 奥行63 mm
トランスデューサタイプ:パイプマウント用クランプオン, 超音波移動時間
精度:読み取り値の±1% @ 「> 0.3MPS の 瞬時値」; ±0.003 MPS @「< 0.3 MPS の 瞬時値」
再現性:読取り値の±0.5%
応答速度:0.3~30s、調節可能
保護:逆極性、サージ抑制
パイプサイズ:12~50 mm
パイプ材質:炭素鋼、ステンレス鋼、銅、プラスチック
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
炭素鋼/ステンレス/ ANSIパイプ用
銅管用
プラスチックチューブ用
  
FDT-35-T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
18から830 LPM(5から220 GPM)の範囲、1-1/2'プラスチックチューブ
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-30-PC CABLE
FDT-30-PC CABLE
¥74,157 (税込)
(税抜価格 ¥67,415)
納期: 5 週間
 
パソコン通信ケーブル(初めてのバイヤーのために推奨されるPCとFDT-30シリーズのプログラミングを可能にする)
  
FDT-30-CABLE CLAMP
¥6,974 (税込)
(税抜価格 ¥6,340)
納期: 2 週間
 
防水ケーブルクランプ
  
FD-GREASE
¥6,885 (税込)
(税抜価格 ¥6,259)
納期: 2 週間
 
センサ用の音響カプラの取付、最高温度65°C(150​​°F)、6グラム(0.2オンス)枕パック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
¥17,569 (税込)
(税抜価格 ¥15,972)
納期: 2 週間
 
センサ取付、最高温度65°C(150​​°F)、150グラム(5.3オンス)チューブの代替音響カプラ
  
FDT-HT-GREASE
¥46,068 (税込)
(税抜価格 ¥41,880)
納期: 2 週間
 
センサ取付、最高温度200°C(392°F)56.7グラム(2オンス)チューブ用音響カプラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
¥20,504 (税込)
(税抜価格 ¥18,640)
納期: 5 週間
 
センサ取付用非シリコーン音響カプラ、79グラム(2.8オンス)チューブ
注: 取扱説明書とカップリンググリースが付属しています。
銅パイプの用途の場合は、追加型番"-C"を加えます。追加費用はかかりません。 プラスチックチューブの用途の場合は、追加型番"-T"を加えます。追加費用はかかりません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.