フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

トランジットタイム式 超音波流量計 - Discontinued

FDT-40

トランジットタイム式  超音波流量計 | FDT-40
新製品

トランジットタイム式 超音波流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 両方向の流量を測定
  • 堅牢なアルミ製筐体
  • 速度と積算値を表示するバックライト付ディスプレイ
  • 4~20 mA、 デュアルアラーム出力
  • USB設定可能
  • RS485 MODBUS®

商品説明

Discontinued. Replaced by UFM-DQG-Series


FDT-40超音波流量計は、配管の外側にクランプするだけで、内部の液体に接触しません。この技術は、代替手段に対して以下のような本質的利点があります:設置がローコスト、圧力による損失水頭がない、保守や交換を必要とする可動部品がない、流体適合性の問題がない、そして広範囲の両方向測定により、流量が著しく低い/高い場合も信頼性の高い値を提供します。FDT-40超音波流量計は様々な構成が可能で、ユーザは、それぞれの用途に合った機能を備えるタイプを選択できます。

仕様
システム
液体タイプ: ほとんどのクリーンな液体、または少量の浮遊物または気泡を含む液体
速度: 両方向で40 FPS(12 MPS)
流量精度:
 50 mm(2インチ)超: 読取り値の±1%、または±0.01 FPS(0.003 MPS)、いずれか大きい方
 25~50 mm (1~2インチ): 読取り値の±1%、または±0.04 FPS(0.012 MPS)、いずれか大きい方
 ¾" (19 mm) 以下: フルスケールの±1%
感知可能な流量: 0.001 FPS (0.0003 MPS)
再現性: 読取値 0.5%
送信機
(AC): 95~264 Vac、47~63 Hz @ 17 VA最大(標準)、20~28 Vac、47~63 Hz @ 0.35 A最大(「-24VAC」モデル)、10~28 Vdc @ 5 W最大(「-VDC」モデル)
保護: 自動リセットヒューズ、逆極性および過渡電流防止
ディスプレイ: 2行LCD、LEDバックライト付き、上段18 mm(0.7インチ)高さ、7セグメント、下段9 mm(0.35インチ)高さ、14セグメント
アイコン: RUN, PROGRAM, RELAY1,
RELAY2
流量表示: 8桁正、7桁負(最大)、自動10進法、ゼロブランキング(ゼロ非表示)
: 8桁正、7桁負(最大)(キーパッド、ソフトウェア、ネットワークコマンド、または瞬時コンタクト閉止によりリセット)
NEMA 4筐体(IP65)構造: 粉末被覆アルミ、ポリカーボネート、ステンレス鋼、ポリウレタン、ニッケルめっき鋼取付けブラケット
サイズ(電子筐体のみ): 152 W x 112 H x 56 mm D
取付穴: (2) ½ NPT メス型、(1) ¾ NPT メス型
温度: -40~85ºC
構成: オプションのキーパッドまたはPC実行ソフトウェア(注:キーパッドからすべての構成パラメータを利用できる訳ではありません。つまり、流量および温度校正、そして先進のフィルタ設定)
流量計の単位: フィート、ガロン、立法フィート、100万ガロン、バレル(液体・オイル)、エーカーフィート、lbs、メートル、立法メートル、リットル、100万リットル、kg
入力/出力 USB 2.0: PCで実行する構成ユーティリティの接続用
RS485: MODBUS RTUコマンドセット
4~20 mA: 112-bit、内部電源、負~正の流量/エネルギーレートに対応
0~1000 Hz: オープン-コレクタ、12-bit、負~正のレートに対応、方形波またはタービン流量計のシミュレーション出力
2種類のアラーム出力: オープン-コレクタ、速度アラーム、信号強度アラーム、または積算計パルスとして構成可能
超音波流量計用センサ構造
規格 (FDT-41~46): NEMA 6(IP67)、PVC、PEI、ナイロン・コードグリップ、PVCケーブルジャケット
温度: -40~60°C
FDT-41~46 (「-HT」オプション) FDT-47 / FDT-48: NEMA 6(IP67)、CPVC、PEI、ナイロンコードグリップ、PVCケーブルジャケット
温度: -40~90°C
FDT-47 "-HT": NEMA 6(IP67)、PTFE、ポリイミド、ニッケルめっき真鍮コードグリップ、PFAケーブルジャケット
温度: -40~176°C
周波数:
FDT41~46: 2 MHz
FDT-47: 1 MHz
FDT-48: 500 KHz
ケーブル: RG59同軸、75 Ωまたは2芯同軸、78 Ω(オプションでアーマードコンジット)
ケーブル長さ: 標準6 m、300 m最大、3 m増分、水中用コンジットは30 mのみ
ソフトウェア 流量計の設定、校正、およびトラブルシューティングに利用。USB A / Bケーブルを介して接続:ソフトウェアは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista®、Windows® 7と互換性あり
RS485 すべてのFDT-40流量計がRS485ドライバを装備し、MODBUS RTUコマンドセットを利用(データは単精度、倍精度、整数、または浮動小数点が可能)。最大126台の装置を1つのチェーンネットワークで動作させ、流量、正流量積算計、負流量積算計、および信号強度の確認が可能。流量積算計は、個別アドレスで、または全体でクリア可能。RS485ネットワークも、Excelアプリケーションと互換性あり。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-40
FDT-40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用ディスプレイ 95~264 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-40-VDC
FDT-40-VDC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用ディスプレイ10~28 Vdc
  
FDT-40-24VAC
¥595,386 (税込)
(税抜価格 ¥541,260)
納期: 6 週間
 
超音波流量計用ディスプレイ 24 Vac
超音波流量計用センサ (ディスプレイは別売)
  
FDT-41-ANSI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1/2インチANSIパイプ
  
FDT-42-ANSI
¥159,742 (税込)
(税抜価格 ¥145,220)
納期: 2 週間
 
超音波流量計用センサ、3/4インチANSIパイプ
  
FDT-43-ANSI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1インチANSIパイプ
  
FDT-44-ANSI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/4インチANSIパイプ
  
FDT-45-ANSI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/2インチANSIパイプ
  
FDT-46-ANSI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、2インチANSIパイプ
  
FDT-41-CP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1/2インチ銅パイプ
  
FDT-42-CP
¥159,742 (税込)
(税抜価格 ¥145,220)
納期: 2 週間
 
超音波流量計用センサ、3/4インチ銅パイプ
  
FDT-43-CP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1インチ銅パイプ
  
FDT-44-CP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/4インチ銅パイプ
  
FDT-45-CP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/2インチ銅パイプ
  
FDT-46-CP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、2インチ銅パイプ
  
FDT-41-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1/2インチチューブ
  
FDT-42-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、3/4インチチューブ
  
FDT-43-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1インチチューブ
  
FDT-44-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/4インチチューブ
  
FDT-45-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、1 1/2インチチューブ
  
FDT-46-TUBE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波流量計用センサ、2インチチューブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-47
FDT-47
¥258,143 (税込)
(税抜価格 ¥234,675)
納期: 2 週間
 
超音波流量計用センサ、2~24インチパイプ
  
FDT-48
¥384,038 (税込)
(税抜価格 ¥349,125)
納期: 8 週間
 
超音波流量計用センサ、24インチパイプ
アクセサリ
  
FDT-40-PC-CABLE
¥17,446 (税込)
(税抜価格 ¥15,860)
納期: 6 週間
 
USBケーブル (PC設定用)
  
FDT-40-CABLE GLAND
¥9,141 (税込)
(税抜価格 ¥8,310)
納期: 2 週間
 
Optional cable gland
  
FDT-40-BHC
¥24,206 (税込)
(税抜価格 ¥22,005)
納期: 5 週間
 
Brad Harrison connector for the FDT-40
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
¥15,713 (税込)
(税抜価格 ¥14,284)
納期: 2 週間
 
交換用音響カプラント150 g
  
FDT-HT-GREASE
¥40,090 (税込)
(税抜価格 ¥36,445)
納期: 2 週間
 
高温用音響結合剤 56 g
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
¥17,842 (税込)
(税抜価格 ¥16,220)
納期: 6 週間
 
ノンシリコン音響結合剤 79 g

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Pipe and Tubing Sizes :
41 : 1/2 Inch
42 : 3/4 Inch
43 : 1 Inch
44 : 1 1/4 Inch
45 : 1 1/2 Inch
46 : 2 Inch
47 : 2 to 24 Inch
48 : Pipes over 24 inch

(2) Pipe and Tubing Material :
ANSI : ANSI pipe
CP : Copper pipe
TUBE : Plastic tubing

(3) High Temperature :
オプション選択がない場合 : None
-HT : High temp transducers

(4) Cable Length :
オプション選択がない場合 : Standard 6 m (20 feet)
-100FT : 30 m (100 feet)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.