pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
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
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
流量およびレベル
»
超音波流量計
»
トランジットタイム式超音波流量計 (きれいな液体用)
» FDT21
トランジットタイム式 超音波流量計
クランプオン型
FDT21
トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT21 | オメガエンジニアリング
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
FDT-21は販売終了となりました。
精度1%
反復率0.2%
正、負、ネットの積算計
4行LCDディスプレイ
クランプオントランスデューサ
RS232出力
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ページ印刷
Top
商品説明
FDT-21は販売終了となりました。 代替製品は
FDT-25
となります。
製品ページは
こちら
です。
FDT-21の日本語マニュアルはこちら
FDT-21超音波流量計は、液体に満たされた密閉パイプ内の液体の流速を測定するように設計されています。設置も使用も簡単なハンディタイプ測定システムです。
FDT-21は、計測した流体移動の通過時間の差に応じて計算処理を行い、パルスが1つのトランスデューサから別のトランスデューサへ移動する時間を測定することにより流速を確定します。同一方向への流れは、反対方向への流れに比べて、2つめのトランスデューサへの移動にかかる時間が短くなります。電気音響トランスデューサは、パイプの流体中で短い超音波パルスを受信し、発信します。トランスデューサは、測定するパイプの両側で垂直に設置されます。センサはパイプに取り付け、クランプを使用して固定します。ディスプレイ上で流速が迅速に表示されます。
FDT-21は、金属、プラスチックおよびゴムのチューブに使用することができます。
仕様
精度: 読み取り値の± 1%、0.2m/s 以上
再現性: 0.2%
線形: 0.5%
応答速度: 0 ~ 999s ( ユーザーによる設定)
速度:± 0.01 ~ 30m/s 双方向性
温度範囲:
標準: 0 ~ 70°C
高温トランスデューサ仕様: 0 ~ 160℃
パイプサイズ: DN 20 ~ 100 mm 標準 [ 最大DN 6000 mm、オプションのトランスデューサ]
トランスデューサ周波数: 1 MHz
瞬時値単位 ( ユーザーによる設定): メートル、フィート、立法メートル、立法フィート、米ガロン、オイルバレル、米リキッドバレル、英リキッドバレル、ミリオンUSA ガロン
積算計: 正、負、ネットの流量で7 桁の 積算値
液体のタイプ: 清浄水、海水、排水、化学液体、油、原油、アルコール、ビールを含むほとんどの液体
懸濁液の濃度: ≤ 20,000 ppm ( ごく微量の気泡を含有してもよい)
パイプ材質: すべての金属、ほとんどのプラスチック、ガラス繊維
セキュリティ: プログラム可能なロックアウトコード
ディスプレイ: 4 x 16 英数字
通信: RS232C (75 ~ 115,200 bps のボーレート)
トランスデューサケーブルの長さ: 5 m
電源: 3 個の内蔵単4Ni-H 電池 ( 付属)、90 ~ 230 Vac の充電器 (100% 充電で12 時間以上作動)
データロガー: 内蔵。2000 行以上のデータを保存
積算計/ 校正: 7 桁ボタン操作で校正
ハウジング:ABS プラスチック。アルミニウム合金保護キャリーケース付
ケース: NEMA -4 (IP65)
寸法: 縦100 x 横 66 x 奥行 20 mm
重量: 514 g
注:
テクニカルラーニング:
ドップラー式と伝搬時間差方式(トランジットタイム)の違い
3 個の単4 電池、小型パイプ標準、高温トランスデューサ (S1H)、音響ゲル、巻尺、プラグイン充電器、RS232 ケーブル、トランスデューサケーブル、 保護キャリーケース、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >