フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FDT500

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT500 | FDT500
新製品

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT500

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 飲料水用の経済的な超音波流量計
  • バッテリ駆動
  • 流量と積算値を表示
  • 低域流量範囲を拡大
  • 実質的に圧力損失なし
    U
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FDT500 超音波流量計は、トランジットタイム式 (伝搬時間差方式)の超音波技術を採用し、2個の流量センサ間で信号を送受信して、その「時間差」で流量を判定します。バッテリ駆動のトランスミッタは、ユーザの選択で、一体型ディスプレイまたはリモート設置バージョンが可能です。用途として、商用と消費者用の飲料水測定があります。長期間にわたる安定性と広い測定範囲により、水消費量だけでなく、漏水のモニタリングも可能です。FDT500超音波流量計は可動部品がないため、システムの圧力損が最小で、フィルトレーションを必要としません。ボタンで、流量または積算値を表示できます。設置には、2~8インチの150-lb ANSIフランジまたは32~200 DNのDINフランジを使用します。

仕様
精度: 読取り値の±2%、最小転送レート以下は±5%
水温: 0~50°C(一体型モデル)、0~90°C(リモートモデル)
最大圧: 230 psig
筐体: IP68
IP68電子ハウジング: プラスチックカバー付きアルミ合金
ディスプレイ: 7セグメント、8桁、1行LCD
電流出力(-A): 4~20 mA/DC(8~24 Vdc電源が必要)(オプション)
オープン-コレクタ出力: 5~30 Vdc、1 mA最大
フランジ: ANSI 150#またはDIN
測定器本体: 鋳鉄
電源: 内蔵3.6 Vバッテリ(同梱)、 寿命6~8年
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳細な寸法はPDF商品仕様をご確認ください。
FDT503
¥708,637 (税込)
(税抜価格 ¥644,215)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 5 cm
FDT504
¥732,039 (税込)
(税抜価格 ¥665,490)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 6.3 cm
FDT505
¥761,217 (税込)
(税抜価格 ¥692,015)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 7.6 cm
FDT506
¥786,275 (税込)
(税抜価格 ¥714,795)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 10.2 cm
FDT507
¥804,441 (税込)
(税抜価格 ¥731,310)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 12.7 cm
FDT508
¥867,763 (税込)
(税抜価格 ¥788,875)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 15.2 cm
FDT509
¥1,140,040 (税込)
(税抜価格 ¥1,036,400)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 20.3 cm
FDT503-R
¥786,275 (税込)
(税抜価格 ¥714,795)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 5 cm
FDT504-R
¥834,449 (税込)
(税抜価格 ¥758,590)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 6.3 cm
FDT505-R
¥863,907 (税込)
(税抜価格 ¥785,370)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 7.6 cm
FDT506-R
¥887,035 (税込)
(税抜価格 ¥806,395)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 10.2 cm
FDT507-R
¥906,857 (税込)
(税抜価格 ¥824,415)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 12.7 cm
FDT508-R
¥1,073,969 (税込)
(税抜価格 ¥976,335)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 15.2 cm
FDT509-R
¥1,252,911 (税込)
(税抜価格 ¥1,139,010)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 20.3 cm
FDT501-DIN
¥685,234 (税込)
(税抜価格 ¥622,940)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 32 DIN
FDT502-DIN
¥698,726 (税込)
(税抜価格 ¥635,205)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 40 DIN
FDT503-DIN
¥713,317 (税込)
(税抜価格 ¥648,470)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 50 DIN
FDT504-DIN
¥732,039 (税込)
(税抜価格 ¥665,490)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 65 DIN
FDT505-DIN
¥761,217 (税込)
(税抜価格 ¥692,015)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 80 DIN
FDT506-DIN
¥786,275 (税込)
(税抜価格 ¥714,795)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 100 DIN
FDT507-DIN
¥809,397 (税込)
(税抜価格 ¥735,815)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 125 DIN
FDT508-DIN
¥957,787 (税込)
(税抜価格 ¥870,715)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 150 DIN
FDT509-DIN
¥1,140,040 (税込)
(税抜価格 ¥1,036,400)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、フランジサイズ: 200 DIN
FDT501-R-DIN
¥786,275 (税込)
(税抜価格 ¥714,795)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 32 DIN
FDT502-R-DIN
¥801,136 (税込)
(税抜価格 ¥728,305)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 40 DIN
FDT503-R-DIN
¥814,352 (税込)
(税抜価格 ¥740,320)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 50 DIN
FDT504-R-DIN
¥834,449 (税込)
(税抜価格 ¥758,590)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 65 DIN
FDT505-R-DIN
¥863,907 (税込)
(税抜価格 ¥785,370)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 80 DIN
FDT506-R-DIN
¥887,035 (税込)
(税抜価格 ¥806,395)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 80 DIN
FDT507-R-DIN
¥911,812 (税込)
(税抜価格 ¥828,920)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 125 DIN
FDT508-R-DIN
¥1,073,969 (税込)
(税抜価格 ¥976,335)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 150 DIN
FDT509-R-DIN
¥1,252,911 (税込)
(税抜価格 ¥1,139,010)
納期: 14 週間
 
トランジットタイム式超音波流量計 (配管組み込み型)、リモートディスプレイ付、フランジサイズ: 200 DIN
注: ユーザマニュアル、3.6 Vバッテリ、3ポイントNIST校正証明書を付属しています。4ポイントNIST校正証明書付は、型番に接尾辞"-NIST4"を付けます(追加料金が必要)。8ポイントNIST校正証明書付は、型番に接尾辞"-NIST8"を付けます(追加料金が必要)。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.