フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

トランジットタイム式 超音波流量計
クランプオン型

FDT7000

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT7000 | オメガエンジニアリング | FDT7000
新製品

トランジットタイム式 超音波流量計 | FDT7000 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • LCDディスプレイ
  • 4〜20 mA出力
  • RS485 (Modbus®)
  • きれいな液体用
  • レート、合計表示
  • NEMA 3 筐体 (IP54)
  • 簡単に設置可能
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FDT7000シリーズ超音波流量計は、パイプ上のスナップクランプによって設置が簡単で、トランスデューサ本体のセンサは、内部の液体と接触しません。低コスト、簡単な設置、圧力水頭ロスなし、保守または交換する可動部品がないこと、液体適合性問題がないこと、0.1 ~ 6.0m/sの信頼性の高い読み取り値を保証する広範囲な測定範囲など、他社の超音波機器を上回る利点があります。このシリーズは、PVC、PP、UPVCパイプシステムで動作するように設計されています。

流量計には、4 ~20mA出力のアースが装備され、この出力は、電源の一般的なアースです。出力部は、液体の流量に比例する連続的な電流出力を送信します。出力は、4 ~20mAの信号を受信している計測機器またはデータ取得システムが、適切に応答することを保証するために工場出荷時にスケール調整され、流量に理想的な範囲に設定されています。

4 ~20mAの出力部は、一般にデータ取得システムまたはそのほかの受信側計測機器のループ抵抗にわたって電源を供給するように設計されています。流量が対応できる最大抵抗は、流量計と4 ~20mAループに電源を供給しているDC電源に直接関係します。

仕様
流量範囲: 0.1〜6 MPS
精度: ±1.5% FS
反復率: 0.3%
測定用途: きれいな水
パイプ材質: PVC-U/PP-R
保護率: NEMA 3 (IP54)
電源: 10〜36 Vdc(最大500 mA)
出力: 4〜20 mA (FS)
通信: RS485 (Modbus)
温度範囲: 0〜50°C(送信機/変換器)
湿度: 99% RHまで(結露していない状態)
送信機: ABSプラスティック筐体
電源の長さ: 3 m
ディスプレイ: LCD
重さ: 0.5 kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
FDT7015
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、15 DIN、0.4〜40 LPM
FDT7020
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、20 DIN、1〜100 LPM
FDT7025
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、25 DIN、1.75〜175 LPM
FDT7032
¥298,111 (税込)
(税抜価格 ¥271,010)
納期: 2 週間
 
トランジットタイム式 超音波流量計、32 DIN、2.75〜275 LPM
FDT7040
¥295,587 (税込)
(税抜価格 ¥268,715)
納期: 2 週間
 
トランジットタイム式 超音波流量計、40 DIN、4〜400 LPM
FDT7050
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、50 DIN、7〜700 LPM
FDT7065
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、65 DIN、11〜1100 LPM
FDT7080
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、80 DIN、15.8〜1,580 LPM
FDT7100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、100 DIN、28〜2,800 LPM
FDT7150
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、150 DIN、63〜6,300 LPM
FDT7200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、200 DIN、112〜11,200 LPM
FDT7250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、250 DIN、175〜17,500 LPM
FDT7300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
トランジットタイム式 超音波流量計、300 DIN、254〜25,400 LPM
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.