フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

In-Line Thermostats

FGT300 Series

In-Line Thermostats | FGT300 Series

In-Line Thermostats

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • Easy to Use
  • Fixed Temperatures
  • Snap or Creep Action
筐体用ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

These in-line thermostats are available in 100 to 250 Vac or the low voltage models of 12 to 24 Vdc. Easy to use. The thermostats come with cable ties for mounting. They also close on fall. The high voltage units FGT305, FGT306 and FGT 307 have a bi-metal snap action. The low voltage units, FGT302 and FGT303 have a creep action. The creep action is a device which will slowly make or break the contacts of the bi-metal element. This results in a constant temperature with very small differentials.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FGT302
¥8,272 (税込)
(税抜価格 ¥7,520)
納期: 2 週間
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)
FGT303
¥9,492 (税込)
(税抜価格 ¥8,629)
納期: 6 週間
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 20°C (68°F)
FGT305
¥8,272 (税込)
(税抜価格 ¥7,520)
納期: 7 週間
 
100/250V, snap, close 5°C/open 15°C (41/59°F)
FGT306
¥7,816 (税込)
(税抜価格 ¥7,105)
納期: 6 週間
 
100/250V, snap, close 20°C/open 30°C (68/86°F)
FGT307
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100/250V, snap, close 32°C/open 42°C (90/108°F)
Ordering Example: (1) FGT302 12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)., ¥7,520
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.