フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

65mmおよび150mm面積式流量計
チューブの交換が容易で読みやすい新設計

FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900

65mmおよび150mm面積式流量計 チューブの交換が容易で読みやすい新設計 | FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900

65mmおよび150mm面積式流量計 チューブの交換が容易で読みやすい新設計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度 ±2% FS
  • 密閉式スピンドルが回転しない
  • 読みやすい目盛り設計
  • チューブの交換が容易な特殊ロ ックナット設計
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™の高精度面積式流量計は空気、水、気体に対応し、フルスケールの±2%の精度、フルスケールの0.25%の再現性を備えています。 本装置は読みやすいミリメートルスケールを備え、水と空気の相関図が付属しています。窒素、酸素、水素、ヘリウム、アルゴン、二酸化炭素の相関データをご希望の場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。 測定管には1 mm (3⁄32") きざみの目盛りが付いているので、大変高い精度で流量を読み取れます。
垂直な線が目盛り全体を通り、水平な目盛り分割線と交差するという特殊な目盛り設計により、視差が減り目の疲れが軽減するので正確に読み取れます (フローチューブは次ページをご覧ください)。 前面のポリカーボネート性シールドは曲面状になっておりレンズの役割を果たします。これらの特長により、他の標準的な設計の面積流量計より優れた性能を発揮します。
容易なフローチューブ交換
FL-3600からFL-3900の面積式流量計の重要な特長は特殊なロックナット設計です。この設計により、範囲を変えるためのフローチューブの取り付けと交換を現場で簡単に行えます。チューブ上部にある節付きのロックナットを小さなAllen製レンチまたは直径1 mm (3⁄32") の棒で緩めることで、チューブを取り外して交換できます。 このシステムはチューブが取り付けられるときに回転しないように設計されています。 使用されるバルブは、 最大7000 cc/minの空気用バルブと、より高い流量に対応したバルブの、標準的な2種類のバルブだけです。高い分解能を持つ6種類のバルブが使用されます。チューブ交換時の詳細についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。
加圧システムに対応したシールド加工
この面積式流量計と高精度ホウケイ酸ガラス製測定チューブは破損に備えて完全にシールドされています。白い不透明な後部のシールドが背景となるので、フロートの位置を正確に読取ることができます。
パネルマウント設計
この面積式流量計は容易なパネルマウントを実現するために水平なポートとNPTねじを備えています。 このポートにはオスねじとパネル固定用ナットがあります。 マウント用の器具は不要です。 65 mmの装置の場合は、中心間の距離が131 mm (5.156") の2つの穴を開け、 150 mmの機器の場合は、中心間の距離が240 mm (9.469") の2つの穴を開けます。 各穴は直径を16 mm (⅝") にします。

特性
スケール: 65または150 mm
任意
精度: ±2% FS
(*モデルでは±5% FS)
反復率: フルスケール±0.25%
接続: ⅛ FNPT、水平
フローチューブ: ホウケイ酸ガラス
端末フィッティング: 陽極酸化
アルミニウムまたは316 SS
側面パネル: アルミニウム
バルブ開口部: アルミニウムモデルはポリアセタール、316 SSモデルはKel-F

Oリングおよびパッキング: アルミニウムモデルはブナ、
316 SSモデルはFKM
パッキング: FKM
フロート止め: PTFE
最高温度:
    空気:
121°C (250°F)
水: 82°C (180°F)
最大圧力: 200 psig (13.8 bar)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
65ミリメートル流管、アルミフレーム
  
FL-3607G
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
5.77のcc /分の空気、水の0.07のcc /分、5%FS精度±
  
FL-3607ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
空気の16.77 CC /分、0.28のcc /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3607C
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
空気の32.99 CC /分、0.62のcc /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3635G
¥50,248 (税込)
(税抜価格 ¥45,680)
納期: 6 週間
 
水、空気の48.7 CC /分、0.59のcc /分
  
FL-3635ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 12 週間
 
水、空気の214.5 CC /分、2.38のcc /分
  
FL-3613ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
水、空気の298 CC /分、5.78のcc /分
  
FL-3610G
¥50,248 (税込)
(税抜価格 ¥45,680)
納期: 6 週間
 
水、空気の202 CC /分、2.64のcc /分
  
FL-3610ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
522空気のCC /分、水の12.0 CC /分
  
FL-3610C
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
818空気のCC /分、水の20.8 CC /分
  
FL-3651G
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
空気の††1056 CC /分、水の20.8 CC /分
  
FL-3651ST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1946空気のCC /分、水の55.6 CC /分
  
FL-3692G
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
1249空気のCC /分、水の26.97 CC /分
  
FL-3692ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
2520空気のCC /分、水の70.67 CC /分
  
FL-3692C
¥52,839 (税込)
(税抜価格 ¥48,035)
納期: 9 週間
 
3680空気のCC /分、水の103.5 CC /分
  
FL-3688G
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
2040空気のCC /分、水の39.7 CC /分
  
FL-3688ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
3980空気のCC /分、水の108.3 CC /分
  
FL-3688C
¥53,532 (税込)
(税抜価格 ¥48,665)
納期: 6 週間
 
5739空気のCC /分、水の169.8 CC /分
  
FL-3665G
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
2678空気のCC /分の水を52 CC /分
  
FL-3665ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 9 週間
 
4922空気のCC /分、水を150cc /分
  
FL-3696ST
¥50,248 (税込)
(税抜価格 ¥45,680)
納期: 6 週間
 
水、空気の12058 CC /分、364 CC /分
  
FL-3617ST
¥49,594 (税込)
(税抜価格 ¥45,085)
納期: 6 週間
 
水、空気の24680 CC /分、745 CC /分
  
FL-3663ST
¥52,839 (税込)
(税抜価格 ¥48,035)
納期: 12 週間
 
42094空気のCC /分、水の1261のcc /分
  
FL-3663ST-NV
¥36,091 (税込)
(税抜価格 ¥32,810)
納期: 9 週間
 
42094のcc /分以上の空気は、水の1261のcc /分、ノー弁
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
¥52,839 (税込)
(税抜価格 ¥48,035)
納期: 2 週間
 
水、空気の58500 CC /分、1866 CC /分
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3663C
FL-3663C
¥52,839 (税込)
(税抜価格 ¥48,035)
納期: 2 週間
 
水の空気1866 CC /分の58500 CC /分
65 mmFlowtubes、316ステンレスフレーム
  
FL-3707G
¥80,130 (税込)
(税抜価格 ¥72,845)
納期: 6 週間
 
5.77のcc /分の空気、水の0.07のcc /分、5%FS精度±
  
FL-3707ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
空気の16.77 CC /分、0.28のcc /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3707C
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
空気の32.99 CC /分、0.62のcc /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3735G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
水、空気の48.7 CC /分、0.59のcc /分
  
FL-3735ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 2 週間
 
水、空気の145 CC /分、2.38のcc /分
  
FL-3713G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
水、空気の104 CC /分、1.75のcc /分
  
FL-3713ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
水、空気の298 CC /分、7.24のcc /分
  
FL-3710G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
水、空気の202 CC /分、2.64のcc /分
  
FL-3710ST
¥80,130 (税込)
(税抜価格 ¥72,845)
納期: 6 週間
 
522空気のCC /分、水の12.0 CC /分
  
FL-3710C
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
818空気のCC /分、水の20.8 CC /分
  
FL-3751G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
空気の††1056 CC /分、水の20.8 CC /分
  
FL-3751ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
空気の††2125 CC /分、水の58.7 CC /分
  
FL-3792G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
1249空気のCC /分、水の26.97 CC /分
  
FL-3792ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
2520空気のCC /分、水の70.67 CC /分
  
FL-3792C
¥82,654 (税込)
(税抜価格 ¥75,140)
納期: 12 週間
 
3680空気のCC /分、水の103.5 CC /分
  
FL-3788G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
2040空気のCC /分、水の39.7 CC /分
  
FL-3788ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
3980空気のCC /分、水の108.3 CC /分
  
FL-3788C
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 9 週間
 
5739空気のCC /分、水の169.8 CC /分
  
FL-3765G
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
2678空気のCC /分の水を52 CC /分
  
FL-3765ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
4922空気のCC /分、水を150cc /分
  
FL-3796ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 6 週間
 
水、空気の12058 CC /分、364 CC /分
  
FL-3717ST
¥79,085 (税込)
(税抜価格 ¥71,895)
納期: 12 週間
 
水、空気の24680 CC /分、745 CC /分
  
FL-3763ST
¥82,654 (税込)
(税抜価格 ¥75,140)
納期: 6 週間
 
42094空気のCC /分、水の1261のcc /分
  
FL-3763C
¥82,654 (税込)
(税抜価格 ¥75,140)
納期: 9 週間
 
水、空気の58500 CC /分、1866 CC /分
150ミリメートルの流管、アルミフレーム
  
FL-3845G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
空気の18.6 CC /分、0.196、CC /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3845ST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
空気の61.8 CC /分、0.956、CC /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3845C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
110空気のCC /分、水の1.92 CC /分、%FSの精度
  
FL-3841G
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
水、空気の48.5 CC /分、0.53のcc /分
  
FL-3841ST
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
水、空気の141.5 CC /分、2.45のcc /分
  
FL-3861G
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
水、空気の92のcc /分、0.85のcc /分
  
FL-3861SA
¥58,531 (税込)
(税抜価格 ¥53,210)
納期: 6 週間
 
水、空気の140 CC /分、1.92のcc /分
  
FL-3861ST
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
水、空気の263 CC /分、4.7 CC /分
  
FL-3861C
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
水、空気の454 CC /分、8.5 CC /分
  
FL-3802G
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
水、空気の374 CC /分、5.5 CC /分
  
FL-3802ST
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
814空気のCC /分、水の20.4 CC /分
  
FL-3802C
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 2 週間
 
1222空気のCC /分、水の33.7 CC /分
  
FL-3803G
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
825空気のCC /分、水の16.5 CC /分
  
FL-3803ST
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
1682空気のCC /分の水を46 CC /分
  
FL-3804G
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
2313空気のCC /分、水の53.5 CC /分
  
FL-3804ST
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
4562空気のCC /分、水130 CC /分
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-3805G
FL-3805G
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
3807空気のCC /分、水の84.3 CC /分
  
FL-3805ST
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
7590空気のCC /分、水の216.6 CC /分
  
FL-3839G
¥57,376 (税込)
(税抜価格 ¥52,160)
納期: 6 週間
 
8678空気のCC /分、水210 CC /分
  
FL-3839ST
¥58,130 (税込)
(税抜価格 ¥52,845)
納期: 6 週間
 
水、空気の16737 CC /分、506 CC /分
  
FL-3840G
¥62,068 (税込)
(税抜価格 ¥56,425)
納期: 2 週間
 
水、空気の2,2536 CC /分、541 CC /分
  
FL-3840ST
¥62,068 (税込)
(税抜価格 ¥56,425)
納期: 2 週間
 
41512空気のCC /分、水の1288のcc /分
  
FL-3840C
¥60,542 (税込)
(税抜価格 ¥55,038)
納期: 6 週間
 
59494空気のCC /分、水の1881のcc /分
150ミリメートルの流管、316ステンレスフレーム
  
FL-3945G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
空気の18.6 CC /分、0.196、CC /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3945ST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
空気の61.8 CC /分、0.956、CC /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3945C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
空気の110 CC /分、1.92のcc /分の水を、±5%FSの精度
  
FL-3941G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 6 週間
 
水、空気の48.5 CC /分、0.53のcc /分
  
FL-3941ST
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
水、空気の141.5 CC /分、2.45のcc /分
  
FL-3961G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
水、空気の92のcc /分、0.85のcc /分
  
FL-3961SA
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 6 週間
 
水、空気の140 CC /分、1.92のcc /分
  
FL-3961ST
¥106,728 (税込)
(税抜価格 ¥97,025)
納期: 6 週間
 
水、空気の263 CC /分、4.7 CC /分
  
FL-3961C
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 12 週間
 
水、空気の454 CC /分、8.5 CC /分
  
FL-3902G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
水、空気の374 CC /分、5.5 CC /分
  
FL-3902ST
¥107,696 (税込)
(税抜価格 ¥97,905)
納期: 6 週間
 
814空気のCC /分、水の20.4 CC /分
  
FL-3902C
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
1222空気のCC /分、水の33.7 CC /分
  
FL-3903G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
825空気のCC /分、水の16.5 CC /分
  
FL-3903ST
¥109,120 (税込)
(税抜価格 ¥99,200)
納期: 6 週間
 
1682空気のCC /分の水を46 CC /分
  
FL-3904G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 6 週間
 
2313空気のCC /分、水の53.5 CC /分
  
FL-3904G-HRV
¥147,483 (税込)
(税抜価格 ¥134,075)
納期: 9 週間
 
2313 16ターン高分解能バルブ水のCC /分の空気、53.5 CC /分
  
FL-3904ST
¥106,728 (税込)
(税抜価格 ¥97,025)
納期: 6 週間
 
4562空気のCC /分、水130 CC /分
  
FL-3905G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 9 週間
 
3807空気のCC /分、水の84.3 CC /分
  
FL-3905ST
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 6 週間
 
7590空気のCC /分、水の216.6 CC /分
  
FL-3939G
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 6 週間
 
8678空気のCC /分、水210 CC /分
  
FL-3939ST
¥105,342 (税込)
(税抜価格 ¥95,765)
納期: 2 週間
 
水、空気の16737 CC /分、506 CC /分
  
FL-3939ST-HRV
¥147,483 (税込)
(税抜価格 ¥134,075)
納期: 12 週間
 
空気の16737 CC /分、506 CC /分16回転の高分解能弁付きの水
  
FL-3939ST-HRV
¥147,483 (税込)
(税抜価格 ¥134,075)
納期: 12 週間
 
16ターン高解像度のバルブ水の16737 CC /分の空気、506 CC /分
  
FL-3940G
¥108,581 (税込)
(税抜価格 ¥98,710)
納期: 6 週間
 
水、空気の22536 CC /分、541 CC /分
  
FL-3940ST
¥110,017 (税込)
(税抜価格 ¥100,015)
納期: 2 週間
 
41512空気のCC /分、水の1288のcc /分
  
FL-3940ST-HRV
¥150,717 (税込)
(税抜価格 ¥137,015)
納期: 9 週間
 
空気の41512 CC /分、16回転、高解像度のバルブ水の1288のcc /分
  
FL-3940C
¥108,581 (税込)
(税抜価格 ¥98,710)
納期: 6 週間
 
59494空気のCC /分、水の1881のcc /分
アクセサリー
  
FLTR-1
¥21,065 (税込)
(税抜価格 ¥19,150)
納期: 2 週間
 
三脚、一本のチューブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLTR-2
FLTR-2
¥20,526 (税込)
(税抜価格 ¥18,660)
納期: 6 週間
 
三脚、2管
  
FLTR-5
¥24,349 (税込)
(税抜価格 ¥22,135)
納期: 9 週間
 
三脚、一、二、三の管
注: 裏側に説明が印刷してある水と空気の相関図シートが付属しています。
追加型番"G"はガラス製フロート、"ST"は316 SS製フロート、 "C"はカーボロイ製フロート、"SA"はサファイア製フロートを示します。 バルブなしの装置を注文する場合は型番の最後に、追加型番 "-NV"を追加し、アルミニウムまたは316 SSの分の費用を差し引いた額が発生します。最小流量は表示されている最大流量の10%です。
150 mm 面積式流量計用の16回転、高分解能の弁棒非上昇式バルブをご注文の場合は、追加型番 "-HRV"を追加し、価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。
**NIST校正をご注文の場合は、追加型番"-NIST AIR"を追加え、管、気体、フロートそれぞれについて追加費用が発生します。 追加型番"-NIST WATER"を加え、各管につき追加費用が発生します。
酸素洗浄をご注文の場合は、型番の最後に "-02CLEAN"を加え追加費用をが発生します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 面積式流量計タイプ :
36 : 65 mmフローチューブアルミフレーム
37 : 65 mmフローチューブ、316 SSフレーム
38 : 150 mmフローチューブアルミフレーム
39 : 150 mmフローチューブ、316 SSフレーム

(2) フローチューブとレンジ別のフロート :
07G : 65 mm 5.77 cc/mi 空気 0.07 cc/min 水
07ST : 65 mm 16.77 cc/mi 空気 0.28 cc/min 水
07C : 65 mm 32.99 cc/mi 空気 0.62 cc/min 水
35G : 65 mm 48.7 cc/mi 空気 0.59 cc/min 水
35ST : 65 mm 214.5 cc/mi 空気 2.38 cc/min 水
13G : 65 mm 104 cc/mi 空気 1.75 cc/min 水
13ST : 65 mm 298 cc/mi 空気 5.78 cc/min 水
10G : 65 mm 202 cc/mi 空気 2.64 cc/min 水
10ST : 65 mm 522 cc/mi 空気 12 cc/min 水
10C : 65 mm 818 cc/mi 空気 20.8 cc/min 水
51G : 65 mm 986 cc/mi 空気 20.5 cc/min 水
51ST : 65 mm 1946 cc/mi 空気 55.6 cc/min 水
92G : 65 mm 1249 cc/mi 空気 26.97 cc/min 水
92ST : 65 mm 2520 cc/mi 空気 70.67 cc/min 水
92C : 65 mm 3680 cc/mi 空気 103.5 cc/min 水
88G : 65 mm 2040 cc/mi 空気 39.7 cc/min 水
88ST : 65 mm 3980 cc/mi 空気 108.3 cc/min 水
88C : 65 mm 5739 cc/mi 空気 169.8 cc/min 水
65G : 65 mm 2678 cc/mi 空気 52 cc/min 水
65ST : 65 mm 4922 cc/mi 空気 150 cc/min 水
96ST : 65 mm 12058 cc/mi 空気 364 cc/min 水
17ST : 65 mm 24680 cc/mi 空気 745 cc/min 水
63ST : 65 mm 42094 cc/mi 空気 1261 cc/min 水
63C : 65 mm 58500 cc/mi 空気 1866 cc/min 水
45G : 150 mm 18.6 cc/mi 空気 0.196 cc/min 水
45ST : 150 mm 61.8 cc/mi 空気 0.956 cc/min 水
45C : 150 mm 110 cc/mi 空気 1.92 cc/min 水
41G : 150 mm 48.5 cc/mi 空気 0.53 cc/min 水
41ST : 150 mm 141.5 cc/mi 空気 2.45 cc/min 水
61G : 150 mm 92 cc/mi 空気 0.85 cc/min 水
61SA : 150 mm 140 cc/mi 空気 1.92 cc/min 水
61ST : 150 mm 263 cc/mi 空気 4.7 cc/min 水
61C : 150 mm 454 cc/mi 空気 8.5 cc/min 水
02G : 150 mm 374 cc/mi 空気 5.5 cc/min 水
02ST : 150 mm 814 cc/mi 空気 20.4 cc/min 水
02C : 150 mm 1222 cc/mi 空気 33.7 cc/min 水
03G : 150 mm 825 cc/mi 空気 16.5 cc/min 水
03ST : 150 mm 1682 cc/mi 空気 46 cc/min 水
04G : 150 mm 2313 cc/mi 空気 53.5 cc/min 水
04ST : 150 mm 4562 cc/mi 空気 130.4 cc/min 水
05G : 150 mm 3807 cc/mi 空気 84.3 cc/min 水
05ST : 150 mm 7590 cc/mi 空気 216.6 cc/min 水
39G : 150 mm 8678 cc/mi 空気 210 cc/min 水
39ST : 150 mm 16737 cc/mi 空気 506 cc/min 水
40G : 150 mm 22536 cc/mi 空気 541 cc/min 水
40ST : 150 mm 41512 cc/mi 空気 1288 cc/min 水
40C : 150 mm 59494 cc/mi 空気 1881 cc/min 水

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : オプション無し (標準ユニット)
-NV : バルブ無しのオプション
-HRV : 16ターンの高分解能ノンライズ・ステムバルブ (150 mmモデルのみ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.