関連製品
pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
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
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
流量およびレベル
»
ロタメータ / 流量スイッチ
»
可変エリア流量計
» FL-500
インライン流量計
水および空気に使用
FL-500シリーズ
インライン流量計水および空気に使用
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
GPM、LPM、SCFM、 SLPM単位で直接読み取り
空気および水用のスケール
常に流体を確認できます
どこでも取り付け可能
洗浄と維持が容易
±5% FS精度
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
FL-500シリーズインライン流量計は耐久構造、容易取り付け、直接読み取り式の流量計で、大気圧および 90 psi の圧力で水および空気の測定に適しています。
多機能性を向上させるために、 FL-500シリーズ流量計は信号特有流量の電気近接スイッチ (別売り、次のページをご覧ください) と共に注文できます。 ドライバーで容易にセッティングを調整できます。
特性
精度:
±5% FS
構造:
フローチューブとフロート:
PVC
内部接液部:
316 SS 終端フィッティング
真鍮メスNPT密閉:
FKM
液体供給:
200 psig @ 21°C (70°F)
気体供給:
100 psig @ 21°C (70°F)
最高温度:
66°C (150°F) @ 25 psig
圧力低下:
4 psig FS
寸法:
177.8 mm (7") 長
FL-505 ~ FL-515:
外径 50.8 mm (2")
FL-530 ~ FL-550:
外径 76.2 mm (3")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
PVC本体/フロート流量計
ポリスルホンボディ/フロート流量計
注:
取扱説明書が付属しています。
ポリスルホン製ボディとフロートをご注文の場合は、追加型番"-PLSF"を加えてください。価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。
† NISTトレーサビリティ証明書 (水のみ) をご注文の場合、追加型番"-NIST"を加えてください。 追加費用が発生します。
関連製品:
FL500-R
購入検討 →
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
FL-500WW
購入検討 →
インライン流量計
FL-500UP
購入検討 →
超純水用インライン流量計
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >