フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FL-500UPシリーズ

超純水用インライン流量計 | FL-500UPシリーズ

超純水用インライン流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 流体は常に目視可能
  • 直読式インチおよびミリ単位目盛り
  • 電気研磨した標準 316 SS製シャフトおよびばねのオプションも注文可能
  • 終端フィッティングはPVDF製
  • 本体はポリスルホン製
  • シール材はパーフロロエラストマー製
  • あらゆる向きの管に取り付け可能
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FL-500UPは脱イオン水と超純水の返流に対して、器具への超純水の流量を監視するのに特化した流量計です。特定の流量になったことを合図するためのアクセサリースイッチもあります。各スイッチキットには迅速で容易な取り付けに必要な器具がすべて含まれています。 キットには流量計のフロートに合うリング型PTFE被覆セラミックマグネット、および流量計本体を容易に固定する堅牢なハウジングに取り付ける近接スイッチが含まれています。 流量が変化すると管内のフロートが移動し、それに合わせてマグネットも移動します。あらかじめ設定した流量になったときにマグネットの磁界が近接スイッチを作動させます。調整ねじを用いることで容易に流量を調整できます。 流量の上限と下限を両方通知するには2個のスイッチを使う必要があります。

特性
精度: ±5% FS
圧力降下: 4 psi FS流量
最大圧力: 50 psig @ 20°C (68°F)
最高温度: 65°C (150°F) @ 0 psig
寸法: 177.8 mm (7") 長
FL-505~FL-515: 外径 50.8 mm (2")
FL-530 ~ FL-550: 外径 76.2 mm (3")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
アクセサリスイッチキット
注: スイッチ定格: 8 W、100 Vdc/120 Vac [ 25°C (77°F)] 取扱説明書が付属しています。
NISTトレーサビリティ校正をご注文の場合は 、追加型番"-NIST"を加え、 追加費用が発生します。
316 SS製シャフトとばねのオプションをご注文の場合は、追加型番"-EP" を加え、 追加費用が発生します。    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.