特性 スイッチ: マイクロSPDT 10A @ 250 VAC ケーブル: 0.8 m (34")長 最高温度および最大圧力 水/油: 116°C (240°F)/3500 psi 空気: 116°C (240°F)/1000 psi 寸法 (D x W x 撚り長): ½ NPT: 102 x 72 x 168 mm (4 x 2.82 x 6.6")、 3⁄4 NPT: 83 x 184 x 182 mm (3.3 x 7.3" x 7.2") 接液部: 水用流量計: C360真鍮製本体、 ピストン、コーン、T302 SS製ばね、 セラミック製マグネット 油用流量計: 2024-T351 陽極酸化 アルミニウム製本体、ピストン、コーン T302 SS製ばね、セラミック製マグネット 空気用流量計: 2024-T351 陽極酸化 アルミニウム製本体、ピストン、コーン T302 SS製ばね、セラミック製マグネット 筐体: NEMA 12 (IP65) リレー: 最大10A@250 VAC、 最大0.5A@125 VDC