フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低価格インライン流量計
容量: 水は0.2~30 GPM、油は0.2~30 GPM

FL-7000A

低価格インライン流量計容量: 水は0.2~30 GPM、油は0.2~30 GPM | FL-7000A

低価格インライン流量計容量: 水は0.2~30 GPM、油は0.2~30 GPM

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度 ±2% FS
  • 反復率 ±1%
  • どこでも取り付け可能
  • 優れた粘度安定性
  • 油と水の流量を直読可能
  • 定格圧力 241.3 bar (3500 psig)
  • インライン取り付け用垂直コネクター
  • 耐熱温度: 標準 116°C (240°F)、オプション 204°C (400°F)
  • 透明な液体および不透明な液体ともに適用可能
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

汎用流量計FL-7000Aシリーズは油と水の低価格で正確な指示を実現するように設計されています。 この工業用流量計はばね-ピストン型アセンブリを備えており、これによってあらゆる場所への取り付けが可能となり、粘度変化の影響も受けにくくなります。 FL-7000Aは最大 241.3 bar (3500 psig) および 116°C (240°F) の厳しい環境でも使用可能です。

特性
精度: ±2% FS
反復率: ±1%
接続: 3⁄4 FNPT
寸法: 72 x 63 mm (2.85 x 2.48")、116°C (240°F) 対応装置の場合
長さ: 181.8 mm (7.16")、すべての装置
最大圧力: 241.3 bar (3500 psig)
最高温度: 標準 116°C (240°F)、オプション 124 bar (1800 psig) で204°C (400°F)
出荷時の重量: 油計測用 0.9 kg (2ポンド)、
水計測用 1.8 kg (4ポンド)
粘度範囲: 44~400 SSU (±5%)
接液部: ポリフェニレン硫化物/セラ
ミック製マグネット、FKM製Oリング、
FL-7100はアルミニウム製本体と
302 SS製ばね、FL-7300BRは真鍮製本体と302 SS製ばね
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
標準温度(116°C/240°F)単位
オイル流量計(比重0.876)
FL-7102A
¥110,737 (税込)
(税抜価格 ¥100,670)
納期: 7 週間
 
0.2から2 GPM
FL-7105A
¥110,737 (税込)
(税抜価格 ¥100,670)
納期: 6 週間
 
0.5から5 GPM
FL-7110A
¥110,737 (税込)
(税抜価格 ¥100,670)
納期: 8 週間
 
1.0〜10 GPM
FL-7120A
¥109,440 (税込)
(税抜価格 ¥99,491)
納期: 5 週間
 
2.0から20 GPM
FL-7130A
¥110,737 (税込)
(税抜価格 ¥100,670)
納期: 6 週間
 
3.0から30 GPM
水流量計(比重1.0)
FL-7302ABR
¥149,259 (税込)
(税抜価格 ¥135,690)
納期: 2 週間
 
0.2から2 GPM
FL-7305ABR
¥147,506 (税込)
(税抜価格 ¥134,096)
納期: 2 週間
 
0.5から5 GPM
FL-7310ABR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0〜10 GPM
FL-7320ABR
¥149,259 (税込)
(税抜価格 ¥135,690)
納期: 5 週間
 
2.0から20 GPM
FL-7330ABR
¥149,259 (税込)
(税抜価格 ¥135,690)
納期: 6 週間
 
3.0から30 GPM
高温(204°C/400°Fの)単位
高温オイル流量計(比重0.876)
FL-7102A-H
¥157,278 (税込)
(税抜価格 ¥142,980)
納期: 5 週間
 
0.2から2 GPM
FL-7105A-H
¥155,434 (税込)
(税抜価格 ¥141,304)
納期: 10 週間
 
0.5から5 GPM
FL-7110A-H
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0〜10 GPM
FL-7120A-H
¥157,278 (税込)
(税抜価格 ¥142,980)
納期: 5 週間
 
2.0から20 GPM
FL-7130A-H
¥155,434 (税込)
(税抜価格 ¥141,304)
納期: 5 週間
 
3.0から30 GPM
高温水流量計(比重1.0)
FL-7302ABR-H
¥195,795 (税込)
(税抜価格 ¥177,995)
納期: 5 週間
 
0.2から2 GPM
FL-7305ABR-H
¥195,795 (税込)
(税抜価格 ¥177,995)
納期: 5 週間
 
0.5から5 GPM
FL-7310ABR-H
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0〜10 GPM
FL-7320ABR-H
¥195,795 (税込)
(税抜価格 ¥177,995)
納期: 5 週間
 
2.0から20 GPM
FL-7330ABR-H
¥195,795 (税込)
(税抜価格 ¥177,995)
納期: 5 週間
 
3.0から30 GPM
注: 取扱説明書が付属しています。
BSPPねじ付きの装置をご注文の場合は、追加型番"-BSPP"を加えてください。追加費用はありません。
204°C (400°F) 対応の装置をご注文の場合は、追加型番"-H"を加え、追加費用が発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.