フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water

FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters | FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters

¥223,685 FL-75K

1 year warranty
  • Direct Reading Scales
  • Shatter Resistant Construction
  • Easy-to-Read 127 mm (5") Scale
  • Vertical Connections for Easy Installation
ロタメータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA ® FL-75 flowmeters combine shatter resistant, non-glass construction and laboratory precision accuracy at an economical price.

SPECIFICATIONS
Accuracy Scale: 127 mm (5"), Direct Reading on Tube
Metering Tubes: Acrylic
Floats: 316 SS
Float Stops: Polysulfone
Guide Rods: 316 SS
O-Rings: EPR End
Fittings: PVC
Max. Temp./Pres.: 21°C (70°F) @ 125 psig; (FL-75 J thru P); 21°C (70°F) @ 150 psig; (FL-75 A thru G); 54°C (130°F) @ 0 psig for all
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-75A
FL-75A
¥83,479 (税込)
(税抜価格 ¥75,890)
納期: 7 週間
 
.5-5 GPM, 1 NPT
  
FL-75C
¥83,479 (税込)
(税抜価格 ¥75,890)
納期: 2 週間
 
2-22 GPM, 1 NPT
  
FL-75C
¥83,479 (税込)
(税抜価格 ¥75,890)
納期: 2 週間
 
2-22 GPM, 1 NPT
  
FL-75D
¥88,528 (税込)
(税抜価格 ¥80,480)
納期: 7 週間
 
3-30.5 GPM, 1 NPT
  
FL-75E
¥83,479 (税込)
(税抜価格 ¥75,890)
納期: 6 週間
 
1.5-15 GPM, 1 NPT
  
FL-75F
¥97,499 (税込)
(税抜価格 ¥88,635)
納期: 5 週間
 
5-40 GPM, 1.5 NPT
  
FL-75G
¥106,365 (税込)
(税抜価格 ¥96,695)
納期: 7 週間
 
8-50 GPM, 1.5 NPT
  
FL-75J
¥253,462 (税込)
(税抜価格 ¥230,420)
納期: 7 週間
 
4-40 GPM, 2 NPT
  
FL-75K
¥246,054 (税込)
(税抜価格 ¥223,685)
納期: 6 週間
 
6-60 GPM, 2 NPT
  
FL-75L
¥246,054 (税込)
(税抜価格 ¥223,685)
納期: 7 週間
 
8-80 GPM, 2 NPT
  
FL-75M
¥246,054 (税込)
(税抜価格 ¥223,685)
納期: 8 週間
 
20-100 GPM, 2 NPT
  
FL-75N
¥246,054 (税込)
(税抜価格 ¥223,685)
納期: 6 週間
 
30-120 GPM, 2 NPT
  
FL-75P
¥263,434 (税込)
(税抜価格 ¥239,485)
納期: 6 週間
 
55 to 200 GPM, 2 NPT
注: Comes complete with operator’s manual

For 5 point NIST calibration add suffix "-NIST5" to the model number, add $250. to the price.

For 10 point NIST calibration add suffix "-NIST10" to the model number, add $350 to the price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Ordering Example: (1) FL-75L 2, ¥223,685
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.