フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低流量、タービン流量計

FLR1000

低流量、タービン流量計 | FLR1000 | OMEGA | FLR1000

低流量、タービン流量計 | FLR1000 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • PPS または真鍮構造
  • 精度 1%(液体の場合)
  • 再現性 最大0.2%
  • アナログ出力 0 ~ 5V
  • ディスプレイの有無選択可能
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FLR1000タービン流量計は、20mL/minから5L/minの非常に低い流量を測定するのに使用します。多様な工業、商業、研究の流量測定用途に適しています。この流量計は12Vdc電源で動作し、流量計に12.5Vdcを供給して0 ~ 5Vdcの線形信号を受け取るデータ収集システムと組み合わせるように設計されています。コストパフォーマンスが高いので、流量に比例する電気信号が必要な用途において、従来からのガラス管とボールの流量計に置き換わる装置です。

仕様 (FLR1000シリーズ)
精度: ±1% FS (液体)、±3% (気体)
ディスプレイ: 31⁄2 桁LCD、高さ22 mm
出力信号: 0~5 Vdc、調整可能範囲 ±20% (標準)
電力要件: 11.5~15 Vdc 安定化電源、30 mA (標準)
標準流量計材質: 40%ガラス充填ポリフェニレンサルファイド、ガラス窓、ステンレス鋼軸受支え、サファイアシャフト、ベアリング、FKMゴムOリング
圧力定格:
 気体は2.75 bar (20°C の場合)
 液体は6.89 bar
 液体適用時の真鍮製装置は34.4 bar
耐熱温度: 0~50°C
温度感度: ±0.2%/°C
直線性:±1% FS (液体)、±3% FS(気体)
再現性:
 気体は ±0.5% FS(最大定格流量の50~100%範囲)
      液体は ±0.2% FS
ケーブル: ケーブル長 0.9 m
寸法:
表示あり:76 x 44 x 89 mm
表示なし: 60 x 42 x 37 mm
圧力感度: ±0.07%/mm Hg (1~3 atmの空気で)
取り付け: #4ねじ用の穴を使用

Gas Flow Models - PPS Construction
Model No.
No Display
Model No.
with Display
Flow Range Max Pressure Drop Acetal Tube Fitting
FLR1001 FLR1001-D 20 to 100 mL/min 20 Inches Water 1/8"
FLR1002 FLR1002-D 40 to 200 mL/min 8 Inches Water 1/8"
FLR1003 FLR1003-D 100 to 500 mL/min 2 Inches Water 1/8"
FLR1004 FLR1004-D 200 to 1000 mL/min 2 Inches Water 1/8"
FLR1005 FLR1005-D 0.4 to 2 L/min 2 Inches Water 1/4"
FLR1006 FLR1006-D 1.0 to 5 L/min 2 Inches Water 1/4"
FLR1201 FLR1201-D 2.0 to 10 L/min 3 Inches Water 1/4"
FLR1202 FLR1202-D 4.0 to 20 L/min 3 Inches Water 3/8"
FLR1203 FLR1203-D 10 to 50 L/min 3 Inches Water 3/8"
FLR1204 FLR1204-D 20 to 100 L/min 3 Inches Water 1/2"
FLR1205 FLR1205-D 40 to 200 L/min 5 Inches Water 1/2"
FLR1206 FLR1206-D 100 to 500 L/min 20 Inches Water 1/2"

Liquid Flow Models - PPS Construction
Model No.
No Display
Model No.
with Display
Flow Range Max Pressure Drop Acetal Tube Fitting
FLR1007 FLR1007-D 13 to 100 mL/min 10 psi 1/8"
FLR1008 FLR1008-D 20 to 200 mL/min 10 psi 1/4"
FLR1009 FLR1009-D 50 to 500 mL/min 10 psi 1/4"
FLR1010 FLR1010-D 100 to 1000 mL/min 6 psi 1/4"
FLR1011 FLR1011-D 0.2 to 2 L/min 6 psi 1/4"
FLR1012 FLR1012-D 0.5 to 5 L/min 6 psi 3/8"
FLR1013 FLR1013-D 1.0 to 10 L/min 10 psi 3/8"
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Air Flow Meters without Display†
  
FLR1001
¥97,966 (税込)
(税抜価格 ¥89,060)
納期: 7 週間
 
20 to 100 ml/min air
  
FLR1002
¥92,730 (税込)
(税抜価格 ¥84,300)
納期: 7 週間
 
40 to 200 ml/min air
  
FLR1003
¥97,966 (税込)
(税抜価格 ¥89,060)
納期: 7 週間
 
100 to 500 ml/min air
  
FLR1004
¥92,730 (税込)
(税抜価格 ¥84,300)
納期: 4 週間
 
200 to 1000 ml/min air
  
FLR1005
¥97,966 (税込)
(税抜価格 ¥89,060)
納期: 9 週間
 
0.4 to 2.0 L/min air
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1006
FLR1006
¥92,730 (税込)
(税抜価格 ¥84,300)
納期: 7 週間
 
1.0 to 5.0 L/min air
  
FLR1201
¥114,670 (税込)
(税抜価格 ¥104,245)
納期: 7 週間
 
2.0 to 10.0 L/min air
  
FLR1202
¥146,790 (税込)
(税抜価格 ¥133,445)
納期: 9 週間
 
4.0 to 20.0 L/min air
  
FLR1203
¥146,790 (税込)
(税抜価格 ¥133,445)
納期: 7 週間
 
10 to 50 L/min air
  
FLR1204
¥146,790 (税込)
(税抜価格 ¥133,445)
納期: 7 週間
 
20 to 100 L/min air
  
FLR1205
¥146,790 (税込)
(税抜価格 ¥133,445)
納期: 9 週間
 
40 to 200 L/min air
  
FLR1206
¥161,887 (税込)
(税抜価格 ¥147,170)
納期: 7 週間
 
100 TO 500 L/min air
Air Flow Meters with Display†
  
FLR1001-D
¥132,561 (税込)
(税抜価格 ¥120,510)
納期: 7 週間
 
20 to 100 ml/min air
  
FLR1002-D
¥132,561 (税込)
(税抜価格 ¥120,510)
納期: 7 週間
 
40 to 200 ml/min air
  
FLR1003-D
¥139,664 (税込)
(税抜価格 ¥126,967)
納期: 7 週間
 
100 to 500 mL/min air
  
FLR1004-D
¥140,041 (税込)
(税抜価格 ¥127,310)
納期: 2 週間
 
200 to 1000 mL/min air
  
FLR1005-D
¥140,041 (税込)
(税抜価格 ¥127,310)
納期: 7 週間
 
0.4 to 2.0 L/min air
  
FLR1006-D
¥139,664 (税込)
(税抜価格 ¥126,967)
納期: 7 週間
 
1.0 to 5.0 L/min air
  
FLR1201-D
¥157,069 (税込)
(税抜価格 ¥142,790)
納期: 7 週間
 
2.0 to 10.0 L/min air
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1202-D
FLR1202-D
¥178,772 (税込)
(税抜価格 ¥162,520)
納期: 7 週間
 
4.0 to 20.0 L/min air
  
FLR1203-D
¥188,870 (税込)
(税抜価格 ¥171,700)
納期: 7 週間
 
10 to 50 L/min air
  
FLR1204-D
¥188,870 (税込)
(税抜価格 ¥171,700)
納期: 7 週間
 
20 to 100 L/min air
  
FLR1205-D
¥182,144 (税込)
(税抜価格 ¥165,585)
納期: 7 週間
 
40 to 200 L/min air
  
FLR1206-D
¥203,727 (税込)
(税抜価格 ¥185,206)
納期: 7 週間
 
100 to 500 L/min air
Air Flow Meters with Brass Body and Display†
  
FLR1001-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
20 to 100 ml/min air
  
FLR1002-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
40 to 200 ml/min air
  
FLR1003-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
100 to 500 mL/min air
  
FLR1004-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
200 to 1000 mL/min air
  
FLR1005-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
0.4 to 2.0 L/min air
  
FLR1006-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
1.0 to 5.0 L/min air
  
FLR1201-BR-D
¥227,728 (税込)
(税抜価格 ¥207,025)
納期: 7 週間
 
2.0 to 10.0 L/min air
Water Flow Meters without Display††
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1007
FLR1007
¥94,485 (税込)
(税抜価格 ¥85,895)
納期: 2 週間
 
13 to 100 ml/min water
  
FLR1007-BR
¥172,161 (税込)
(税抜価格 ¥156,510)
納期: 7 週間
 
13 to 100 ml/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1008
FLR1008
¥92,478 (税込)
(税抜価格 ¥84,071)
納期: 2 週間
 
20 to 200 ml/min water
  
FLR1008-BR
¥172,161 (税込)
(税抜価格 ¥156,510)
納期: 7 週間
 
20 to 200 ml/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1009
FLR1009
¥94,485 (税込)
(税抜価格 ¥85,895)
納期: 2 週間
 
50 to 500 ml/min water
  
FLR1009-BR
¥171,690 (税込)
(税抜価格 ¥156,082)
納期: 7 週間
 
50 to 500 ml/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1010
FLR1010
¥94,485 (税込)
(税抜価格 ¥85,895)
納期: 4 週間
 
100 to 1000 ml/min water
  
FLR1010-BR
¥172,161 (税込)
(税抜価格 ¥156,510)
納期: 7 週間
 
100 to 1000 ml/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1011
FLR1011
¥97,700 (税込)
(税抜価格 ¥88,818)
納期: 7 週間
 
0.2 to 2.0 l/min water
  
FLR1011-BR
¥172,161 (税込)
(税抜価格 ¥156,510)
納期: 7 週間
 
0.2 to 2.0 l/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1012
FLR1012
¥110,589 (税込)
(税抜価格 ¥100,535)
納期: 2 週間
 
0.5 to 5.0 l/min water
  
FLR1012-BR
¥190,790 (税込)
(税抜価格 ¥173,445)
納期: 7 週間
 
0.5 to 5.0 l/min water, brass body
  
FLR1013
¥138,116 (税込)
(税抜価格 ¥125,560)
納期: 7 週間
 
1 to 10 L/min water
  
FLR1013-BR
¥219,379 (税込)
(税抜価格 ¥199,435)
納期: 7 週間
 
1 to 10 l/min water, brass body
Water Flow Meters with Display††
  
FLR1007-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 2 週間
 
13 to 100 mL/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1007-D
FLR1007-D
¥132,561 (税込)
(税抜価格 ¥120,510)
納期: 7 週間
 
13 to 100 mL/min water
  
FLR1008-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
20 to 200 mL/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1008-D
FLR1008-D
¥148,194 (税込)
(税抜価格 ¥134,722)
納期: 2 週間
 
20 to 200 mL/min water
  
FLR1009-BR-D
¥220,611 (税込)
(税抜価格 ¥200,555)
納期: 7 週間
 
50 to 500 mL/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1009-D
FLR1009-D
¥140,041 (税込)
(税抜価格 ¥127,310)
納期: 2 週間
 
50 to 500 mL/min water
  
FLR1010-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 7 週間
 
100 to 1000 mL/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1010-D
FLR1010-D
¥140,041 (税込)
(税抜価格 ¥127,310)
納期: 2 週間
 
100 to 1000 mL/min water
  
FLR1011-BR-D
¥209,099 (税込)
(税抜価格 ¥190,090)
納期: 2 週間
 
0.2 to 2.0 L/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1011-D
FLR1011-D
¥139,372 (税込)
(税抜価格 ¥126,702)
納期: 7 週間
 
0.2 to 2.0 L/min water
  
FLR1012-BR-D
¥219,379 (税込)
(税抜価格 ¥199,435)
納期: 7 週間
 
0.5 to 5.0 L/min water, brass body
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1012-D
FLR1012-D
¥148,396 (税込)
(税抜価格 ¥134,905)
納期: 7 週間
 
0.5 to 5.0 L/min water
  
FLR1013-BR-D
¥222,591 (税込)
(税抜価格 ¥202,355)
納期: 7 週間
 
1 to 10 L/min water, brass body
  
FLR1013-D
¥160,287 (税込)
(税抜価格 ¥145,715)
納期: 7 週間
 
1 to 10 L/min water
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLR1000-PW
FLR1000-PW
¥25,476 (税込)
(税抜価格 ¥23,160)
納期: 2 週間
 
Power supply
  
FLR1000-230PW
¥27,478 (税込)
(税抜価格 ¥24,980)
納期: 5 週間
 
230 V power supply with European Connector
  
FLR1000-C
¥16,555 (税込)
(税抜価格 ¥15,050)
納期: 5 週間
 
Replacement 0.9 m (3') cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Panel meter with 12 volt excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF64
DPF64
¥109,692 (税込)
(税抜価格 ¥99,720)
納期: 8 週間
 
Panel meter for flow rate indication
注: 空気の4ポイントNIST校正をご注文の場合は、追加型番"-NISTAIR"を加え、追加費用が発生します。
水の4ポイントNIST校正をご注文の場合は、追加型番"-NISTWATER"を加え、追加費用が発生します。 (FLR1007校正は3ポイント)。
0.9 m (3') ケーブルと取扱い説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード FLR1000, 1000BR, 1000ST Series - Flow Sensors & Meters for Liquids
ダウンロード FLR1000, 1000BR Series - Flow Sensors & Meters for Gases
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.