フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

General Purpose Industrial Air Velocity/Temperature Transmitter/Indicator

FMA1000 Series

General Purpose Industrial Air Velocity/Temperature Transmitter/Indicator
air velocity transducer | FMA1000 Series

¥272,390 FMA1001R-V1

1 year warranty CE
  • 風速は最大 60.9 m/秒 (12,000 FPM) まで測定
  • 風温は最大 121°C (250°F) まで測定
  • 高温モデルは風温を最大171°C (340°F) まで測定
  • 風速の精度 フルスケールの1.5%
  • 風温の精度 フルスケールの0.5%
  • 3種類のセンサープローブ構成: 上面マウントまたは直角背面マウントの固定プローブ、4.5 m (15') ケーブルの遠隔プローブ
  • 熱線風速センサー設計
  • 反応時間は250ミリ秒から 2秒までプログラム可能
  • 経済的な6 OD x 305 mm L (¼ x 12") 挿入プローブ設計
  • バックライトLCDが風速と 風温を同時に表示
  • 風速と風温は複数の工学単位で表示可能
  • 風速と風温の最大値と最小値をモニター
  • 風速および風温用のデュアル線形アナログ出力
  • 上限下限風速アラーム電圧 出力
  • USB PCインタフェースとWindowsベース PCソフトウェア
  • NEMA 4 (IP65) 産業用筐体
風速計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMA1000シリーズ産業用風速/風温/トランスミッター/指示器は 研究開発施設、HVACとその他製造プロセスにおける風速と風温の測定および表示に使用します。 このセンサーの設計は3個のRTD素子に基づいており、RTDセンサーが気流で冷却される際の熱損失を測定することによって、1個のRTDで風温を、その他2個のRTDで風速を測定します。 FMA1000シリーズは、風速と風温の表示、風速と風温に対応する2つのアナログ出力、上限下限電圧アラーム出力、PCシリアルインタフェース、Windows®ベースPCインタフェースソフトウェアなど、多くの基本的機能を備えています。 FMA1000は風速をFPM、m/sec、miles/hour、 km/hourなど複数の工学単位で表示します。 風温は°Cまたは°Fで表示します。

特性
風速範囲: 0~500、0~1000、0~2000、
0~5000、0~10,000、0~12,000 FPM
風温範囲: -40~121°C (-40~250°F)
-40~171°C (-40~340°F) 高温モデル
精度:
    風速:
フルスケールの1.5%または12 FPMのどちらか大きい方の値
風温: フルスケールの0.5%
風速/風温プローブ: ステンレス鋼、
6 OD x 305 mm L (¼ OD x 12")
風速/風温センサー: RTD×3、100/1000 Ω
センサープローブ圧力: 最大 150 psig
ディスプレイ: バックライトLCD、32 x 51 mm (1.25 x 2")
応答速度: 250ミリ秒~2秒
アナログ出力 (風速): 4~20 mA、0~5 Vdc、
0~10 Vdc
アナログ出力 (風温): 0~5 Vdc
動作周囲温度:
    センサープローブ:
-40~121°C (-40~250°F)         -40~171°C (-40~340°F) 高温モデル
ケース: 0~50°C (32~122°F)
アラーム: 風速に対応した上限下限アラーム出力
電源: 15~24 Vdc、200 mA
ケース寸法: 114 H x 89 W x 33 mm D (4.5 x 3.5 x 1.3")
重量: 230 g (0.5ポンド)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FMA1001A-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0〜1000、FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1001A-MA
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0〜1000 FPM、4〜20mAの出力
  
FMA1001B-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブライトアングル、0〜1000、FPM、0-5 VDC出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1001R-V1
FMA1001R-V1
¥299,629 (税込)
(税抜価格 ¥272,390)
納期: 7 週間
 
空気速度/温度伝送器、リモートプローブ、0〜1000、FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1002A-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0から5000 FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1002B-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブライトアングル、0から5000 FPM、0-5 VDC出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002R-V1
FMA1002R-V1
¥292,071 (税込)
(税抜価格 ¥265,519)
納期: 2 週間
 
空気速度/温度伝送器、リモートプローブ、0から5000 FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1003A-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0〜10,000 FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1003B-V1
¥288,041 (税込)
(税抜価格 ¥261,855)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、固定プローブライトアングル、0〜10,000 FPM、0-5 VDC出力
  
FMA1001A-MA-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0〜1000 FPM、4〜20mAの出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1003R-V1
FMA1003R-V1
¥276,463 (税込)
(税抜価格 ¥251,330)
納期: 8 週間
 
空気速度/温度伝送器、リモートプローブ、0〜10,000 FPM、0-5 VDC出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1002A-MA-HT
FMA1002A-MA-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0から5000 FPM 4〜20 mA出力
  
FMA1003A-V1-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温空気速度/温度伝送器、固定プローブトップマウント、0から10000までのFPM、0-5 VDC出力
  
FMA1002R-V1-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温空気速度/温度伝送器、リモートプローブ、0から5000 FPM、0-5 VDC出力
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW
¥77,374 (税込)
(税抜価格 ¥70,340)
納期: 9 週間
 
NISTトレーサブル4点校正証明書
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
¥35,870 (税込)
(税抜価格 ¥32,609)
納期: 2 週間
 
8芯シールドケーブル、PVC絶縁、100'スプール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 VDC電源
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
400ミリアンペア電源@ 24 VDCの規制、ねじ端子
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
400ミリアンペア電源@規制DC24V、取り除か
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥5,432 (税込)
(税抜価格 ¥4,938)
納期: 2 週間
 
圧縮フィッティング、1.4 "チ​​ューブ外径、1.4インチNPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4
¥27,753 (税込)
(税抜価格 ¥25,230)
納期: 2 週間
 
SSLK-14 -14圧縮フィッティングで使用するための1.4「PTFE製フェルール(10パック)
  
FW-0119
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リファレンス·フローブック
注: * 出力タイプを指定して4~20 mAは、追加型番"-MA"を、0~5 Vdcは"-V1"を、0~10 Vdcは"-V2"を加えてください。追加費用はありません。
** 95 mm (3.75") ショートプローブをご注文の場合は、追加型番"-S"を型番に加え、追加費用が発生します。
** 高温プローブモデルをご注文の場合は、追加型番"HT"を型番に加え、追加費用が発生します。 (ショートプローブモデルには提供されません)。
† 装置は最大8500 FPMまでNISTトレーサブルです。
305 mm (12") 長センサー プローブ、電源/出力ケーブル、Windowsベース PCインタフェースソフトウェアおよびケーブル、 4ポイント適法証明書、取扱い説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.