フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マスフローメータ
流速:10 SCCM〜1,000 SLM

FMA1700A / 1800A

クリーンガス用マスフローメータ | オメガエンジニアリング | FMA1700A / 1800A

クリーンガス用マスフローメータ | オメガエンジニアリング

¥230,315 FMA1828A

1 year warranty CE
  • 温度または圧力補償なしで気体質量流量を測定
  • 低価格なアルミニウムまたは耐腐食性316 SS
  • LCD ディスプレイは傾けても読み取り可能
  • NISTトレーサビリティ校正
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMA1700A/1800Aマスフローメータを使用することで10 SCCM ~1000 SLMの範囲で幅広い種類の気体の流量をモニタリングできます。分子気体流量を測定するために加熱管による熱伝導を利用しているので、FMA1700A/1800Aは、気体温度または圧力を補償することなく、気体質量流量を直接測定します(表 示範囲内)。

モデルは二種類あります。標準的な気体流量に適した低価格なアルミニウム/真鍮構造、また耐腐食性が求められる用途に適した316SSがあります。一体型ディスプレイを持たないFMA1700Aシリーズは、遠隔モニタ用に現場選択可能なアナログ0 ~5 Vdcまたは4 ~20 mA 出力を備えています。

FMA1800Aシリーズは一体型3 1/2桁ディスプレイとアナログ出力を備えています。ディスプレイは90°傾けても見られます。ディスプレイはSCCMまたはSLM単位で直接測定できるように、窒素で標準校正済みです(特注で他の気体の校正もできます)。

FMA1828Aは実寸よりも小さく表示されています。 低価格で、デジタルディスプレイ、アナログ出力機能を備え、気体の温度・圧力に影響を受けにくいため、FMA1700A/1800Aマスフローメータは面積流量計(ロタメータ)が使用される多くの用途の理想的な代替品です。FMA178BPポータブル電池パックと共に使えば、FMA1800Aマスフローメータは流量計のフィールド校正、または空気サンプル装置の試験に適しています。

FMA178BP電池パックには電池、充電器、ショルダーストラップおよびベルトループ付きキャリーケースが含まれています。FMA178BPを使用すれば、流量計は40時間以上動作します。電池は最低でも200回充電可能です。

FMA1700A/1800Aマスフローメータは最大12~ 26 Vdc @ 200 mA電源が必要で、FMA178PWプラグインソケット電源によって供給されます。電子機器は逆極性 保護と外部アクセス可能なヒューズを備えています。型番FMA178C(別売)は9ピンDコネクターと90cmのリボンケーブルを装えており、0 ~ 5 Vdc 出力信号と電気入力接続にアクセスします(4 ~20 mAの出力信号にはFMA178C-MAを使用します)。

FMA1800AマスフローメータのLCDはモジュラープラグで低電力電子製品に接続します。LCDはFMA18RC遠隔ケーブルアセンブリーをお求めいただくと離れた場所に設置できます。その場合、お客様自身でLCD搭載パネルを組み立てる必要があります。

仕様
精度:範囲15 ~ 25°C / 0.3 ~ 4.1BAR
では± 1.5% FS(リニアを含む)
反復率:≥ 100 SCM、範囲の0 ~ 20% では± 0.5% FS
温度係数:0.15% FS/°C 以上
圧力係数:0.01%
最大圧力低下:PDFを参照
応答速度:時定数 800 ミリ秒、フルスケールの25 ~ 100% では2 秒(標準)~設定流量の± 2% 以内
最大気体圧力:34bar( ゲージ圧 35 kg/cm2)、100 SLMまでの範囲では69ba(r ゲージ圧70 kg/cm2)、最適1.4bar
気体・周囲温度:0 ~ 50°C
リークインテグリティ:外部環境に対しヘリウム最大1 x 10-9 std cc /秒
接液部の材質:
アルミニウムモデル:陽極酸化アルミニウム、316 SS、真鍮、FKM Oリング
ステンレス鋼モデル:316 SS、FKM Oリング
出力信号
 リニア 0 ~ 5 Vdc:最小負荷1000 Ω
 4 ~ 20 mA: ループ抵抗 50 ~ 250 Ω
トランスデューサ電源:最大12 Vdc @200 mA
出荷時の重量:1.1 kg
コンプライアンス:EN55011 クラス1、クラスB、EN50082-1
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ご注文は部品番号ビルダーから行ってください。
注: 圧縮フィッティングの代わりにデュアル 3/4 FNPT 接続具が含まれます。
製品詳細はPDFをご覧ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
FMA17 : ディスプレイなし
FMA18 : ディスプレイあり

(2) 流量範囲 :
02 : 10 SCCM
04 : 20 SCCM
06 : 50 SCCM
08 : 100 SCCM
10 : 200 SCCM
12 : 500 SCCM
14 : 1 SLM
16 : 2 SLM
18 : 5 SLM
20 : 10 SLM
23 : 15 SLM
24 : 20 SLM
26 : 30 SLM
27 : 40 SLM
28 : 50 SLM
40 : 60 SLM
41 : 80 SLM
42 : 100 SLM
43 : 200 SLM
44 : 500 SLM
45 : 1000 SLM

(3) ボディ :
オプション選択がない場合 : アルミニウム/真鍮
-ST : 316 SS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード FMA1700A and FMA1800A - Mass Flowmeters
ダウンロード FMA1700A and FMA1800A - Mass Flowmeters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.