フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

産業用気体流量  トランスミッター
 リレー内蔵

FMA900Aシリーズ

産業用気体流量  トランスミッター  リレー内蔵 | FMA900Aシリーズ

産業用気体流量  トランスミッター  リレー内蔵

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 気体流量 範囲最大12,000 FPM (60.9 m/sec)
  • 精度 フルスケールの2%
  • 熱線気体流量センサー設計
  • 2つのセンサープローブ 構成:固定マウントおよび遠隔プローブ
  • 応答速度 250 msec
  • 上限アラームセットポイントは調整可能
  • 1SPSTリレー接点筐体、 赤色LED指示器
  • リニア0~5 Vdcまたは 4~20 mAアナログ出力
  • HVACモニター、排気/通気フードに使用
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMA900Aシリーズは気体流量を測定して気体流量に比例するアナログ出力を発生させます。上限アラーム動作のための1SPSTリレー接点筐体を備えています。アラームセットポイントは気体流量の0~100%の範囲で調整可能です。本装置にはアラーム指示用に1個の緑色LEDと1個の赤色LEDが付いています。FMA900Aシリーズは研究開発室、HVAC、排気/通気フード、その他の製造プロセスなどに使用できます。センサープローブには、固定マウント305 mm (12") プローブ、または4.5 m (15') シールドケーブル付き遠隔305 mm (12") プローブの2種類があります。

特性
気体流量範囲: 0~200、0~500、
0~1000、0~2000、0~5000、
0~10,000、0~12,000 FPM
精度: 2% FSまたは15 FPMのどちらか大きい方の値
気体流量プローブ: 6 OD x 305 mm L
(¼ OD x 12") ステンレス鋼、または遠隔プローブ
上限アラームセットポイント:
気体流量範囲の0~100%で調整可能
アラーム指示器: 背面プレート上
の赤色LED
アラーム不感帯: 5% FS
リレー: 1つの12V SPST NOリレー
接点定格: 10A @ 24 Vdc
アナログ出力: 0~5 Vdc、4~20 mA
動作周囲温度:
センサープローブ: -40~121ºC
    (-40~250ºF)
電子部品ケース: 0~50ºC
(32~122ºF)
電源インジケーター: 緑色LED
電源: 15~24 Vdc @ 200 mA
寸法: 89 H x 51 W x 32 mm D
(3.5 x 2 x 1.25")
重量:
160 g (5.6オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FMA904R-V1
¥171,397 (税込)
(税抜価格 ¥155,815)
納期: 12 週間
 
と空気速度トランスミッター内蔵のリレー、0から5000までのFPM、リモートプローブ、0から5 VDC出力、
FMA904A-MA
¥151,443 (税込)
(税抜価格 ¥137,675)
納期: 12 週間
 
内蔵のリレー、0から5000までのFPM、固定プローブは4〜20mAの出力を備えた空気速度トランスミッタ
FMA902R-V1
¥170,781 (税込)
(税抜価格 ¥155,255)
納期: 12 週間
 
内蔵のリレー、0から1000までのFPM、リモートプローブ、0から5 VDC出力と空気速度トランスミッタ
FMA901R-MA
¥164,698 (税込)
(税抜価格 ¥149,725)
納期: 12 週間
 
内蔵のリレー、0から500のFPM、リモートプローブは4〜20mAの出力を備えた空気速度トランスミッタ
FMA902A-MA
¥151,443 (税込)
(税抜価格 ¥137,675)
納期: 12 週間
 
内蔵のリレー、0から1000までのFPM、固定プローブは4〜20mAの出力を備えた空気速度トランスミッタ
FMA905A-V1
¥143,539 (税込)
(税抜価格 ¥130,490)
納期: 12 週間
 
内蔵のリレー、0〜10,000 FPM、固定プローブ、0から5 VDC出力と空気速度トランスミッタ
注: * 出力タイプを指定して0~5 Vdcは、追加型番"-V1"を、4~20 mAは"-MA"を加えてください。追加費用はありません。
** 95 mm (3.75") ショートプローブをご注文の場合は、追加型番"-S"を加えてください。追加費用はありません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) トランスミッターの範囲 (m/sec) :
901 : 0~500 (0~2.54)
902 : 0~1000 (0~5.08)
903 : 0~2000 (0~10.16)
904 : 0~5000 (0~25.4)
905 : 0~10000 (0~50.8)
906 : 0~12000 (0~60.9)

(2) プローブ :
A : 固定プローブ
R : リモートプローブ

(3) 出力 :
-V1 : 0~5 Vdc
-MA : 4~20 mA

(4) プローブ長さ :
オプション選択がない場合 : 標準
-S : 95 mm (3.75in) 短プローブ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.