フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低流量用電磁流量計

FMG80シリーズ

低流量用電磁流量計 | FMG80シリーズ

低流量用電磁流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 可動部品なし
  • 直管不要
  • パルス出力と4~20 mA 出力
  • 化学薬品および腐食耐性
  • 流体の密度変化および粘度変化の影響なし
  • NEMA 4X (IP66)

商品説明

FMG80シリーズ電磁流量計は、 呼び径¾~¼"の拍動計測ポンプと共に、低流量の化学薬品注入用途または測定困難な用途に使用することを想定して設計されています。ハウジングは頑丈な防沫HDPEプラスチックから作られています。
可動部品が無いので、FMG80シリーズは粒子を含む流体を詰まらせることなく適用可能で、メンテナンスは最小限で済みます。金属部品が無いので (100% PVDF 本体、PVDFカーボンファイバー充填電極)、本流量計は耐食性で多様な化学薬品を適用できます。精度は多様な粘度または濃度の導電性流体 (>20マイクロジーメンス) を適用しても一定に保たれます。
FMG80シリーズは小さいのでほとんどのポンプ/注入システムに合います。曲がり管の後に直管は不要なので狭い空間にも容易に設置でき ます。取り付け用ブラケットによって安定性が高まります。
FMG80シリーズ流量計は–フォトカプラシンク電流またはソース電流パルス、4~20 mA出力を備えており、多くのOMEGA™パネルメーター、コントローラー、データロガーに接続できます。出力と電源は8ピンメス円形コネクターを持つ6 m (19.7') ケーブルを経由して供給されます。

特性
パイプサイズ: ¼、⅜、½,、¾"
フィッティング: 2つのNPTねじアダプターを備えたフィッティング (付属)
本体材質: PVDF
電極材質: カーボンファイバー充填PVDF
接地材料: カーボンファイバー充填PVDF
ハウジング: ガラスファイバーおよびHDPE
フィッティング: PVDF
アダプター (NPT): PVDF
Oリング: EPDMまたはFKM (-FKM)
温度:     
    周囲温度:
-18~54ºC (0~130ºF)
流体温度: 0~93ºC (32~200ºF)
圧力: 150 psi
流量範囲:
    FMG81、FMG82:
最大3 GPM
    (切り捨て 0.03 GPM)
FMG83、FMG84: 最大20 GPM
    (切り捨て 0.2 GPM)
精度:
    FMG81、FMG82:
±1%、±0.002
    GPM rdg、定格範囲上
FMG83、FMG84: ±1%、±0.005
    GPM rdg、定格範囲上
出力信号: フォトカプラシンク電流、またはソース電流パルス出力、最大30 Vdc、5 mA、ループ電流 4~20 mA、
最小電圧降下 7 Vdc+負荷、最大電圧降下 50 Vdc
FMG81、FMG82: 1000パルス/リ
    ットル (3785パルス/ガロン)
FMG83、FMG84: 500パルス/リ
    ットル (1892パルス/ガロン)
電源: 10~15 Vdc、150 mA
(リニア電源推奨)
流体の伝導性: >20マイクロジーメンス
環境: NEMA 4X (IP66)
ケーブル長さ: 6 m (19.7') 8ピンメス円形コネクターケーブル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FMG81
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター¼NPT、EPDM 3 GPM
  
FMG82
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター3/8 NPT、EPDM 3 GPM
  
FMG83
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター½NPT、EPDM 20 GPM
  
FMG84
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター¾NPT、EPDM 20 GPM
  
FMG81-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター¼NPT、FKM 3 GPM
  
FMG82-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター3/8 NPT、FKM 3 GPM
  
FMG83-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター½NPT、FKM 20 GPM
  
FMG84-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マグメーター¾NPT、FKM 20 GPM
アクセサリー
  
FMG80-CABLE
¥23,458 (税込)
(税抜価格 ¥21,325)
納期: 6 週間
 
交換用の6メートル(19.7')8ピンメス円形コネクタとケーブル
  
FMG81-FITTING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG81継手の交換(2が必要)
  
FMG82-FITTING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG82継手の交換(2が必要)
  
FMG83-FITTING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG83継手の交換(2が必要)
  
FMG84-FITTING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG84継手の交換(2が必要)
  
FMG80A-ORING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG81/82用スペアEPDM製のOリング(2が必要)
  
FMG80A-ORING-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG81/82用スペアFKM製Oリング(2が必要)
  
FMG80B-ORING
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG83/84用スペアEPDM製のOリング(2が必要)
  
FMG80B-ORING-FKM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
FMG83/84用スペアFKM製Oリング(2が必要)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
パネルは、流量又は全マウントディスプレイ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU12Y100
U12Y100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
12 VDC電源
注: 取扱説明書と6 m (19.7') の8ピンメス円形コネクターケーブルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.