フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

電磁流量計

FMG90

電磁流量計 | FMG90

電磁流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 可動部または障害物なし
  • 温度、圧力、粘度変化の影響を受けにくい
  • 計量かつ小型設計
  • 接液部はPVDFおよび316L
  • 応答速度 (<100 ms)
電磁流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのFMG90シリーズ 導電性液体用電磁流量計はOEM用途を念頭に開発され、可動部がありません。 FMG90 シリーズはコストを最適化したプラスチック構造のため、大変経済的な電磁流量計です。 小型かつ計量に設計されています。 6種類の流量範囲から選択できます。 媒体の温度、密度、粘度、濃度、導電率の変化は出力信号に影響を与えません。 このセンサーは20 µS/cm以上の導電率を持つ液体の連続流量測定または投薬/計量に使用することを想定しています。

特性
材質:
    電極と接地リング:
ステンレス鋼316L
測定管およびプロ
セス接続:
PVDF
Oリング: EPDM
ハウジング: ABS
精度: 1% rdg
反復率: 1%
媒体の最小導電率: 水およびその他導電性液体 20 µS/cm
媒体温度: -10~60ºC
(14~140°F) (凍結しないこと)
周囲温度: 5~60ºC
(41~140°F)
最大作動圧力: 20ºC (68°F)で145 psi
40ºC (104°F)で116 psi
60ºC (140°F)
応答速度: <100 ms
指示器: 赤色LED = 電源、
緑色LED = フロー
信号の形: 矩形波周波数は
PNPまたはNPNオープンコレクター
パルス (デューティ比 50:50) として接続可能、最大信号電流 25 mA
電気関連データ:
    電源:
24 Vdc ±15%
消費電力: 0.6 W
保護方法: ショート回路 保護および
    極性保護
接続: 4ピンプラグコネクター
    M12 x 1
クラス: NEMA 4 (IP65)
    (ケーブルソケット付き)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FMG91-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.3 GPMの電磁流量計1/2 NPT、0.07
FMG91-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1/2 BSP、0.07から1.3 GPM
FMG92-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5.3 GPMの電磁流量計1/2 NPT、0.26
FMG92-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1/2 BSP、0.26から5.3 GPM
FMG93-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
13.2 GPMへの電磁流量計3/4 NPT、0.66
FMG93-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
13.2 GPMへの電磁流量計3/4 BSP、0.66
FMG94-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 NPT、1.3から26.4 GPM
FMG94-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 BSP、1.3から26.4 GPM
FMG95-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 NPT、2.6から53 GPM
FMG95-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 BSP、2.6から53 GPM
FMG96-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 1/4 NPT、3.3から66 GPM
FMG96-PVDF-BSP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電磁流量計1 1/4 BSP、3.3から66 GPM
注: 取扱説明書が付属しています (ケーブルは別売り)。

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.