フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

光ファイバ温度計測モニタ -80℃~300℃

FOM-Series

FOMシリーズ | 光ファイバ温度計測モニタ -80℃~300℃ |オメガエンジニアリング
 | FOM-Series

FOMシリーズ | 光ファイバ温度計測モニタ -80℃~300℃ |オメガエンジニアリング

¥1,314,764 FOM-H201-4

1 year warranty
  • 最大8チャンネルの温度モニタシステム
  • 精度±1.0°C(相対温度+/- 0.2°C)
  • USB接続を介して利用可能なロギング機能
  • データロギング機能を備えたフリーウェア
  • 光ファイバセンサ(別売)は こちらから
  • MicroSDスロット搭載(MicroSDカードは含まれていません)
  • 保管と持ち運びが簡単なケースアクセサリ(別売)
  • Modbusを使用したRS-485およびUSB出力
  • FOM-AOUT(別売)を使用したアナログ出力0-10V / 4-20 mA
Fiber Optic Temperature Measurement - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FOMシリーズ光ファイバモニタシステムは、コンパクトで信頼性の高い設計でデザインされています。
FOMシリーズモニタを使用した光ファイバ温度計測は、ユーザーフレンドリなインターフェースと高精度な測定値を提供します。 FOMシリーズは、-80°C〜 + 300°Cの温度計測範囲で精度は±1.0°C(相対温度で+/- 0.2°C)です。

光ファイバ温度計測の特徴では、光ファイバセンサ(別売)は、再現性と安定性が高く、プローブ長/リード長による信号劣化の対策やセンサの再構成を考慮する必要がありません。
温度計測データは、Micro SD外部メモリカードにデータを記録されます。
また、オプションでRS-485出力または0-10 V / 4-20mAアナログ出力を介してサードパーティのデータロガー/システムに送信することができます。

光ファイバ温度計測デバイスは、さまざまなアプリケーションや環境で使用されます。
一般的なアプリケーションには、変圧器工場、化学処理、医療機器テスト(MRI、PETSCAN、NMR)、商用グレードのマイクロ波加熱、食品および飲料処理、電気自動車およびバッテリのテスト、木材の乾燥などがあります。
光ファイバセンサは、光ファイバケーブルを通過する光を介して情報を光ファイバセンサモニタに転送します。これは、抵抗/電圧を使用して表示器と通信する従来のセンサとはまったく異なります。
光ファイバセンサは光を使用するため、信号は非常に高速で信頼性が高く、EMI、RFI、NMR、マイクロ波放射などの外力の影響を考慮する必要がありません。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FOM-H201-2
¥1,229,195 (税込)
(税抜価格 ¥1,117,450)
納期: 8 週間
 
ポータブル2チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-H201-4
¥1,446,241 (税込)
(税抜価格 ¥1,314,764)
納期: 8 週間
 
ポータブル4チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-H201-6
¥1,807,525 (税込)
(税抜価格 ¥1,643,205)
納期: 3 週間
 
ポータブル6チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-H201-8
¥2,169,086 (税込)
(税抜価格 ¥1,971,897)
納期: 8 週間
 
ポータブル8チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-L201-2
¥1,175,071 (税込)
(税抜価格 ¥1,068,247)
納期: 8 週間
 
2チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-L201-4
¥1,355,851 (税込)
(税抜価格 ¥1,232,592)
納期: 8 週間
 
4チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-L201-6
¥1,717,136 (税込)
(税抜価格 ¥1,561,033)
納期: 8 週間
 
6チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
FOM-L201-8
¥2,078,696 (税込)
(税抜価格 ¥1,889,724)
納期: 2 週間
 
8チャネル -80~300℃ 光ファイバ温度計測モニタ
アクセサリ
光ファイバセンサ
FOS-LT-2
¥78,018 (税込)
(税抜価格 ¥70,926)
納期: 2 週間
 
2m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ
FOS-LT-3
¥82,894 (税込)
(税抜価格 ¥75,358)
納期: 8 週間
 
3m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ
FOS-LT-5
¥97,877 (税込)
(税抜価格 ¥88,979)
納期: 2 週間
 
5m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ
FOS-LT-10
¥123,634 (税込)
(税抜価格 ¥112,395)
納期: 8 週間
 
10m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ
FOS-LU-2
¥81,270 (税込)
(税抜価格 ¥73,882)
納期: 2 週間
 
2m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ, 5cm ポリイミド先端
FOS-LU-3
¥94,442 (税込)
(税抜価格 ¥85,856)
納期: 2 週間
 
3m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ, 5cm ポリイミド先端
FOS-LU-5
¥111,614 (税込)
(税抜価格 ¥101,467)
納期: 8 週間
 
5m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ, 5cm ポリイミド先端
FOS-LU-10
¥154,544 (税込)
(税抜価格 ¥140,494)
納期: 8 週間
 
10m PTFEコーティング 光ファイバ温度センサ, 5cm ポリイミド先端
延長ケーブル
FOS-C-2
¥69,236 (税込)
(税抜価格 ¥62,942)
納期: 8 週間
 
FOMシリーズセンサ用延長ケーブル 2m
FOS-C-3
¥75,003 (税込)
(税抜価格 ¥68,185)
納期: 8 週間
 
FOMシリーズセンサ用延長ケーブル 3m
FOS-C-5
¥86,543 (税込)
(税抜価格 ¥78,676)
納期: 8 週間
 
FOMシリーズセンサ用延長ケーブル 5m
FOS-C-10
¥115,392 (税込)
(税抜価格 ¥104,902)
納期: 2 週間
 
FOMシリーズセンサ用延長ケーブル 10m
アクセサリ
FOS-ST
¥9,231 (税込)
(税抜価格 ¥8,392)
納期: 8 週間
 
光ファイバセンサと延長ケーブルを接続するためのST-ST嵌合
FOM-CASE
¥122,879 (税込)
(税抜価格 ¥111,708)
納期: 8 週間
 
FOM-H201およびFOM-L201用ケース
FOM-AOUT
¥227,899 (税込)
(税抜価格 ¥207,181)
納期: 8 週間
 
FOM-H201およびFOM-L201用アナログ出力、0-10V-4-20mA
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.