フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

羽根車式流量計および温度計/トランスミッターシステム

FP7002シリーズ

羽根車式流量計および温度計/トランスミッターシステム | FP7002シリーズ

羽根車式流量計および温度計/トランスミッターシステム

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 流量と温度を測定
  • 幅広い化学薬品に対応
  • 現場選択可能な出力 4~20 mAまたは1~5 Vdc
  • NEMA 4 (IP65) ハウジング
  • 小型産業用設計は 1つのアセンブリの中に羽根車式流量計/トランスミッター、温度計/トランスミッターを備えています
  • 工場で校正—容易に取り付け
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FP7002シリーズは堅牢なNEMA-4アルミニウム製ハウジング中に羽根車式流量計、温度計、一体型シグナルコンディショナー/シグナルコンディショナー備えています。
OmegaのFP7002シリーズはリモート測定可能な流量計および温度計が必要な用途に適しています。FP7000シリーズの取り付け用フィッティングと共にご注文の場合は、センサー/トランスミッターは選択されたフィッティングの流量に合うように工場で校正されます。たとえば、FP7002センサー/トランスミッターをFP7010 PVCフィッティングと共にご注文の場合は、トランスミッターのアナログ出力は工 場で校正されて、最大流量50 GPMで20 mA、0 GPMで4 mAを出力します。 また、システムを再校正することな くアナログ出力を1~5 Vdc出力に変 換できます。
FP7002は産業標準2線、ループ出 力4~20 mA、温度範囲0~100°C (32~212°F) の独立した温度計/トランスミッターとしても利用できます。

特性
精度: ±2% FS
反復率: ±1% FS
電源: 12~18 Vdc @ 50 mA 最大
出力: 3線、4~20 mA (1~5 Vdc、
外部250 Ω抵抗)
最大ループ抵抗: Ω = (電源 V –12V)/0.02 A
FP7002 接液部材質:
    センサー本体:
ポリプロピレン
Oリング: FKM
羽根車: PVDF
ロックナット PVC
FP7002A 接液部材質:
    センサー本体:
ポリプロピレン
Oリング: FKM
羽根車: PVDF
ロックナット 真鍮
液体温度/圧力範囲: パイプの最大定格を超過しないようにしてください。 フィッティングの材質によっては、使用温度/圧力はセンサーではなく管によって制限されます。 全PVCティーフィッティングでは、ティーの挿入のため150 psig @ 27°C (80°F)、100 psig @ 38°C (100°F)、60 psig @ 49°C (120°F)、
30 psig @ 60°C (140°F) を超えないようにしてください。 FP7000 センサー
0~26°C (32~80°F) で最大150 psig、最大圧力は27°C (80°F) 以上で1.1 psig/0.56°C (1°F) 低下。最大温度は最大18 psigで93°C (200°F)。
重量:    
    FP7002:
0.3 kg (0.75 ポンド)
FP7002A: 0.4 kg (1 ポンド)
最高粘度: 5 cps
温度範囲: 0~100°C (32~212°F)
精度: ±1.7°C (3.1°F)
電源: 12~18 Vdc @ 30 mA
出力: 2線、4~20 mA
(1~5 Vdc、外部250 Ω抵抗)
最大ループ抵抗: Ω = (V供給– 12V)/0.02 A
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
塩ビ継手付きパドルホイールトランスミッタシステム
  
SYS/FP7002/FP7007
¥199,045 (税込)
(税抜価格 ¥180,950)
納期: 7 週間
 
3月4日「規模システム
  
SYS/FP7002/FP7010
¥199,045 (税込)
(税抜価格 ¥180,950)
納期: 7 週間
 
1 "規模システム
  
SYS/FP7002/FP7012
¥200,866 (税込)
(税抜価格 ¥182,605)
納期: 7 週間
 
1 1/4 "規模システム
  
SYS/FP7002/FP7015
¥204,529 (税込)
(税抜価格 ¥185,935)
納期: 7 週間
 
1 1/2 "規模システム
  
SYS/FP7002/FP7020
¥208,175 (税込)
(税抜価格 ¥189,250)
納期: 7 週間
 
2「規模システム
  
SYS/FP7002/FP7025
¥210,001 (税込)
(税抜価格 ¥190,910)
納期: 7 週間
 
2 1/2 "規模システム
  
SYS/FP7002/FP7030
¥219,126 (税込)
(税抜価格 ¥199,205)
納期: 7 週間
 
3「規模システム
トタン金具を使用したパドルホイールトランスミッタシステム
  
SYS/FP7002A/FP7007-GI
¥229,086 (税込)
(税抜価格 ¥208,260)
納期: 7 週間
 
3月4日「規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7010-GI
¥223,581 (税込)
(税抜価格 ¥203,255)
納期: 7 週間
 
1 "規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7012-GI
¥222,778 (税込)
(税抜価格 ¥202,525)
納期: 7 週間
 
1 1/4 "規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7015-GI
¥219,126 (税込)
(税抜価格 ¥199,205)
納期: 7 週間
 
1 1/2 "規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7020-GI
¥220,957 (税込)
(税抜価格 ¥200,870)
納期: 7 週間
 
2「規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7025-GI
¥237,391 (税込)
(税抜価格 ¥215,810)
納期: 7 週間
 
2 1/2 "規模システム
  
SYS/FP7002A/FP7030-GI
¥245,575 (税込)
(税抜価格 ¥223,250)
納期: 7 週間
 
3「規模システム
交換用のパドルホイールセンサ部
  
FP7002
¥170,440 (税込)
(税抜価格 ¥154,945)
納期: 7 週間
 
パドルホイールフロー/温度トランスミッタ(PVCティー用)
  
FP7002A
¥170,044 (税込)
(税抜価格 ¥154,585)
納期: 7 週間
 
パドルホイールフロー/一時トランスミッタ(トタンティー用)
交換用継手
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7007
FP7007
¥31,983 (税込)
(税抜価格 ¥29,075)
納期: 2 週間
 
3/4 "PVCティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7007-GI
FP7007-GI
¥52,030 (税込)
(税抜価格 ¥47,300)
納期: 5 週間
 
3月4日「トタンティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7010
FP7010
¥32,098 (税込)
(税抜価格 ¥29,180)
納期: 5 週間
 
1「PVCティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7010-GI
FP7010-GI
¥45,408 (税込)
(税抜価格 ¥41,280)
納期: 5 週間
 
1「トタンティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7012
FP7012
¥33,116 (税込)
(税抜価格 ¥30,105)
納期: 5 週間
 
1 1/4 "PVCティー
  
FP7012-GI
¥45,408 (税込)
(税抜価格 ¥41,280)
納期: 2 週間
 
1 1/4 "トタンティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7015
FP7015
¥37,279 (税込)
(税抜価格 ¥33,890)
納期: 5 週間
 
1 1/2 "PVCティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7015-GI
FP7015-GI
¥41,927 (税込)
(税抜価格 ¥38,115)
納期: 5 週間
 
1 1/2 "トタンティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7020
FP7020
¥41,624 (税込)
(税抜価格 ¥37,840)
納期: 5 週間
 
2「PVCティー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7020-GI
FP7020-GI
¥43,516 (税込)
(税抜価格 ¥39,560)
納期: 5 週間
 
2「トタンティー
  
FP7025
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2 1/2 "PVCティー
  
FP7025-GI
¥58,059 (税込)
(税抜価格 ¥52,781)
納期: 6 週間
 
2 1/2 "トタンティー
  
FP7030
¥52,030 (税込)
(税抜価格 ¥47,300)
納期: 5 週間
 
3「PVCティー
  
FP7030-GI
¥70,384 (税込)
(税抜価格 ¥63,985)
納期: 5 週間
 
3「トタンティー
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1月8日、DINコントローラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥14,568 (税込)
(税抜価格 ¥13,244)
納期: 2 週間
 
4芯は、30メートル(100'')をシールドケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15VDC電源
注: 各トランスミッター/フィッティングシステムは校正された状態で、取扱い説明書を付けてお届けします。
注: トランスミッターとフィッティングはシステムとして注文する必要があります。下の例をご覧ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.