フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FPD2000シリーズ

容積式流量計 | FPD2000シリーズ

容積式流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度読取り値の±0.5%
  • 本体はアルミニウムまたは303、316 SS
  • 最大圧力定格 345 bar (5000 psi)
  • パルスまたはmA出力から選択可能
  • 双方向流量測定が可能
  • 低価格
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FPD2000シリーズは低価格で正確な容積式流量計です。 主要な機能の1つは粘度の影響を受けにくい安定した精度を維持することです。 信頼性が高くターンダウン比が大きいので、古いタービン技術の手頃な代替品として使用できます。この流量計は耐久で動的反応が優れているので、油、グリース、燃料、溶剤、ポリウレタン、ブレーキ液、Skydrol、その他非摩耗性潤滑液の測定に最適です。 流量計の前後に直管が不要なのでFPD2000は容易な使用、取り付けが可能です。 この流量計は低流量において高い分解能と精度を発揮します。 シリンダーの位置測定などの双方向流量測定も内部を傷付けることなく実施できます。

特性
精度 : ±0.5%、ターンダウン比10:1 (30cPの流体適用時)
反復率: ±0.1%
最大流体温度:
アルミニウム製本体: 85°C (185°F)
ステンレス製本体: 204°C (400°F)
最大圧力: 345 bar (5000 psi) 接液部
本体:
FPD2000シリーズ: アルミニウム製
FPD2010シリーズ: 303 SS
FPD2020シリーズ: 316 SS
歯車: ステンレス鋼
Oリング: PTFE、FKM (オプション)
軸受: ステンレス鋼
出力
温度範囲 (電子部品): -40~85°C (-40~185°F)
矩形波: (基本単位)
供給電圧: +10~28 Vdc
電源電流: 8 mA @ 12 Vdc、12 mA @ 24 Vdc
デューティ比: 50% ±15%
最小信号: 0.5 Hz
周波数: 流量によって変化、最大2000 Hz
駆動能力: 負荷抵抗に最大50 mA
出力インピーダンス: 40 Ω - アナログスイッチとリセッタブルヒューズ
アナログ出力 (-Aモデル) 供給電圧: 10~30 Vdc
出力: 4~20 mA
入力: 0.25 Hz~5 kHz
振幅: 1~40 Vp-p
更新時間: 1/F + 25 msec
リニア: 読取り値の±0.01%
筐体認証: NEC クラス1、グループC、D、
クラス2、グループE、F、G
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
パルス出力アルミ変速メーター
  
FPD2001
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2002
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2003
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2004
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2005
¥1,192,345 (税込)
(税抜価格 ¥1,083,950)
納期: 2 週間
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
4〜20mAの出力を備えたアルミ変速メーター
  
FPD2001-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2002-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2003-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2004-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2005-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
パルス出力303のSS GEARメーター
  
FPD2011
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2012
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2013
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2014
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2015
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
高温用パルス出力とオプション(-HT)で303のSS GEARメーター
  
FPD2011-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2012-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2013-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2014-HT
¥907,407 (税込)
(税抜価格 ¥824,915)
納期: 2 週間
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2015-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
4〜20mAの出力が303のSS GEARメーター
  
FPD2011-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2012-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2013-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2014-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2015-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
4〜20 mAの出力とオプション(-HT)高温の303のSS GEARメーター
  
FPD2011-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2012-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2013-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2014-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
  
FPD2015-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1¼NPT、1.9から227 LPM(0.5から60 GPM)範囲
パルス出力316のSS GEARメーター
  
FPD2021
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2022
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2023
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2024
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
高温用パルス出力とオプション-HTに316のSS GEARメーター
  
FPD2021-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2022-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2023-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2024-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
4〜20mAの出力を備えた316のSS GEARメーター
  
FPD2021-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2022-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2023-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2024-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
高温用4〜20 mA出力とオプション-HTに316のSS GEARメーター
  
FPD2021-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.01から3 LPM(0.003から0.8 GPM)範囲
  
FPD2022-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 NPT、0.04から7.5のLPM(0.01から2 GPM)範囲
  
FPD2023-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 NPT、0.11から26.4 LPM(0.03から7 GPM)範囲
  
FPD2024-A-HT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/4 NPT、0.19から75 LPM(0.05から20 GPM)範囲
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レートまたは合計パルス入力6桁パネルメータ
  
FPD2000-CONNECTOR
¥20,350 (税込)
(税抜価格 ¥18,500)
納期: 5 週間
 
パルス出力とFPD2000シリーズ用6ピンコネクタ
  
FPD2000A-CONNECTOR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
の4-20mA出力付きFPD2000シリーズ用の3ピンコネクタ
注: 取扱説明書、K係数証明書、コネクターが付属しています。 証明書はポイントが含まれず、NIST証明ではありません。 FPD2000 パルス出力モデルには6ピンFPD2000コネクターが付属します。 FPD2000-A 4~20 mA出力モデルにはFPD2000Aコネクターが付属します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.