フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAFLEX™ OEM 蠕動ポンプキット

FPU400

OMEGAFLEX™ OEM  蠕動ポンプキット | FPU400

OMEGAFLEX™ OEM 蠕動ポンプキット

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 粒子を含む流体に適しています
  • メンテナンスが容易
  • マウントパネルを標準採用
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FPU400シリーズは低価格でシンプルな蠕動ポンプです。 モーターがローラーを動かすことにより波状の動きで高精度口径耐久型耐久耐久から流体を絞り出し、容積式ポンプとして機能します。流体はポンプと接触せず、チューブと接触するだけです。そのためこのポンプは粒子を含む流体に適しています。 FPU400はチューブが常に塞がれた状態なので、ポンプは自給式、非サイフォン式となっています。– 詰まる可能性があり掃除または交換する必要がある可動部、密閉部分、バルブが無いので、このポンプはメンテナンスが容易です。チューブの一部が疲弊した場合、ローラーに触れていなかったチューブの部分を使用してポンプを動かし続けてください。 あるいはチューブを交換してください。230 mm (9") 長の高精度口径チューブを交換すれば、ポンプ流量の再現性を何度でも保証できます。ポンプには、取付用チューブが含まれています(コネクタは別売) 交換用230 mm (9") 長のチューブにはコネクターが付属しません。ポンプにはマウントパネルが標準付属しています。ポンプは耐久なベンチマウント用ポリカーボネート筐体にも対応しています。最大背圧は15 psiで、ディレーティングはありません (最大25 psi @ 最大流量の75%)。最大吸込ヘッドは8.5 m(28') です。ポンプ間または交換時の流量の反復率は表示されている最大流量の8%以内です。出荷重量はすべてのサイズで1.6 kg (3.5ポンド) です。このポンプは測定、反復的な投与、一般的な液体/気体の移動に適しており、100%のデューティサイクルで連続運転します。

特性
マウントプレート: 94 L x 130 W x 109 mm D
(3.74 x 5.12 x 4.28")。直径5.6 mm (0.22") の穴がプレートの
76 x 110 mm (3.0 x 4.34") の部分の周囲に配置されています。
リヤファンが付いた装置は全体で130 L x 130 W x 135 mm D
(5.11 x 5.12 x 5.28") です。
ケース: 152 H x 152 W x 102 mm D (6 x 6 x 4")
出荷時の重量: 1.6 kg (3.5ポンド)
周囲温度範囲: 20~30°C (68~86°F)
最大液体粘度: 8500 cp
電気回路: 115 Vac/60 Hz
流量: 2000 mL/min (78.6 オンス)
取り付け: 12ゲージ亜鉛めっき鋼マウントプレート (付属)
寸法: 140 H x 116 W x 191 mm D (5.5 x 4.6 x 7.5")
出荷時の重量: 2.4 kg (5.3ポンド)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FPU401
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
14RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU402
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
23RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU403
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
28RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU404
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
36RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU405
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
49RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU406
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
58RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU407
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
75RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU408
FPU408
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
108RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU409
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
129RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU410
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
172RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU411
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
203RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
  
FPU412
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
282RPM, 115Vac, peristaltic pump kit
Accessory Tubing
  
230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
mm (9')
  
FPU116-N
¥6,023 (税込)
(税抜価格 ¥5,475)
納期: 2 週間
 
Replacement Norprene or Tygon tubing (depending on stock), 1/16' X 1/8'
  
FPU116-S
¥6,144 (税込)
(税抜価格 ¥5,585)
納期: 7 週間
 
Silicone tubing, 1/16' X 1/8'
  
FPU14-N
¥6,023 (税込)
(税抜価格 ¥5,475)
納期: 2 週間
 
Replacement Norprene or Tygon tubing (depending on stock), 1/4' X 7/16'
  
FPU14-S
¥6,023 (税込)
(税抜価格 ¥5,475)
納期: 2 週間
 
Silicone tubing, 1/4' X 7/16'
  
FPU18-N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Replacement Norprene or Tygon tubing (depending on stock), 1/8' X 3/8'
  
FPU18-S
¥6,144 (税込)
(税抜価格 ¥5,585)
納期: 2 週間
 
Silicone tubing, 1/8' X 3/8'
  
FPU316-N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Replacement Norprene or Tygon tubing (depending on stock), 3/16' X 3/8'
  
FPU316-S
¥6,144 (税込)
(税抜価格 ¥5,585)
納期: 2 週間
 
Silicone tubing, 3/16' X 3/8'
Tubing Union Fittings (sold separately)
  
FTPP-N210NP
¥3,383 (税込)
(税抜価格 ¥3,075)
納期: 2 週間
 
1/16" Tubing union connectors (Natural Polyp)
  
FTPP-N230NP
¥3,383 (税込)
(税抜価格 ¥3,075)
納期: 2 週間
 
1/8" Tubing union connectors (Natural Polyp)
  
FTPP-CO-4NP
¥2,459 (税込)
(税抜価格 ¥2,235)
納期: 2 週間
 
1/4" Tubing union connectors (Natural Polyp)
  
FTPP-5050NP
¥4,037 (税込)
(税抜価格 ¥3,670)
納期: 2 週間
 
3/16" Tubing union connectors (Natural Polyp)
注: FPU400シリーズには230 mm (9") 長Norpreneチューブ (1⁄16、⅛、3⁄16、¼")×4、ローラー×2、チューブ、取扱い説明書が付属しています。
* FPU4500にはNorpreneチューブ (タイマー付ケースユニットとしては利用不可) と取扱い説明書が付属しています。
標準のNorpreneチューブをシリコンチューブに交換するには、追加型番"-SL"を加え、追加費用が発生します。
デュアルヘッドオプションのモデルをご注文の場合は、追加型番"-DUAL"を加え、追加費用が発生します。
240 Vac電源のモデルをご注文の場合は、追加型番"-240VAC"を加え、追加費用が発生します。
オプションのケースをご注文の場合は、追加型番"-CASE"を加え、追加費用が発生します。上記に加え、ケース入りの装置には 1.8 m (6') 115 Vac 電源コードが付属しています。
オプションの設定可能タイマーとケースをご注文の場合は、追加型番"-CT"を加え、追加費用が発生します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル選択 :
FPU401 : FPU401
FPU402 : FPU402
FPU403 : FPU403
FPU404 : FPU404
FPU405 : FPU405
FPU406 : FPU406
FPU407 : FPU407
FPU408 : FPU408
FPU409 : FPU409
FPU410 : FPU410
FPU411 : FPU411
FPU412 : FPU412

(2) シリコンチューブ :
オプション選択がない場合 : 標準Neopreneチューブ
-SL : silicone tubing

(3) デュアルヘッドオプション :
オプション選択がない場合 : 標準モデル
-デュアル : dual head option

(4) 電源 :
オプション選択がない場合 : 115 Vac電源 (標準)
-230VAC : 230 Vac電源

(5) ケース (オプション) :
オプション選択がない場合 : ケース無し (標準)
-CASE : キャリーケース (オプション)
-CT : オプションのキャリーケースと設定可能タイマー
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.