フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAFLEX™蠕動ポンプ

FPU500

OMEGAFLEX™蠕動ポンプ | FPU500

OMEGAFLEX™蠕動ポンプ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ステンレス鋼製の ローターアセンブリ
  • 無菌性、腐食性、一般的な​​動作環境の用途に最適
  • 流量の範囲は1.0~2280 mL/分 (36 GPH
  • OMEGAFLEXモーターまたは 互換性のあるポンプモーターに直接取り付け
  • マルチチャンネルポンプのための重ね取り付けが容易
  • 3ローラー形状が脈動を低減し プライミングを改善
  • 耐久性、耐薬品性のための ポリスルホンハウジング
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™のFPU500シリーズ蠕動ポンプは、シンプルでとても使いやすく、可変のフロー性能があります。 モーターがポンプのローラーを回転させ、波状の動きで流体を精密ボアチューブを通して押し流します。 流体はポンプとは接触しません。チューブの外壁だけがポンプと接触します。 そのため、無菌性、腐食性、または一般的な流体流​​動作環境における用途で、このポンプは最適です。
ポンプは自吸式および非サイホン式です。– チューブのあるセクションが疲労した場合、チューブは未使用のセクションへと移動し、ポンプ動作を続けます。 チューブを加えるための道具は必要ありません。 精密成形チューブ空洞は、推奨チューブの適切な閉鎖を行います。 チューブクランプにより、チューブは確実に固定されます。 ポンプを取り除くことなく、容易にチューブの変更ができます。
1つのポンプでさまざまな用途に対応します。 また、2つのポンプをモーターに取り付けることも可能です。 ポンプは、種類豊富な OMEGAFLEX™ プラスチックチューブとともに動作します。 ビニール、FKM、タイゴン、 シリコーン、サントプレーン、およびNorprene®チューブは 豊富なサイズ範囲から購入できます。 標準の ローターアセンブリは、ステンレス鋼で作られています。
FPU500ポンプは、FPU5-MTポンプモーター以外のモーターに取り付けることのできる、オプションのアダプターとともに購入することが可能です。 ポンプには2本の取り付け用短ネジが付属しています。 2つのポンプを一緒に取り付ける必要がある場合は、長取り付けネジを注文してください。

特性
最大背圧: 20 psi
最大回転数/分 (RPM): 100 RPM
管壁: 1.6 mm (1⁄16")
流体温度範囲: -46~149°C (-50~300°F)
寸法、ポンプ: 102 H x 102 W x 57 mm D (4 x 4 x 2¼")
オプションの取り付けプレート: 76 H x 64 W x 3.2 mm D
(3 x 2½ x ⅛")
ポンプ重量: 408 g (14.4 oz)
オプションの取り付けプレート: 91 g (32 oz)
最大チューブサイズ: 8 mm (5⁄16")
最大チューブデュロメーター: 65 Shore A
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU500
FPU500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
蠕動ポンプ
  
FPU5-MT-110
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
110 Vacのポンプモーター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU5-MT-220
FPU5-MT-220
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
220 Vacのポンプモーター
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU500-AP
FPU500-AP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
アダプタプレート
  
FPU500-LMS
¥2,365 (税込)
(税抜価格 ¥2,150)
納期: 2 週間
 
長い取り付けネジ(2)
  
FPU500-SMS
¥2,365 (税込)
(税抜価格 ¥2,150)
納期: 2 週間
 
短い取り付けネジ(2)
  
FPU500-RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用のロータアセンブリ
注: 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード FPU5-MT-110, FPU5-MT-220 - OMEGAFLEX Peristaltic Pump Motor
ダウンロード FPU500 - OMEGAFLEX® Peristaltic Pump
ダウンロード FPU5-MT-110, FPU5-MT-220 - Omegaflex Pump (German version) FPU5-MT-110/FPU5-MT-220 (Schlauchpumpe)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.