pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
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
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
流量およびレベル
»
ロタメータ / 流量スイッチ
»
メカニカル流量スイッチ
» FSW800シリーズ
コンパクトファン/ファンフィルターエアフローモニター
FSW800シリーズ
コンパクトファン/ファンフィルターエアフローモニター
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
信頼性の高いメカニカル スイッチ接点
小型
経済的
クリップまたはクランプで 簡単に設置
多様な分野における用途
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
FSW800シリーズエアフローモニターは、ファンの正負の空気流を示すための シンプルで信頼性の高い製品の選択肢です。 適切に 直列で光学装置 (LED) または可聴信号装置へ設置、接続すると、ファンのエアフローが8.2フィート/秒を下回り、それにより信号装置がオンまたはオフになった場合に、双方向スイッチが電気的接点を作動します。
特性
接点タイプ:
リード/マグネット式接点
NC (ノーマリオープン):
エアフローの接点開放
NO (ノーマリクローズ):
エアフロー接点閉鎖
空気流速度のスイッチングスレッシュホールド:
>8.2 ft/s (2.5ミリ秒)
ヒステリシス
3.3 ft/s (1ミリ秒)—固定
接点抵抗 Incl. Wire:
370 m (1214')
耐用年数:
>100,000サイクル
最大スイッチング容量:
10 W
(抵抗負荷)
最大スイッチング電圧:
NC、AC/DC 240 V/NO、DC 60V
最大スイッチング電流:
NC、DC
500 mA/NO、DC 170 mA
接続:
2 x 一本鎖AWG 26、長さ500 mm (20")、撚線先端、むき出し/錫メッキ、5 mm (0.20")
取り付け:
交換用クランプまたはクリップ、または保護グリルで一体化
ハウジング:
プラスチック、
UL 94HB、黒色
寸法:
34 x 17.5 x 7.5 mm
(1.3 x 0.7 x 0.3")
取り付け位置:
エアフローモニターは
空気流に対して垂直に開口
動作温度:
-20~50°C (-4~122°F)
保管温度:
-20~80°C (-4~176°F)
プロテクションタイプ:
NEMA 1 (IP 20)
機関の認証:
ULおよびVDE
注:
取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >