フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tamperproof Thermostat

FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat | FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Fixed Setpoint
  • Compact Design
  • Color Coded Modules
  • DIN Rail Mountable
  • Two Thermostats in One Unit for the Dual Models: One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
筐体用ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Normally Closed: Thermostat opens at temperature rise. Comes with a red module.
Normally Open: Thermostat closes at temperature rise. Comes with a blue module.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
FT01160000
¥5,583 (税込)
(税抜価格 ¥5,075)
納期: 2 週間
 
Thermostat, fixed point, NC, 15°C (59°F) open/5°C (41°F) close
  
FT01160001
¥5,269 (税込)
(税抜価格 ¥4,790)
納期: 8 週間
 
Thermostat, fixed point, NC, 25°C (77°F) open/15°C (59°F) close
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFT01161002
FT01161002
¥5,319 (税込)
(税抜価格 ¥4,835)
納期: 3 週間
 
Thermostat, fixed point, NO, 35°C (95°F) close/25°C (77°F) open
  
FTD01163000
¥10,109 (税込)
(税抜価格 ¥9,190)
納期: 18 週間
 
Dual thermostat, fixed point, NC 15°C (59°F) open/5°C (41°F) close, NO 50°C (122°F) close/40°C (104°F) open
注: Comes with complete operator’s manual.
Ordering Example: (1) FT01160000 Thermostat, fixed point, NC, 15°C (59°F) open/5°C (41°F) close, ¥5,075
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.