フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

FTB300

マイクロ流量計 | FTB300

マイクロ流量計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NEMA 4X (IP56) 筐体
  • 6桁LCD
  • レートおよび合計を表示
  • 不揮発性のプログラミングおよび合計
タービン流量計 (羽根車式) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

デジタルパドルホイールのFTB300シリーズは、低流量用途向けの経済的な製品です。 このシリーズでは赤外光ビーム技術 が使われています。 選択可能な接続には、 ⅛ FNPT、¼FNPT、⅜"外径チューブフィッティングが含まれます。最低30 mL/minから7000 mL/minまでの6つの流量の範囲から選択できます。ディスプレイなしのモデルには、5 Vdc電流シンクパルス出力があります。 ディスプレイ付きの装置は6桁LCD、およびレートと合計を示す最大4つの小数点位置を備えています。 すべての流量計はオープンコレクターアラーム出力を含みます。
ユーザ選択可能なスケール係数が含まれます: 流量単位、(ガロン、リットル、オンス、ミリリットル)、時間単位(分、時間、日)。 ユーザーによるカスタムの単位設定も可能です。 プログラムの値と合計は不揮発性のメモリに保存されます。 総リセット機能も無効にできます。 標準の流量計は鮮明なPVC観察レンズを備えています。PVDF耐薬品性レンズはオプションで選択可能です。 筐体は、 耐候性のValox® PBT および定格NEMA 4X (IP56) です。

特性
最大作動圧力:
    PVCレンズ:
21°C (70°F) で9 bar (130 psig)
PVDFレンズ ("-PVDF"オプション): 150 psig (10 bar) @ 21°C (70°F)
最高流体温度:
    PVCレンズ、FNPTコネクター:
54°C (130°F) at 0 psi
PVDFレンズ ("-PVDF"オプション)、チューブコネクター: 0 psiで93°C (200°F)
精度: ±6% FS
電源:120 Vac (変圧器配線済み)
センサータイプ: 赤外光ビーム
アラーム出力: オープンコレクター最大30 Vdc
筐体:
出荷時の重量: 0.45 kg (1 lb)
構成品の材質
ボディ、パドル、アクスル材質: PVDF
コネクター材質
FNPT接続: PVC
チューブコネクター: PVDF
確認レンズ材質オプション
    クリアシースルー:
PVC
不透明および耐薬品性: PVDF (オプション)
Oリングシール: FKM (EPDMはオプション)
ポンプ用圧縮シール: PVC
センサーのみの
    モデル:
5 Vdcデジタル矩形波 (2ワイヤー)
出力: 3ワイヤーシールドケーブル、1.8 m (6')
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
1月8日FNPT
  
FTB311D
¥110,726 (税込)
(税抜価格 ¥100,660)
納期: 2 週間
 
ディスプレイとマイクロフローメータ、30〜300ミリリットル/分
  
FTB311D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、30〜300ミリリットル/分
  
FTB312D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ100 1000 to ml /分でマイクロ流計
  
FTB312D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、百〜千ミリリットル/分
  
FTB313D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB313D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB314D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、300〜3000ミリリットル/分
  
FTB314D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、300〜3000ミリリットル/分
  
FTB315D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB315D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB316D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、700〜7000ミリリットル/分
  
FTB316D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、700〜7000ミリリットル/分
1月4日FNPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB321D
FTB321D
¥104,836 (税込)
(税抜価格 ¥95,305)
納期: 2 週間
 
ディスプレイとマイクロフローメータ、30〜300ミリリットル/分
  
FTB321D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、30〜300ミリリットル/分
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB322D
FTB322D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ100 1000 to ml /分でマイクロ流計
  
FTB322D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、百〜千ミリリットル/分
  
FTB323D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB323D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB324D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、300〜3000ミリリットル/分
  
FTB324D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、300〜3000ミリリットル/分
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB325D
FTB325D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB325D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB326D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、700〜7000ミリリットル/分
  
FTB326D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、700〜7000ミリリットル/分
3月8日外径チューブ
  
FTB331D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイとマイクロフローメータ、30〜300ミリリットル/分
  
FTB331D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、30〜300ミリリットル/分
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB332D
FTB332D
¥110,704 (税込)
(税抜価格 ¥100,640)
納期: 2 週間
 
ディスプレイ100 1000 to ml /分でマイクロ流計
  
FTB332D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、百〜千ミリリットル/分
  
FTB333D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB333D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、200〜2000ミリリットル/分
  
FTB334D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、300〜3000ミリリットル/分
  
FTB334D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、300〜3000ミリリットル/分
  
FTB335D
¥109,175 (税込)
(税抜価格 ¥99,250)
納期: 2 週間
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB335D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、500〜5000ミリリットル/分
  
FTB336D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイと、マイクロフローメータ、700〜7000ミリリットル/分
  
FTB336D-PVDF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ディスプレイ及びPVDFレンズをマイクロ流計、700〜7000ミリリットル/分
注: 取扱説明書が付属しています。
流量計にPVDFレンズを付けて注文する場合は、型番に追加型番"-PVDF" を加えます。追加費用はかかりません。 流量計にEPDM Oリングを付けて注文する場合は、型番に追加型番"-EPDM"を加えます。追加費用はかかりません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) フィッティングサイズ :
1 : 1/8 FNPT
2 : 1/4 FNPT
3 : 3/8" ODチューブ

(2) 範囲 :
1 : 0.03~0.3 lpm (0.48~4.7 gph)
2 : 0.1~1 lpm (1.6~15.8 gph)
3 : 0.2~2 lpm (3.2~31.7 gph)
4 : 0.3~3 lpm (4.8~48 gph)
5 : 0.5~5 lpm (7.9~79 gph)
6 : 0.7~7 lpm (11.1~111 gph)

(3) 表示 :
オプション選択がない場合 : ディスプレイ無し
D : 6桁ディスプレイ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.