フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI306

G3 シリーズ HMI

ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI306 | G3 シリーズ HMI

ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI306

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • リモート監視および操作
  • 多数のオンボード 通信ポート
  • イーサネット内蔵
  • プロトコルコンバーター
  • 手頃な価格
コントローラ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

本製品を利用すれば機械の完全な 統合化が現実のものになります。 G3HMIシリーズには、ほとんどの HMIに対応した多数のオンボード 通信ポートが備わっており、統合イ ーサネットを利用して、多く の種類のハードウェアをウェブお よびネットワークに接続します。PLC、PC、ドライブ、PIDコントローラーなど多数の装置を最大115,000Baudの速度で制御します。3口のシリアルポートを標準採用していますが、低価格な拡張カードを使用することで、G3 HMI統合プロトコルコンバーターは5種類もの装置との接続が可能です。 どれほど高価なHMIでもこれほどの接続性を備えたものはありません。 G3 HMIは機能が遥かに少ない他のHMIより低価格でご購入いただけます。

多様な低価格のモデルはHMIより優れた価値を提供します。
G3 HMIには幅広いモデルとサイズがあり、お客様が機械に求める条件に合わせて選択できます。各モデルは、通常ならハイエンド製品に期待されるような優れた機能を低価格で実現しています。RS422/485ポート1口とRS232ポート2口とを標準採用しており、各ポートはフォーマットされ、ボーレートは最大115,200 Baudまで設定可能です。RS232またはRS422/485ポートはオプションカードを使えば使用可能で、各G3 HMIにつき最大5口の通信ポートを提供します。
非常に簡単で柔軟なソフトウ ェア、しかも無料
Red Lionの素晴らしいソフトウェアCrimson 2 は強力なプログラミングプラットフォームで、これによりG3シリーズは多くの独自機能を持ちます。 洗練されたこのソフトウェアのは、 使い勝手の良いドラッグ&ドロップによるデータマッピングが可能となり、G3の複雑な機能すべてが扱いやすくなります。 CrimsonはRed Lionの全HMIに互換性があります。他社のHMIは高額でしかも大変面倒で扱いにくい専売権付きソフトウェアが付いていますが、Crimsonはそれらとは違って非常に容易で事実上説明が無くても使えます。 CrimsonにはG3と事実上すべての装置との間の通信を迅速に確立するデバイスドライバの広範なライブラリを備えています。一旦通信が確立されると、G3と通信できるものは内蔵ゲートウェイとプロトコルコンバーターを経由することでイーサネットに対応します。この機能は他のどのHMIパネルにもありません。そして何より、Crimsonは無料です。ソフトウェアの更新、サポート、配線の説明、通信ドライバも無料です。また、もし特定のデバイスドライバが存在しない場合は、Red Lionがプログラムを書いて提供します。このレベルのサポートおよび価値は他のどのHMIにもありません。

統合プロトコルコンバーター で常に通信可能
Crimsonに内蔵されているゲートウェイは接続した装置のいかなるシリアルプロトコルでも10 Base T/100 Base-TXイーサネットに変換し、自動的に装置をウェブに対応させます。 これによって異なるシリアル装置が同一の言語を用いるようになります。他のHMIではプロトコルコンバーターを購入して追加費用を払う必要がありますが、G3 シリーズでは標準で付属しています。

内蔵ウェブサーバーによりリモートでアクセスおよび制御可能
Crimsonウェブサーバーを利用すれば多様な方法でG3にリモートアクセス可能です。最初に、Crimsonで自動的にタグリストを含むウェブページを作成します。各ウェブページはタグのプロパティに合わせてフォーマットされています。また、Microsoft FrontPageなどサードパーティーのHTMLエディタを使用してコードを書き、Crimsonがリアルタイム監視のためにライブタグの値を挿入するようにすれば、ご希望に合わせたウェブページの作成も可能です。 最後に、独自のリモートアクセスおよびコントロール機能を備えたCrimsonのVirtual Panelも利用すれば、ウェブブラウザはG3のディスプレイをリアルタイムで見るだけでなく、キーパッドによるコントロール、およびイーサネットに対応した装置のリモート操作にも使用することができます。 この機能はG3 HMI シリーズにしかありません。
マルチデバイスデータロギング機能
Crimsonを利用すれば、ライブまたはリモートどちらの場合でも、多くのコントロール用装置を迅速にセットアップし、パフォーマンスデータを収集して表示し、評価のために保存し、あるいは1つのパネルでPLC機能を駆動することができます。 データは1秒につき1回もの速さで保存され、接続した1台またはすべての装置から取得可能です。 値はMicrosoft Excelなどのアプリケーションへのインポートが容易なCSV (カンマ区切り) ファイルで保存されます。 G3 HMI独自の特長として、CrimsonのウェブサーバーはG3パネルのイーサネットポートを通して多様なデータを公開するのに使用できるので、診断情報またはデータロガーで保存された値へのリモートアクセスが実現します。

コンパクトフラッシュで事実上無限のデータストレージ
統合コンパクトフラッシュスロットは低価格で取扱い容易なタイプIとIIのコンパクトフラッシュカードに対応しています。このカードで容易にデータを収集、保持、転送できます。 顧客サイトですでに装置にインストールしたデータベースを更新する必要が生じた場合、Crimsonを利用すればデータベースのコピーをコンパクトフラッシュカードに保存し、カードをお客様の取引相手に発送し、カードからデータベースをロードすることが可能となります。
USBによる高速データ転送・ダウンロード
G3 HMI シリーズは設定ファイルをPCから高速ダウンロードすることと、データトレンドと、分析のためPCにデータログをアップロードすることに適したUSBポートを備えています。

強力な処理能力
G3 HMI シリーズは比類のない計算能力を持つ32ビットプロセッサを搭載しています。 Crimsonの多機能なソフトウェアはCコンパイラを内蔵しており、複雑な用途、レシピの取扱い、リアルタイムスケジューリング、数式計算などのニーズに合わせてプログラムの作成が可能です。 高速設定・高速プログラミング
Crimson 2はアイコンをベースとした、設定、表示、コントロール、データロギング用の強力なツールセットで、特にG3 HMI シリーズのアーキテクチャを最大限に利用するように設計されています。 単純なアプリケーションの大半は段階的な処理によって迅速にセットアップでき、 通信プロトコルの設定、アクセスするデータタグの定義、ユーザーインタフェースの作成に使用します。 ドラッグ&ドロップに対応した広範な画像アイテムによって、優れた性能を発揮しつつもインタフェースの作成が容易になります。 プログラミング、データロギング、G3ウェブサーバーの設定など、高度な機能は直感的に容易に使用できます。
低価格で多機能な HMI
必要最低限の機能しか持たないHMIに対しては、G3 HMI シリーズにしか見られない、強力で扱いやすい機能を追加できます。 G3シリーズはシリアル通信3口、イーサネット、プロトコルコンバーター、USB、コンパクトフラッシュスロットを標準装備しています。 ドラッグ&ドロップ設定・データロギング、容易に使えるインタフェースツール、柔軟なプログラミング環境、強力なデータロギング、リモートアクセスおよびコントロール用の弊社独自の仮想パネルおよびウェブサーバー機能を備えた多機能Crimson 2 ソフトウェアを追加費用なしで入手できます。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
G306A000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5.7' TFTタッチスクリーンと5ボタンのキーパッドとカラーLCDオペレータ·インタフェース、Crimson3互換性があります。
アクセサリー
G3CF002G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2ギガバイトのコンパクトフラッシュカード(工業用グレード200万書き込みサイクル)
SFCRM200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Crimson2プログラミングソフトウェア、マニュアル、USBケーブル
PSDR0100
¥44,198 (税込)
(税抜価格 ¥40,180)
納期: 2 週間
 
DINレール電源、24 VDC、1 A
CBLPROG0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS232プログラミングケーブル
CBLUSB00
¥10,527 (税込)
(税抜価格 ¥9,570)
納期: 2 週間
 
USBプログラミングケーブル(SFCRM200に付属)
G3FILM06
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
G306のための10の保護フィルムパック
G3RS0000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2つのポートRS232/485(絶縁)オプションカード
G3PBDP00
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PROFIBUSオプションカード
G3DN0000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デバイスネットオプションカード
G3CN0000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
CANopenのオプションカード
注: パネルガスケット、パネルカットアウトのテンプレート、装置をパネルに取り付けるハードウェアパケット、電源を接続する端子ブロック、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.