サンプル排出口の接続: 5 mm (0.19") ODスタブ (サンプルおよびバイパス) 吸込み圧力: ポンプなし: 7kPa~70kPa (1~10 psig) 内部ポンプ付 (オプション): 7kPa~3.5kPa (-1~0.5 psig) サンプルフィルタ: 交換可能な0.6 µmガラスファイバー 粒子フィルタ 応答速度: すべて70kPa (10 psig) 流量効果: AFCDバージョン、指定のサンプル気体供給範囲内 寸法: 150 W x 260 D x 300 mm H (6 x 10.5 x 12") 重量: 2.6~3.9 kg (5.7~8.6 lb)、設定によって変化
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.