スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
APPLICATIONSkW | Volts | Ckt & Phase |
Dimensions (In.) | Model No. | Wt Ib(kg) |
||
A | B | C | |||||
2 inch, 150 lb carbon steel vessel — 2 INCOLOY elements — 1600°F maximum sheath temperature. | |||||||
1 | 120 | 1-1 | 23 3/16 | 15 | — | GCHAI-02-001P-E1/120V | 17 |
1 | 240 | 1-1 | 23 3/16 | 15 | — | GCHAI-02-001P-E1/240V | 17 |
1 | 480 | 1-1 | 23 3/16 | 15 | — | GCHAI-02-001P-E1/480V | 17 |
1.5 | 120 | 1-1 | 31 3/16 | 23 | — | GCHAI-02-01P5-E1/120V | 24 |
1.5 | 240 | 1-1 | 31 3/16 | 23 | — | GCHAI-02-01P5-E1/240V | 24 |
1.5 | 480 | 1-1 | 31 3/16 | 23 | — | GCHAI-02-01P5-E1/480V | 24 |
クイックオーダー