フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

T熱電対 (銅 / コンスタンタン) 被覆熱電対

GG-T, TG-T, TT-T FF-T, PR-T

T熱電対 (銅 / コンスタンタン) 被覆熱電対 | オメガエンジニアリング | GG-T, TG-T, TT-T FF-T, PR-T
新製品

T熱電対 (銅 / コンスタンタン) 被覆熱電対 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 部品番号ビルダーで、豊富な種類のカスタマイズが可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

被覆 線径
AWG
型番 タイプ 被覆 耐熱 Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
導体 全体 °F °C
ガラス 20 GG-T-20 ソリッド ガラス ガラス 500 260 .060 x .095 9
20 GG-T-20S 7 x 28 ガラス ガラス 500 260 .060 x .100 9
24 GG-T-24 ソリッド ガラス ガラス 400 200 .050 x .080 5
24 GG-T-24S 7 x 32 ガラス ガラス 400 200 .050 x .085 5
26 GG-T-26 ソリッド ガラス ガラス 400 200 .045 x .075 4
28 GG-T-28 ソリッド ガラス ガラス 400 200 .045 x .070 3
30 GG-T-30 ソリッド ガラス ガラス 300 150 .045 x .070 3
外側SS編組,
ガラス
20 GG-T-20-SB ソリッド ガラス 外側SS編組, ガラス 500 260 .090 x .120 14
20S GG-T-20S-SB ソリッド ガラス 外側SS編組, ガラス 500 260 .085 x .117 11
24 GG-T-24-SB ソリッド ガラス 外側SS編組, ガラス 400 200 .085 x .117 11
24S GG-T-24S-SB ソリッド ガラス 外側SS編組, ガラス 400 200 .085 x .117 11
Kapton
ポリイミドテープ
20 KK-T-20 ソリッド ヒューズ付 ポリイミドテープ ヒューズ付 ポリイミドテープ 500 260 .060 x .100 11
24 KK-T-24 ソリッド ヒューズ付 ポリイミドテープ ヒューズ付 ポリイミドテープ 500 260 .050 x .075 6
30 KK-T-30 ソリッド ヒューズ付 ポリイミドテープ ヒューズ付 ポリイミドテープ 500 260 .040 x .055 5
PFA
ガラス
30 TG-T-30 ソリッド PFA ガラス 300 150 .034 x .047 2
36 TG-T-36 ソリッド PFA ガラス 300 150 .028 x .038 2
40 TG-T-40 ソリッド PFA ガラス 300 150 .026 x .035 2
Neoflon
PFA
20 TT-T-20 ソリッド PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
20 TT-T-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
22 TT-T-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
24 TT-T-24 ソリッド PFA PFA 400 200 .056 x .092 7
24 TT-T-24S 7 x 32 PFA PFA 400 200 .063 x .102 7
30 TT-T-30†† ソリッド PFA PFA 300 150 .024 x .040 2
36 TT-T-36†† ソリッド PFA PFA 300 150 .019 x .030 2
40 TT-T-40†† ソリッド PFA PFA 300 150 .017 x .026 2
PFA
ポリマツイスト,
シールド付
20 TT-T-20-TWSH ソリッド PFA ポリマ FEPポリマ, シールド 500 260 .15 20
20S TT-T-20S-TWSH 7 x 28 PFA ポリマ FEPポリマ, シールド 500 260 .11 20
24 TT-T-24-TWSH ソリッド PFA ポリマ FEPポリマ, シールド 500 260 .15 9
24S TT-T-24S-TWSH 7 x 32 PFA ポリマ FEPポリマ, シールド 500 260 .12 9
Neoflon
FEP
20 FF-T-20 ソリッド FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 FF-T-24 ソリッド FEP FEP 392 200 .056 x .092 7
FEP
ポリマツイスト,
シールド付
20 FF-T-20-TWSH ソリッド FEP ポリマ FEPポリマ, シールド 392 200 .15 20
20S FF-T-20S-TWSH 7 x 28 FEP ポリマ FEPポリマ, シールド 392 200 .15 20
24 FF-T-24-TWSH ソリッド FEP ポリマ FEPポリマ, シールド 392 200 .11 9
24S FF-T-24S-TWSH 7 x 32 FEP ポリマ FEPポリマ, シールド 392 200 .12 9
TFEテープポリマ 20 TFE-T-20 ソリッド TFE テープポリマ ヒューズ付 TFEテープポリマ 500 260 .060 x .100 11
20S TFE-T-20S 7 x 28 TFE テープポリマ ヒューズ付 TFEテープポリマ 500 260 .060 x .105 11
24 TFE-T-24 ソリッド TFE テープポリマ ヒューズ付 TFEテープポリマ 500 260 .050 x .075 6
24S TFE-T-24S 7 x 32 TFE テープポリマ ヒューズ付 TFEテープポリマ 500 260 .050 x .085 6
ポリビニル 24 PP-T-24 ソリッド ポリビニル ポリビニル 221 105 .075 x .120 10
24 PP-T-24S 7 x 32 ポリビニル ポリビニル 221 105 .080 x .130 10
24 PR-T-24 ソリッド ポリビニル (リップコート)** 221 105 .050 x .086 5
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PFA 絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 260 °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-100
TT-T-24-100
¥23,286 (税込)
(税抜価格 ¥21,169)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-500
TT-T-24-500
¥80,143 (税込)
(税抜価格 ¥72,857)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-1000
TT-T-24-1000
¥132,548 (税込)
(税抜価格 ¥120,498)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-100
TT-T-30-100
¥31,024 (税込)
(税抜価格 ¥28,204)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-500
TT-T-30-500
¥84,185 (税込)
(税抜価格 ¥76,532)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-1000
TT-T-30-1000
¥168,372 (税込)
(税抜価格 ¥153,065)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、300 m
PFA 絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 260 °C - SLE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-100
TT-T-24-SLE-100
¥26,510 (税込)
(税抜価格 ¥24,100)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-500
TT-T-24-SLE-500
¥90,451 (税込)
(税抜価格 ¥82,228)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-1000
TT-T-24-SLE-1000
¥148,669 (税込)
(税抜価格 ¥135,154)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-SLE-100
TT-T-30-SLE-100
¥34,032 (税込)
(税抜価格 ¥30,938)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-SLE-500
TT-T-30-SLE-500
¥104,952 (税込)
(税抜価格 ¥95,411)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-SLE-1000
TT-T-30-SLE-1000
¥186,282 (税込)
(税抜価格 ¥169,347)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、300 m
ガラス編組絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 482 °C
  
GG-T-24-100
¥19,323 (税込)
(税抜価格 ¥17,566)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
  
GG-T-24-500
¥54,124 (税込)
(税抜価格 ¥49,204)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
  
GG-T-24-1000
¥110,914 (税込)
(税抜価格 ¥100,831)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
  
GG-T-30-100
¥21,901 (税込)
(税抜価格 ¥19,910)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、30 m
  
GG-T-30-500
¥54,625 (税込)
(税抜価格 ¥49,659)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、150 m
  
GG-T-30-1000
¥108,912 (税込)
(税抜価格 ¥99,011)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、1000 フィート(300 m
ガラス編組絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 482 °C - SLE
  
GG-T-24-SLE-100
¥24,613 (税込)
(税抜価格 ¥22,375)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
  
GG-T-24-SLE-500
¥59,793 (税込)
(税抜価格 ¥54,357)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m
  
GG-T-24-SLE-1000
¥147,626 (税込)
(税抜価格 ¥134,205)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-T-30-SLE-100
GG-T-30-SLE-100
¥26,373 (税込)
(税抜価格 ¥23,975)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、30 m
  
GG-T-30-SLE-500
¥64,956 (税込)
(税抜価格 ¥59,051)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、150 m
  
GG-T-30-SLE-1000
¥132,914 (税込)
(税抜価格 ¥120,831)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、300 m
高温ガラス編組絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 704 °C
  
HH-T-24-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
  
HH-T-24-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
  
HH-T-24-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
高温ガラス編組絶縁タイプ T 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 704 °C - 特別誤差限界
  
HH-T-24-SLE-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
  
HH-T-24-SLE-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m)
  
HH-T-24-SLE-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ T、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
GG : ガラス
KK : Kapton ポリイミドテープ
TG : PFAガラス
TT : Neoflon PFA(高性能)
FF : Neoflon FEP
TFE : TFEポリマー
PP : ポリビニール
PR : ポリビニール(リップコート)**

(2) 直径 :
20 : 0.8mm
20S : 0.8mm (撚線)
24 : 0.5mm
24S : 0.5mm (撚線)
30 : 0.25mm
36 : 0.13mm
40 : 0.08mm

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SB : スチールステンレス編組
-TWSH : ツイストシールド導体 (被覆はTT・FFのみ。直径は20(S)・24(S)のみ)

(4) 特殊精度 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SLE : JIS規格クラス1相当 (被覆はGG・TT・KK・TFE・FF・HH・XSのみ。直径は20・24 AWGのみ)

(5) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.