フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Lab and Test Dial Thermometers

GL Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers | GL  Series

All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers

¥14,575 GL-0-300C

  • Stainless Steel (except dial)
  • Applications
  • Lab Use
  • Air Testing
  • Asphalt or Cement Testing
  • Chemical, Food, Water or Waste Testing
温度校正器 / 実験用機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Made entirely of Stainless Steel (except dial). Ideal for lab or testing air, asphalt, babbit, cement, chemicals, food, water, waste, etc. Only available in 8" stem length, plain bushing, no threads, no options. Clear, easy to read.

“GL” Ranges and °Divisions
Fahrenheit
RangeDiv.
25-125°F1°
-100-100°F2°
-40-160°F2°
0-200°F2°
0-250°F2°
20-240°F2°
50-300°F2°
50-500°F5°
100-800°F10°
150-750°F10°
200-1000°F10°
0-220°F10°
-50-300°F10°
Celsius
RangeDiv.
-50-50°C1°
-50-100°C2°
-40-70°C1°
0-100°C2°
-10-110°C1°
-20-120°C1°
0-50°C1°
0-150°C1°
0-300°C5°
0-400°C5°
50-400°C5°
0-200°C5°
Dual
RangeDiv.
0-200°F/
-10-90°C

2°
50-500°F/
10-260°C

2°
200-1000°F/
100-500°C
2°
1°
-100-100°F/
-70-40°C
2°
2°
-40-160°F/
-40-70°C

5°
20-240°F/
-10-115°C

10°
25-125°F/
-5-50°C

10°
50-300°F/
10-150°C

10°


* Minimum Stem Length - 4"
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Model GL : 1.73 Inch Diameter Dial Thermometer
GL--10-110C
¥16,033 (税込)
(税抜価格 ¥14,575)
納期: 6 週間
 
-10-110C Temperature Range
GL-25-125F
¥16,033 (税込)
(税抜価格 ¥14,575)
納期: 6 週間
 
25-125F Temperature Range
GL-50-500F
¥16,033 (税込)
(税抜価格 ¥14,575)
納期: 6 週間
 
50-500F Temperature Range
Ordering Example: (1) HL-0-100C 0-100C Temperature Range, ¥15,865

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Temperature Range :
25-125F : 25 to 125°F
-100-100F : -100 to 100°F
-40-160F : -40 to 160°F
0-200F : 0 to 200°F
0-250F : 0 to 250°F
20-240F : 20 to 240°F
50-300F : 50 to 300°F
50-500F : 50 to 500°F
100-800F : 100 to 800°F
150-750F : 150 to 750°F
200-1000F : 200 to 1000°F
0-220F : 0 to 220°F
-50-300F : -50 to 300°F
-50-50C : -50 to 50°C
-50-100C : -50 to 100°C
-40-70C : -40 to 70°C
0-100C : 0 to 100°C
-10-110C : -10 to 110°C
-20-120C : -20 to 120°C
0-50C : 0 to 50°C
0-150C : 0 to 150°C
0-300C : 0 to 300°C
0-400C : 0 to 400°C
50-400C : 50 to 400°C
0-200C : 0 to 200°C
0-200F/-10-90C : 0 to 200°F (-10 to 90°C)
50-500F/10-260C : 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C : 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C : -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C : -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C : 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C : -25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C : 50 to 300°F (10 to 150°C)

(2) Additional Option :
オプション選択がない場合 : None
-PS : Pointed stem
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.