フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ASTM Like Thermometers

GT-100632

ASTM Like Thermometers | GT-100632

ASTM Like Thermometers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ASTM Thermometers
  • Ideal for Quality Control Laboratories
  • Partial and Total Immersion, ASTM No. 1 to 130 C/F
ガラス温度計 / バイメタル温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ASTM Like thermometers are safer to use than their mercury counterparts. These thermometers are individually serialized and approximate ASTM requirements. Ideal for use in quality control laboratories or where ISO 9000 standards are in place. Individually packaged.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
GT-100011
¥50,303 (税込)
(税抜価格 ¥45,730)
納期: 2 週間
 
ASTM No. 1°C, Range -20 to 150°C, Div. 1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 1°C <100°C
GT-100632
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ASTM No. 163°F, Range 18 to 89°F, Div. 0.2°, immersion 379 mm (14.9”), Acc. 0.6°F
GT-100901
¥67,364 (税込)
(税抜価格 ¥61,240)
納期: 2 週間
 
ASTM No. 90°C, Range 0 to 30°C, Div. 0.1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 0.3°C
GT-101132
¥67,364 (税込)
(税抜価格 ¥61,240)
納期: 2 週間
 
ASTM No. 113°F, Range 130 to 350°F, Div. 1°, immersion Total, (14.9”), Acc. 1°F <200°F
GT-101301
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ASTM No. 130°C, Range -7 to 105°C, Div. 0.5°, immersion 300 mm (11.8”), Acc. 0.5°C

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.