¥161,285 HBZ-11152/120V
商品説明
FEATURESWatts | Volts | Nozzle Dia. In.(cm) |
Length In.(cm) |
Model No. | Wt. lbs.(Kg) |
HBZ Type 1 | |||||
275 | 120 | 1 1/2(4) | 1 1/2 (4) | HBZ-11152 | .5 (.2) |
150 | 120 | 1 3/4 (4) | 1 1/2 (4) | HBZ-11151 | .5 (.2) |
200 | 120 | 1 3/4 (4) | 1 3/4 (4) | HBZ-11162 | .6 (.3) |
400 | 120 | 2 (5) | 2 (5) | HBZ-12204 | .7 (.3) |
200 | 120 | 2 1/8 (5) | 2 1/4 (6) | HBZ-2X56 | .7 (.3) |
400 | 120 | 2 1/8 (5) | 2 1/4 (6) | HBZ-12224 | .8 (.4) |
200 | 120 | 3 1/2 (9) | 1 1/2 (4) | HBZ-3X29 | 1.0 (.5) |
350 | 240 | 1 1/2 (4) | 1 1/2 (4) | HBZ-1X70 | .5 (.2) |
200 | 240 | 2 1/2 (6) | 1 (3) | HBZ-12102 | .5 (.2) |
HBZ Type 2 | |||||
275 | 120 | 1 1/4(3) | 3 (8) | HBZ-21302 | 1.0 (.5) |
500 | 120 | 1 1/2 (4) | 5 (13) | HBZ-2105 | 1.2 (.5) |
600 | 120 | 2 1/8 (5) | 3 3/4 (10) | HBZ-2X88 | 1.3 (.6) |
800 | 120 | 2 1/8 (5) | 6 (15) | HBZ-2208 | 1.5 (.7) |
800 | 120 | 3 1/4 (8) | 71/2 (19) | HBZ-2308 | 2.0 (.9) |
クイックオーダー