フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

600V Fast Acting Fuses, Class CC 10x38, 0.5 to 30 Amps

HCLR Series Fast Acting Fuse

600V Fast Acting Fuses | HCLR Series Fast Acting Fuse

600V Fast Acting Fuses

商品説明

A fast acting, high-interrupt capacity, current limiting type fuse. The HCLR style fuse provides an excellent choice for applications such as: lighting and resistive heating loads.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13⁄32" ferrule, 38 mm (1.5") length
Weight: Approx 3.2 oz (0.2 lb)
Voltage Rating: HCLR-600 Vac
Ampere Rating: 0.1 to 30 A
Interrupting Rating: 200k RMS Amps
Current Limiting: Class CC Fuse
Agency Approvals: UL Listed, Class CC, Guide JDDZ, File E162363; CSA Certified HCLR-MISC per C22.2, No.248.4
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HCLR.5
¥6,716 (税込)
(税抜価格 ¥6,105)
納期: 2 週間
 
0.5 Amps
HCLR.75
¥6,413 (税込)
(税抜価格 ¥5,830)
納期: 7 週間
 
0.75 Amps
HCLR1
¥4,819 (税込)
(税抜価格 ¥4,381)
納期: 7 週間
 
1.0 Amps
HCLR1.5
¥5,792 (税込)
(税抜価格 ¥5,265)
納期: 2 週間
 
1.5 Amps
HCLR2
¥5,885 (税込)
(税抜価格 ¥5,350)
納期: 2 週間
 
2.0 Amps
HCLR2.5
¥7,233 (税込)
(税抜価格 ¥6,575)
納期: 7 週間
 
2.5 Amps
HCLR3
¥5,792 (税込)
(税抜価格 ¥5,265)
納期: 7 週間
 
3.0 Amps
HCLR3.5
¥7,442 (税込)
(税抜価格 ¥6,765)
納期: 7 週間
 
3.5 Amps
HCLR4
¥6,001 (税込)
(税抜価格 ¥5,455)
納期: 7 週間
 
4.0 Amps
HCLR5
¥24,310 (税込)
(税抜価格 ¥22,100)
納期: 2 週間
 
5.0 Amps
HCLR6
¥20,139 (税込)
(税抜価格 ¥18,308)
納期: 2 週間
 
6 Amps
HCLR7
¥6,826 (税込)
(税抜価格 ¥6,205)
納期: 7 週間
 
7 Amps
HCLR8
¥6,001 (税込)
(税抜価格 ¥5,455)
納期: 7 週間
 
8 Amps
HCLR9
¥7,442 (税込)
(税抜価格 ¥6,765)
納期: 7 週間
 
9 Amps
HCLR10
¥19,460 (税込)
(税抜価格 ¥17,691)
納期: 2 週間
 
10 Amps
HCLR12
¥5,792 (税込)
(税抜価格 ¥5,265)
納期: 7 週間
 
12 Amps
HCLR15
¥4,819 (税込)
(税抜価格 ¥4,381)
納期: 2 週間
 
15 Amps
HCLR20
¥19,460 (税込)
(税抜価格 ¥17,691)
納期: 2 週間
 
20 Amps
HCLR25
¥6,001 (税込)
(税抜価格 ¥5,455)
納期: 2 週間
 
25 Amps
HCLR30
¥5,379 (税込)
(税抜価格 ¥4,890)
納期: 2 週間
 
30 Amps
Ordering Example: (1) HCLR5 600V fast acting fuses with 5 A rating, ¥22,100
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.