フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater
PRODUCT DISCONTINUED

HDH Series

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater | HDH Series

Corrosion Resistant Hose-Down Blower Heater

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2 to 39 kW
  • 208, 240 and 480 Volts
  • 6,800 - 133,110 Btuh
  • Built-In Controls
  • 1 & 3 Phase
  • Wall or Ceiling Mounted Configurations

商品説明

This reliable, rugged, self-contained HDH heater is an ideal heat source for freeze protection or comfort heat in dusty/dirty/corrosive non-hazardous environment.

APPLICATIONS
Waste Water Treatment Plants, Coal Handling Areas, Food Processing Plants, Foundries, Steel Mills, Cement Plants, Ships, Construction Sites, Car Washes, Swimming Pool Areas, Canneries, Hose Down (for cleaning). Corrosion Resistant for Harsh Environments and Dairies.



Dimensions (Inches)
kW Volts Phase A B C
2.5 - 5.0120 - 277113 3/422 1/212
5.0
7.5
5.0 - 7.5
480
208 - 480
208 - 575
1
1
3
13 3/424 1/214
20-OctAll1, 3172714
25 - 39480, 575321 1/830 1/416


Electrical (60 Hz) Motor Air Delivery Ordering
kW Volts Phase Amps Volts Phase HP RPM CFM FPM Temp.
Rise
(°F)
Horiz.
Throw
(Ft.)
Mtg.
Height
(Ft.)
Model Wt.
(Lbs.)
2
2
2
2
120
208
240
277
1
1
1
1
16.7
9.6
8.3
7.2
115
208
240
277
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
21
21
21
21
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-200/120
HDH-A-200/208
HDH-A-200/240
HDH-A-200/277
45
45
45
45
3
3
3
3
120
208
240
277
1
1
1
1
25.0
14.4
12.5
10.8
115
208
240
277
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
31
31
31
31
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-300/120
HDH-A-300/208
HDH-A-300/240
HDH-A-300/277
45
45
45
45
5
5
5
5
208
240
277
480
1
1
1
1
24.0
20.8
18.1
10.4
208
240
277
480
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
40
40
40
40
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-500/208
HDH-A-500/240
HDH-A-500/277
HDH-A-500/480
50
50
50
50
5
5
5
5
208
240
480
575
3
3
3
3
13.9
12.0
6.0
5.0
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
405
405
405
405
430
430
430
430
40
40
40
40
12
12
12
12
8
8
8
8
HDH-A-500/208/3P
HDH-A-500/240/3P
HDH-A-500/480/3P
HDH-A-500/575/3P
50
50
50
50
7.5
7.5
7.5
7.5
208
240
277
480
1
1
1
1
36.1
31.3
27.1
15.6
208
240
277
480
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
590
590
590
590
640
640
640
640
37
37
37
37
13
13
13
13
8
8
8
8
HDH-A-750/208
HDH-A-750/240
HDH-A-750/277
HDH-A-750/480
50
50
50
50
7.5
7.5
7.5
7.5
208
240
480
575
3
3
3
3
20.8
18.1
9.0
7.5
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
590
590
590
590
640
640
640
640
37
37
37
37
13
13
13
13
8
8
8
8
HDH-A-750/208/3P
HDH-A-750/240/3P
HDH-A-750/480/3P
HDH-A-750/575/3P
50
50
50
50
10
10
10
240
277
480
1
1
1
41.7
36.1
20.8
240
277
480
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
800
800
800
28
28
28
40
40
40
9
9
9
HDH-A-1000/240
HDH-A-1000/277
HDH-A-1000/480
60
60
60
10
10
10
10
208
240
480
575
3
3
3
3
27.8
24.1
12.0
10.1
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
1,180
800
800
800
800
28
28
28
28
40
40
40
40
9
9
9
9
HDH-A-1000/208/3P
HDH-A-1000/240/3P
HDH-A-1000/480/3P
HDH-A-1000/575/3P
60
60
60
60
12.5
12.5
277
480
1
1
45.1
26.0
277
480
1
1
1/15
1/15
1,050
1,050
1,180
1,180
800
800
36
36
40
40
9
9
HDH-A-1250/277
HDH-A-1250/480
60
60
12.5
12.5
12.5
12.5
208
240
480
575
3
3
3
3
34.7
30.1
15.1
12.6
208
240
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,180
1,180
1,180
1,180
800
800
800
800
36
36
36
36
40
40
40
40
9
9
9
9
HDH-A-1250/208/3P
HDH-A-1250/240/3P
HDH-A-1250/480/3P
HDH-A-1250/575/3P
60
60
60
60
15
15
15
15
15
480
208
240
480
575
1
3
3
3
3
31.3
41.7
36.1
18.1
15.1
480
208
240
480
115
1
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,330
1,330
1,330
1,330
1,330
900
900
900
900
900
32
32
32
32
32
45
45
45
45
45
10
10
10
10
10
HDH-A-1500/480
HDH-A-1500/208/3P
HDH-A-1500/240/3P
HDH-A-1500/480/3P
HDH-A-1500/575/3P
60
60
60
60
60
19.5
20
20
20
240
480
480
575
3
1
3
3
47.0
41.7
24.1
20.1
240
480
480
115
1
1
1
1
1/15
1/15
1/15
1/15
1,050
1,050
1,050
1,050
1,330
1,330
1,330
1,330
900
900
900
900
42
42
42
42
45
45
45
45
11
11
11
11
HDH-A-2000/240/3P
HDH-A-2000/480
HDH-A-2000/480/3P
HDH-A-2000/575/3P
60
60
60
60
25
25
480
575
3
3
30.1
25.1
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
42
42
48
48
12
12
HDH-A-2500/480/3P
HDH-A-2500/575/3P
80
80
30
30
480
575
3
3
36.1
30.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
50
50
48
48
13
13
HDH-A-3000/480/3P
HDH-A-3000/575/3P
80
80
35
35
480
575
3
3
42.1
35.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
57
57
48
48
14
14
HDH-A-3500/480/3P
HDH-A-3500/575/3P
80
80
39
39
480
575
3
3
47.0
39.2
480
575
3
3
1/3
1/3
1,550
1,550
1,800
1,800
740
740
65
65
48
48
15
15
HDH-A-4000/480/3P
HDH-A-4000/575/3P
80
80
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
HDH-A-200/120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 2 kW, 120 V, 1 phase
HDH-A-300/208
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 3 kW, 208 V, 1 phase
HDH-A-500/480/3P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 5 kW, 480 V, 3 phase
HDH-A-750/575/3P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 7.5 kW, 575 V, 3 phase

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
200 : 2 kW
300 : 3 kW
500 : 5 kW
750 : 7.5 kW
1000 : 10 kW
1250 : 12.5 kW
1500 : 15 kW
2000 : 20 kW
2500 : 25 kW
3000 : 30 kW
3500 : 35 kW
4000 : 39 kW

(2) Voltage :
120 : 120 V
208 : 208 V
240 : 240 V
277 : 277 V
480 : 480 V
575 : 575 V

(3) Power :
オプション選択がない場合
/3P : 3 phase power
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.