フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:-200~150℃

HFS

シート熱電対/貼付型 | HFS | OMEGA | HFS

シート熱電対/貼付型 | HFS | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 対流、電導、放射熱伝導に効果的
  • 電圧計およびレコーダーの便利なインタフェース
  • カーブやフラット面に簡単に取り付け
  • 温度範囲 -200~150°C (-330~300°F)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

各HFSシリーズ熱流センサーは、 自己生成サーモパイルトランスデューサーとして機能します。特別な配線、基準接点、または信号調整装置は必要ありません。読み出しは、直接読み取りDCマイクロ電圧計またはレコーダーにセンサーを接続することで達成されます。
HFSシリーズセンサーは、表面の熱損失や熱利得の正確な測定のために設計されています。これは、フラットやカーブの面に取り付け可能で、効果的な読み取りのため非常に低いサーマルプロファイルでのバット接合を採用できます。センサーは、 熱流を説明するのに必要な温度測定の離散のために統合熱電対で利用可能です。また、2つの異なる感度範囲で量可能です。すべてのモデルは、マルチ接合サーモパイル構成を利用します。キャリアはポリイミドフィルムです。これは、PFAラミネートプロセスを使用して接合されます。

特性
温度上限: 150°C (300°F)
接合数:
HFS-3:
54
HFS-4: 112
キャリア: ポリイミドフィルム (Kapton®)
公称センサー抵抗:
HFS-3:
140 Ω
HFS-4: 175 Ω
リードワイヤー: #30 AWGソリッド銅、PFA絶縁カラーコード、3.1 m
(10' long)
重量: 28 g (1.0オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFS-3
HFS-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプ熱電対、3.0 V / BTU /Ft2時間
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFS-4
HFS-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Kタイプ熱電対、6.5 V / BTU /Ft2時間
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-E
DP41-E
¥184,281 (税込)
(税抜価格 ¥167,528)
納期: 8 週間
 
デジタルプロセスインジケーター
注: 取扱説明書と感度校正が付属しています。
**その他のサイズとスタイルが注文可能です。カスタマーサービスにご相談ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.