フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ローノイズミニチュアコネクタ
耐熱: 260℃

HGMP

ローノイズミニチュアコネクタ | 耐熱: 260℃ | HGMP | HGMP

ローノイズミニチュアコネクタ | 耐熱: 260℃ | HGMP

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐熱:-29〜260℃
  • 接地用ストラップは電子ノイズの影響を低減します。
  • 簡単に識別可能な書き込みウィンドウ付
  • 振動による緩みを防ぐ構造
  • 高純度の熱電対合金ピンとソケット
  • 最大20 AWG(Ø0.8)までの標準またはソリッドワイヤを接続できます
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HGMPローノイズミニチュアコネクタは、シース熱電対や延長ワイヤへ接地が簡単に接続できるようにデザインされています。シールド線は内部で別固定できます。高精度を保証する優れた熱および電気特性を持ちます。各コネクタには、前面と側面に書き込みウィンドウ、接地ワイヤの電気接続を維持し、コネクタ間の機械的なリンクを強化する外部接地用ストラップが含まれます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HGMP-K-F
¥2,305 (税込)
(税抜価格 ¥2,095)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、K熱電対、メス型
HGMP-K-M
¥2,035 (税込)
(税抜価格 ¥1,850)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、K熱電対、オス型
HGMP-T-F
¥2,305 (税込)
(税抜価格 ¥2,095)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、T熱電対、メス型
HGMP-T-M
¥2,035 (税込)
(税抜価格 ¥1,850)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、T熱電対、オス型
HGMP-J-F
¥2,306 (税込)
(税抜価格 ¥2,096)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、J熱電対、メス型
HGMP-J-M
¥2,036 (税込)
(税抜価格 ¥1,851)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、J熱電対、オス型
HGMP-E-F
¥2,306 (税込)
(税抜価格 ¥2,096)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、J熱電対、メス型
HGMP-E-M
¥2,035 (税込)
(税抜価格 ¥1,850)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、E熱電対、オス型
HGMP-N-F
¥2,306 (税込)
(税抜価格 ¥2,096)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、N熱電対、メス型
HGMP-N-M
¥2,036 (税込)
(税抜価格 ¥1,851)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、N熱電対、オス型
HGMP-R/S-F
¥2,306 (税込)
(税抜価格 ¥2,096)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、R/S熱電対、メス型
HGMP-R/S-M
¥2,036 (税込)
(税抜価格 ¥1,851)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、R/S熱電対、オス型
HGMP-U-F
¥2,306 (税込)
(税抜価格 ¥2,096)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、B熱電対/非補償、メス型
HGMP-U-M
¥2,036 (税込)
(税抜価格 ¥1,851)
納期: 2 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、B熱電対/非補償、オス型
HGMP-C-F
¥5,333 (税込)
(税抜価格 ¥4,848)
納期: 10 週間
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、C熱電対、メス型
HGMP-C-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ローノイズ、ミニチュアコネクタ、C熱電対、オス型
アクセサリ
HCP-S
¥539 (税込)
(税抜価格 ¥490)
納期: 2 週間
 
HGMPコネクタ書き込み書き込みウィンドウ、5個入り
HCP-HGMP
¥536 (税込)
(税抜価格 ¥487)
納期: 10 週間
 
HGMPコネクタ書き込み書き込みウィンドウ、5個入り
GS-GMP-10
¥2,444 (税込)
(税抜価格 ¥2,222)
納期: 10 週間
 
グランドストラップ、10個入り
注: *注文するには、コネクタペアに"-MF"、オス型コネクタにのみ"-M"、またはメス型コネクタにのみ"-F"と指定します。 †J、K、T、E、R、S、N、U、C、BはANSI指定です。 OMEGALLOY™は、一般的にNicrosil-Nisilと呼ばれます。 ANSIカラーモデルを示します。
注: タイプU (非補償) コネクタボディは、タイプB熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) とともに使用されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
K : K熱電対
T : T熱電対
J : J熱電対
E : E熱電対
R/S : R/S熱電対
G : G熱電対
C : C熱電対
D : D熱電対
N : N熱電対
C : C熱電対
U : B熱電対/非補償
N : N熱電対

(2) 形状 :
M : オス型
F : メス型
MF : オスメスペア
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.