フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ローノイズ標準コネクタ
耐熱: 260℃

HGST

ローノイズ標準コネクタ | 耐熱: 260℃ | HGST | HGST

ローノイズ標準コネクタ | 耐熱: 260℃ | HGST

¥4,740 HGST-K-M-S

  • コネクタ接地は 電子ノイズエラー対して保護します
  • 接続は、振動やワイヤーの移動による信号の損失を防ぎます
  • 書き込みウィンドウ
  • 環境に優しいカドミウムフリーの液晶ポリマーシェル
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

新しいOMEGA™ HGSTローノイズコネクタは、OMEGA™プローブや延長ワイヤーへ接地ワイヤーを簡単に接続できるようにデザインされています。 20 AWG撚りシールドケーブルのドレインワイヤまたは編組線のシールドは、HGSTの内部ハードウェアによって適切にクリンプし、保持します。 HGSTは高精度を保証する優れた熱および電気特徴を持ちます。 各コネクタは、HCP-LおよびHCP-HGST書き込みウィンドウを含みます。 外部接地ストラップは、さらなる頑丈性を加え、コネクタ間の機械接合を強化することを含みます。 接地ストラップは、コネクタ経由の電気接続を維持し、電子ノイズのエラーから保護します。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ローノイズ ミニチュアコネクタ (メス型)
HGST-K-F
¥5,311 (税込)
(税抜価格 ¥4,828)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (メス型)
K熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-T-F
¥5,311 (税込)
(税抜価格 ¥4,828)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (メス型)
T熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-J-F
¥5,311 (税込)
(税抜価格 ¥4,828)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (メス型)
J熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-N-F
¥5,311 (税込)
(税抜価格 ¥4,828)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (メス型)
N熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
HGST-K-M
¥3,626 (税込)
(税抜価格 ¥3,296)
納期: 7 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
K熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-T-M
¥3,626 (税込)
(税抜価格 ¥3,296)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
T熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-J-M
¥3,626 (税込)
(税抜価格 ¥3,296)
納期: 5 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
J熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-E-M
¥3,627 (税込)
(税抜価格 ¥3,297)
納期: 5 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
E熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-N-M
¥3,627 (税込)
(税抜価格 ¥3,297)
納期: 5 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
N熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-R/S-M
¥3,626 (税込)
(税抜価格 ¥3,296)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
R/S熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
HGST-U-M
¥3,615 (税込)
(税抜価格 ¥3,286)
納期: 2 週間
 
ローノイズ ミニチュアコネクタ (オス型)
U熱電対、ROHS、書き込みウィンドウ付き
アクセサリ
HCP-HGST
¥536 (税込)
(税抜価格 ¥487)
納期: 5 週間
 
HGSTコネクタ用 書き込みウィンドウ
HCP-L
¥536 (税込)
(税抜価格 ¥487)
納期: 5 週間
 
HGSTコネクタ用 書き込みウィンドウ
注: * 注文するには、コネクタペアに "MF" 、オス型コネクタにのみ "M" 、またはメス型コネクタにのみ "F" と指定します
†J、K、T、S、Bは、ANSI指定です。OMEGALLO®は、一般的にNicrosil-Nisilと呼ばれます
タイプU (非補償) コネクタは、タイプB熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) とともに使用されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対タイプ :
K : K熱電対
T : T熱電対
J : J熱電対
E : E熱電対
R/S : R/S熱電対S
U : B熱電対用 (+-銅)
N : N熱電対

(2) コネクタタイプ :
M : オス型
F : メス型
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.