フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Conectores para termocupla de bajo nivel de ruidos, alto rendimiento y alta temperatura, tamaño estándar

Serie HGST

Conectores para termocupla de bajo nivel de ruidos, alto rendimiento y alta temperatura, tamaño estándar | Serie HGST

¥3,312 HGST-K-M

  • Valores nominales de temperatura: Con núcleos de ferrita: 120°C (248°F) Sin núcleos de ferrita: 260°C (500°F)
  • Material de polímero de cristal líquido sin cadmio que no daña el medio ambiente
  • La conexión a tierra del conector lo protege de errores por ruido eléctrico
  • Una conexión mecánica superior evita la pérdida de señal debido a vibraciones o al movimiento de cables
  • Area de escritura para una fácil identificación
  • Núcleo de ferrita disponible para una mayor protección EMI (Interferencia Electro Magné tica), tanto para los conectores macho como para los conectores hembra

商品説明

Los nuevos conectores miniatura de bajo nivel de ruidos HGST están diseñados para permitir conectar fácilmente los cables a tierra con las sondas y el cable de extensión de OMEGA. Las piezas metálicas internas de los HGST presionan y mantienen en posición el hilo de drenaje de un cable blindado trenzado de 20 AWG/21 SWG o el blindaje del cable de malla sobretrenzada. Los HGST poseen excelentes características térmicas y eléctricas para garantizar un alto nivel de precisión. Cada conector incluye una etiqueta insertada HCP-L y HCP-GST sobre la cual se puede escribir. Existe la posibilidad de solicitar cintas de conexión a tierra por separado a fin de proporcionar mayor rigidez mecánica y de fortalecer la conexión mecánica entre los conectores. Asimismo, las cintas de conexión a tierra mantienen la conexión eléctrica a través del conector, brindando así protección de los errores por ruido eléctrico. Los núcleos de ferrita opcionales ayudan a proveer mayor inmunidad ante el ruido eléctrico externo.

Los ejemplos de precios para los modelos populares están en la ventana "Para Ordenar". Utilice el "Elaborador de Números de Parte" para obtener los precios de todos los modelos disponibles.
Para especificaciones completas del producto vea la hoja detallada de datos abajo, en la sección correspondiente.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HGST-K-M
¥3,644 (税込)
(税抜価格 ¥3,312)
納期: 6 週間
 
Conector estándar tipo K macho de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
HGST-T-MF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Conector estándar tipo T hembra y macho (pareja) de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
HGST-J-F
¥5,335 (税込)
(税抜価格 ¥4,850)
納期: 2 週間
 
Conector estándar tipo J hembra de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
HGST-E-M
¥3,644 (税込)
(税抜価格 ¥3,312)
納期: 6 週間
 
Conector estándar tipo E macho de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
HGST-U-F
¥5,335 (税込)
(税抜価格 ¥4,850)
納期: 6 週間
 
Conector estándar tipo U hembra de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
HGST-N-MF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Conector estándar tipo N hembra y macho (pareja) de alto rendimiento y bajo nivel de ruido
注: Para ordenar, especificar "MF" para la pareja, "M"para conector macho solamente, o "F"para conector hembra solamente.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Tipo de Termopar :
K : Tipo K
T : Tipo T
J : Tipo J
E : Tipo E
R/S : Tipo R o S
U : sin compensación o Tipo B
N : Tipo N

(2) Tipo de Conector :
MF : la pareja
M : conector macho
F : conector hembra
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.