フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x4、温度データロガー

HH1384

熱電対 x4、温度データロガー | HH1384 | HH1384

熱電対 x4、温度データロガー | HH1384

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 入力保護 350 Vp-p(2入力)
  • 熱電対: K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, Cに対応
  • USBインターフェース(Windowsで動作)
  • 4chで同時表示可能
  • 4chで高/低アラーム設定可能
  • 4chで最大値、最小値/最大〜最小値を表示
  • 独立した入力設定が可能
  • メモリの呼び出し機能(99ファイル)、自動データロギング機能(512KBまで)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This part is no longer available - please contact customer service for further support.

HH1384 温度データロガー(ハンドヘルド温度計)は、熱電対 K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, Cに対応しており、最大4つの熱電対を接続することができます。

使用環境
標高:2000mまで
相対湿度:最高80%
動作温度: 0〜50°C

仕様
電源:
単三電池6個、もしくはDC 9V ACアダプター
電池寿命:約55時間(アルカリ電池)
オートパワーオフ: 5, 15, 30分 (キーが押されない場合)
バッテリー低下: 動作電圧以下になった場合に表示
測定速度:2秒ごとに1回
重さ: 405g(電池含む)
寸法: 185 L × 73 W × 53 mm D
使用環境温度: 0〜50ºC
使用環境湿度:80%RH以下
保管温度: -10〜60ºC
保管湿度: 70%RH以下
温度計数: 0.01%もしくは読取値の ±0.1°C、指定外:18〜28°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH1384
HH1384
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度 (熱電対) 4ch データロガー
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH1384-ADAPTOR
HH1384-ADAPTOR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
HH1384用ACアダプタ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.