フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x2、温度データロガー
USB/RS232出力

HH306A

熱電対 x2、温度データロガー| HH306A | HH306A

熱電対 x2、温度データロガー| HH306A

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • ローバッテリ表示
  • 分解能0.1℃
  • 最大/ 最小機能(入力1 のみ)
  • 保持機能
  • 自動電源オフ
  • リアルタイム時計
  • デュアルタイプK 入力
  • トリプルディスプレイ
  • Windows ソフトウェアがついたUSB / RS232 インタフェース
  • 16,000 記録データロガー
  • K熱電対
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH306A は、小さいデュアル入力温度計とデータロガーが付いています。ユニットは、1 秒につき1 回と速く、プログラムされた間隔で最高16,000 の記録を保管できます。データの表示と保存用に、ユニットにはWindows® ベースソフトウェア(Windows 98、NT、XP、ME、Vista)が付属しています。

仕様 範囲と精度: -200~1370°C ±0.2% rdg +1°C 0.1°分解能: -200.0~200.0 動作条件: 0~50°C 0%~80% RH (0~35°C) 0%~60% RH (35~50°C) 保管温度: -20~60°C 入力保護: 最大60 Vdcまたは 24 Vrms AC バッテリ: 9Vバッテリ (同梱) 寸法: 高さ 184 x 幅 64 x 奥行 30 mm 重量: 約210g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH306A
HH306A
¥78,202 (税込)
(税抜価格 ¥71,093)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、デュアル入力、K熱電対、
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
¥8,501 (税込)
(税抜価格 ¥7,728)
納期: 2 週間
 
デュアル入力の予備タイプK熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
¥6,160 (税込)
(税抜価格 ¥5,600)
納期: 2 週間
 
ACアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
¥7,480 (税込)
(税抜価格 ¥6,800)
納期: 2 週間
 
予備のRS232インターフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
¥6,505 (税込)
(税抜価格 ¥5,914)
納期: 2 週間
 
予備のUSBインタフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポイント付きNIST校正
注: 2 ビーズワイヤタイプK 熱電対(入力あたり1)USB とRS232 インタフェースケーブル、ソフトウェア、キャリーケース、9V バッテリ、NIST 証明書 ( ポイントなし)、操作説明書が付属しています。OMEGACARE では標準1 年保証が4 年まで延長されます。

ソフトウェア:

ダウンロード Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
ダウンロード HH303 and HH306A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.